- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par capacité de charge
-
Usage intensif | 500 à 1 500 kg
Usage intensif | 500 à 1 500 kg
Roue 85 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une capacité de charge importante et une fiabilité optimale.
Roue 85 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications de manutention et de transport. Avec un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 90 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées aux environnements restreints. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité selon les conditions d'utilisation.
Roue 75 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 75 mm et une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 50 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 3 km/h. Le matériau du corps de roue n'est pas défini dans les spécifications techniques disponibles.
Roue 75 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications exigeantes avec un diamètre de 75 mm et une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 60 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les systèmes de manutention et de mobilité industrielle. Le corps de la roue, dont le matériau n'est pas spécifié dans cette documentation, est optimisé pour assurer une performance fiable dans les environnements de travail intensifs.
Roue 75 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour les applications industrielles et commerciales. Avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 80 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées aux environnements restreints. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure régulière. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend appropriée pour les applications de manutention légère à moyenne intensité.
Roue 78 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications de manutention et de mobilité. Elle présente un diamètre de 78 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 78 mm, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter une charge de 840 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 700 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation flexible selon les exigences de charge et de vitesse de l'application.
Roue 80 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 62 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg et une charge dynamique de 600 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes. Le matériau du corps de roue n'est pas défini dans les spécifications techniques actuelles.
Roue 80 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes. Avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées à diverses configurations de roulettes. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend appropriée pour le transport de charges importantes dans des environnements industriels.
Roue 82 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes. Avec un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 62 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées à diverses configurations de chariots et de manutention. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg et une charge dynamique de 600 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend appropriée pour les environnements de travail intensifs.
Roue 82 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications exigeantes avec un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 68 mm. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels et aux applications de manutention intensive.
Roue 82 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 100 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente résistance à l'usure et une bonne adhérence. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une grande capacité de charge et une fiabilité optimale.
Roue 85 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 55 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes. Le matériau du corps n'est pas défini dans les spécifications techniques.
Roue 85 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications exigeantes, présentant un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 80 mm. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant une capacité de charge élevée et une fiabilité durable.
Roue 100 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles et commerciales. Avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 40 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées à diverses configurations de chariots et de plateformes mobiles. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements exigeant une capacité de charge importante tout en maintenant une mobilité contrôlée.
Roue 82 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 96 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1500 kg et une charge dynamique de 750 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une grande capacité de charge et une fiabilité optimale.
Roue 200 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour applications industrielles et logistiques, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé d'une largeur de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une robustesse optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20,1 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les essieux standards. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Concernant les capacités de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est destinée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un corps de roue dont la bande de roulement est identique au matériau principal. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 88 mm et un moyeu d'une longueur de 90 mm, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une performance optimale. La roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg et une charge dynamique de 900 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités de charge dynamique de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes logistiques postaux et à diverses applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et des charges dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou de 500 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse maximale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une durabilité accrue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente une longueur de moyeu de 62 mm avec un alésage d'axe de 25 mm. Elle supporte une charge statique de 2880 kg et une charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h ou de 1440 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les systèmes AGV lourds et diverses applications de manutention et de logistique.
Roue 82 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant une rotation fluide et une protection contre les contaminants. Elle supporte une charge statique de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Cette roue est destinée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu mesure 65 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste associée à un bandage en polyuréthane coulé, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Elle est destinée à des secteurs variés incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 75 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 50 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées et à diverses applications industrielles.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes robustes
Roues forte charge sont conçues pour les applications exigeantes où chaque roue doit supporter de manière fiable entre 500 kg et 1 500 kg tout en continuant à rouler en douceur et de manière stable. Nos roues sont fabriquées avec des matériaux renforcés et des composants robustes, garantissant des performances durables, même dans les environnements les plus difficiles. Les performances dépendent de l'ensemble du système. La roue doit donc être associée à un carter de roulettes adapté, au roulement droit et à un concept moyeu/essieu adapté à votre cycle de service individuel et à l'état du sol. Les roulettes robustes TENTE offrent de nombreux avantages clés :
Capacité de charge élevée — Le corps de la roue, les moyeux et les matériaux de la bande de roulement sont conçus pour supporter des poids importants sans déformation excessive, ce qui permet à la roue de rester ronde sous des charges statiques et dynamiques. Un couplage correct avec le boîtier garantit la charge finale admissible et la stabilité latérale de l'ensemble.
Mouvement stable — La géométrie optimisée de la bande de roulement et les roulements de haute qualité réduisent la résistance au démarrage et au roulement, ce qui permet de déplacer de lourdes charges avec moins d'effort de traction et de poussée. Le choix d'une bande de roulement plus large et d'un diamètre de roue approprié améliore la stabilité en ligne droite et minimise les vibrations lors des longs trajets.
Durabilité accrue — Les bandes de roulement résistantes et les centres robustes résistent à l'abrasion, aux coupures et aux chocs. Cela prolonge la durée de vie sur les sols rugueux, aux seuils et dans les flux de travail arrêt-démarrage.
Valeur de cycle de vie optimisée — Les options avec roulements étanches ou protégés, graisses adaptées à la température et composants résistants à la corrosion contribuent à maintenir les performances entre les intervalles de maintenance. La combinaison d'une longue durée de vie et d'un effort ergonomique réduit se traduit par un coût total de possession stable.
Types de roues robustes
Les roulettes robustes sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre aux différentes exigences de charge, aux conditions du sol et à d'autres exigences environnementales. Que votre priorité soit la réduction du bruit, la résistance à l'abrasion, la protection contre les décharges électriques ou la lavabilité, il existe une configuration adaptée. En choisissant la bonne combinaison de matériau de roue, de taille de roue, de type de roulement et de type de boîtier avec lequel associer la roue robuste, vous pouvez optimiser à la fois les performances et la durée de vie pour votre application spécifique. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes robustes les plus couramment utilisés et leurs principaux avantages :
Roulettes robustes de petite taille
Lorsque l'espace d'installation est restreint mais que les charges sont importantes, les roulettes robustes à profil bas offrent une capacité impressionnante avec une hauteur totale minimale. Les roues en polyamide robuste TENTE TOP associent un corps de roue et une bande de roulement en polyamide rigide, des roulements à billes de précision et une plage de température de —40 à +80 °C. Les capacités typiques atteignent 600 kg pour un diamètre de 80 mm, 720 kg pour un diamètre de 100 mm et 840 kg pour un diamètre de 125 mm par roue, ce qui les rend idéales lorsque les solutions à faible encombrement doivent tout de même supporter un poids important. Ces roues sont également disponibles dans des diamètres de roue plus grands, si nécessaire pour des applications offrant plus d'espace d'installation. L'association avec un boîtier convenablement dimensionné garantit la charge finale admissible et la stabilité latérale pour l'application.
Roulettes robustes en caoutchouc
Les roulettes robustes en caoutchouc sont choisies lorsque l'amortissement des chocs et la protection du sol sont aussi importants que la capacité de charge. Dotés de centres en fonte ou en acier et de pneus élastiques vulcanisés ou de bandes de roulement en caoutchouc solide, ils allient un roulement souple à une durabilité industrielle. Les roues TENTE FVP (centre en fonte, caoutchouc solide 67 Shore A) offrent des capacités de 600 kg à Ø200 mm, 810 kg à Ø250 mm et jusqu'à 960 kg à Ø300 mm. Pour les centres en acier embouti et une bande de roulement élastique vulcanisée associée à un roulement à billes de précision, la série SEP fournit jusqu'à 600 kg à un diamètre de 200 mm. Sélectionnez le diamètre et la structure centrale pour équilibrer la capacité de charge, le comportement aux vibrations et la durée de vie, puis associez-le à un boîtier correspondant à la valeur d'assemblage requise.
Roues robustes en polyuréthane
Les roues robustes en polyuréthane offrent une très faible résistance au roulement et une résistance élevée à l'usure sous des charges soutenues, ce qui convient parfaitement aux longs trajets, aux cycles de démarrage et d'arrêt répétés et aux sols industriels lisses. Les gammes de roues TENTE FCP/ICP Ultratech combinent des centres en fonte ou en aluminium avec du polyuréthane moulé de première qualité. Les capacités représentatives sont de 800 kg par roue à un diamètre de 160 à 200 mm, avec des versions conçues pour des vitesses supérieures allant jusqu'à 16 km/h. La bonne combinaison entre diamètre de roue, profil de la bande de roulement et précision des roulements, associée à un boîtier adapté au cycle d'utilisation, garantit une maniabilité prévisible et un intervalle d'entretien long, même en cas d'utilisation exigeante.
Domaines d'application des roues robustes
Les roulettes robustes sont utilisées dans un large éventail d'industries, où mobilité durable et capacités de charge élevées font partie intégrante. Nos roues combinent un support fiable avec précision et flexibilité pour relever les défis les plus complexes et les environnements les plus difficiles. Roues forte charge sont essentielles dans les environnements industriels. Les entrepôts et les centres logistiques les utilisent pour le transport et le stockage d'objets lourds à l'aide d'applications telles que des chariots à palettes, des cages roulantes, des étagères robustes, etc., garantissant ainsi une manutention efficace des marchandises. Dans les environnements médicaux et de laboratoire, ils prennent en charge de grands appareils, des équipements de diagnostic, des unités de stérilisation et des postes de travail mobiles qui exigent des manœuvres précises et des constructions compatibles avec l'hygiène. Les espaces commerciaux et commerciaux les utilisent, par exemple, sous de lourdes présentoirs et des comptoirs mobiles, où un repositionnement et un entretien des sols en toute sécurité sont essentiels. Sur les chantiers de construction et les applications extérieures, les roues robustes transportent des échafaudages mobiles, des chariots à outils et des plates-formes de transport sur des surfaces plus résistantes et soumis à des chocs plus élevés.