- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par capacité de charge
-
Charge moyenne | 150 - 500 kg
Charge moyenne | 150 - 500 kg
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention et de mobilité. Elle présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 40 mm, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeants. Le corps de la roue est fabriqué selon des spécifications techniques précises pour assurer une performance fiable et une longévité accrue en conditions d'utilisation intensive.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les applications automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les technologies de protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le moyeu mesure 35,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 8 mm. Le corps est en acier zingué pour une résistance à la corrosion optimale, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable assure une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 300 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 150 kg à une vitesse de 3 km/h.
Roue 150 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels. Elle présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 32 mm, est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une protection optimale des surfaces. Le corps de la roue est zingué pour une résistance accrue à la corrosion, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable assure une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 125 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 125 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 40 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue également en polypropylène. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Basetech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 48 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Fabriquée en polypropylène, la roue bénéficie d'une bande de roulement identique au corps de roue pour une usure homogène. Elle est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant une fiabilité et une performance constantes.
Roue 160 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et le trou d'axe a un diamètre de 20 mm. Le corps est fabriqué en aluminium et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision. Elle supporte une charge statique maximale de 700 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 280 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 260 mm dotée d'un bandage de roulement en pneumatique avec profil pavé d'une largeur de 85 mm. Le moyeu présente une longueur de 74 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 25 mm pour l'assemblage sur la fourche de la roulette. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une excellente résistance aux chocs et aux conditions d'utilisation intensive. La capacité de charge statique est de 150 kg, tandis que la capacité de charge dynamique atteint également 150 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de manutention légère à moyenne.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 400 mm dotée d'un pneumatique profil pavé d'une largeur de 100 mm, conçue pour les applications de roulettes industrielles. Le moyeu présente une longueur de 74 mm avec un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements exigeant une mobilité contrôlée et une durabilité accrue.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 260 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le moyeu présente une longueur de 74 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure repose sur un corps en tôle d'acier robuste, équipé de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil pavé, offrant une excellente adhérence et une absorption des chocs optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les systèmes de manutention et de transport industriels.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 400 mm dotée d'un pneumatique de largeur 100 mm avec profil pavé, conçue pour les applications de roulettes industrielles. Le moyeu présente une longueur de 74 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 25 mm pour l'assemblage. La structure est réalisée en tôle d'acier et équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux environnements exigeant une capacité de charge importante tout en maintenant une mobilité contrôlée.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec une largeur de bande de roulement de 100 mm, offrant une surface de contact optimale. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour une fixation sécurisée. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil ligné, assurant une adhérence et une durabilité supérieures. La structure est renforcée par une tôle d'acier robuste, tandis que le roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements de manutention intensifs.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec un bandage de roulement de 100 mm de largeur en pneumatique à profil ligné, assurant une excellente adhérence et un confort de roulement optimal. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour une fixation sécurisée. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, tandis que le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots et équipements de manutention nécessitant fiabilité et performance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, assurant une excellente adhérence et un confort de roulement optimal. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour un montage sécurisé. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, tandis que le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend idéale pour les environnements de manutention intensifs.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est en aluminium, assurant légèreté et durabilité. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 240 kg à 6 km/h ou de 300 kg à 4 km/h. La roue Elastech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 95 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 95 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport aéroportuaires et aérospatial.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, supportée par des roulements à rouleaux pour une durabilité optimale. Cette roue offre une capacité de charge statique de 500 kg et une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, reposant sur des roulements à rouleaux pour une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 100 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu présente une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Elastech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 100 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps en aluminium assure une légèreté optimale tout en maintenant une rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue garantit un fonctionnement fluide et durable. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage de 15 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses applications de roulettes industrielles.
Roue 160 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en polyamide pour une durabilité optimale. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 700 kg, avec une capacité dynamique de 300 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'un matériau hybride amortisseur qui réduit les vibrations et le bruit lors du roulement. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure et une réduction du bruit de fonctionnement. Le corps de la roue est constitué d'un matériau hybride amortisseur qui améliore la stabilité et réduit les vibrations. La roue est équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.
Roue 50 mm
La roue Duratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 50 mm et d'une largeur de bande de roulement de 26 mm. Le moyeu présente une longueur de 32 mm avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La bande de roulement en double gorge pour tapis roulants est fabriquée en polyamide à forte charge, offrant une durabilité exceptionnelle. Le système de roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 480 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 200 kg à 6 km/h ou 240 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels intensifs et aux applications de manutention continue.
Roue 250 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu lisse mesure 58 mm de longueur et s'adapte à un axe avec un trou de diamètre 20,1 mm. La roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes à usage moyen
Les roues pour charges moyennes sont conçues pour une gamme de 150 kg à 500 kg par roue, comblant ainsi l'écart entre les solutions légères et lourdes. Ils offrent la résistance nécessaire pour supporter des charges importantes tout en maintenant une mobilité souple et réactive : un choix fiable pour le transport industriel, les équipements commerciaux, les chariots de service et d'autres applications où une stabilité constante est essentielle. Pour des performances nominales, associez la roue à un boîtier de roulette spécifié de manière appropriée. Les roulettes à usage moyen TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Construction robuste — Construites à partir de noyaux durables et de bandes de roulement résistantes à l'abrasion, les roues à usage moyen résistent à une utilisation fréquente, aux chocs et à des sols mixtes. Il en résulte une mobilité fiable et une longue durée de vie.
Comportement de roulement personnalisé — Choisissez entre des bandes de roulement plus souples qui protègent les surfaces délicates et les vibrations dues à l'humidité, ou des composés plus durs qui minimisent la résistance au roulement et au pivotement sur les sols industriels lisses. Le diamètre et la largeur de la bande de roulement peuvent être sélectionnés pour affiner les forces de démarrage, le bruit et la qualité de conduite.
Différentes options de roulements — Disponibles avec des roulements lisses, à rouleaux ou à billes de précision, ces roues réduisent les forces de poussée et de traction et roulent en douceur pendant les longs quarts de travail. Les options étanches aident à protéger contre la poussière, l'humidité et les agents de nettoyage afin de prolonger les intervalles d'entretien.
Types de roues à usage moyen
Les roulettes à usage moyen sont disponibles dans une grande variété de modèles pour répondre aux exigences de charge, aux conditions du sol et à d'autres conditions environnementales. Que vous ayez besoin d'une réduction du bruit, d'une résistance à l'abrasion, d'une protection contre les décharges électriques ou d'une lavabilité, il existe une solution à usage moyen qui vous convient. En choisissant la bonne combinaison de matériau de roue, de taille de roue, de type de roulement et de type de boîtier avec lequel associer la roue à usage moyen, vous pouvez optimiser à la fois les performances et la durée de vie pour votre application spécifique. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes à usage moyen les plus couramment utilisés et leurs principaux avantages :
Roues en caoutchouc à usage moyen
Les roues en caoutchouc à usage moyen sont disponibles dans une variété de composés et de modèles de bande de roulement, qu'il s'agisse de mélanges souples et élastiques offrant une excellente protection du sol et un excellent confort, ou de bandes de roulement en caoutchouc plus dures et résistantes à l'usure optimisées pour un roulement durable et efficace. Parmi nos offres de produits, les roues PJP constituent un excellent exemple de roues en caoutchouc à usage moyen. Ces roues combinent un corps de roue en polypropylène avec notre bande de roulement en caoutchouc thermoplastique non marquant TenTeprene et un roulement à billes de précision. Les versions à usage moyen sont disponibles dans des diamètres de roue de 160 mm et 200 mm et offrent une capacité de charge allant jusqu'à 160 kg par roue.
Roues en polyuréthane à usage moyen
Les roues en polyuréthane à usage moyen sont reconnues pour leur haute résistance à l'usure, leur efficacité en matière de roulement et de pivotement et leur adaptabilité, ce qui les rend adaptées à un large éventail d'applications. Ces roues sont disponibles dans différents composés et niveaux de dureté. Pour de meilleurs résultats, associez des roues en polyuréthane à usage moyen à un boîtier de roulettes correctement dimensionné pour obtenir la capacité de charge et la stabilité souhaitées. Roues en polyuréthane sont principalement connues pour leurs capacités de charge dans la gamme des véhicules lourds. Cependant, notre gamme comprend également certaines configurations qui peuvent être considérées comme étant de taille moyenne. De notre gamme, les roues ITP illustrent parfaitement la catégorie des véhicules à usage moyen. Ces roues combinent un corps de roue en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane moulé et un roulement à billes de précision. La plupart des roues de cette série sont toutefois capables de supporter des charges supérieures à 500 kg par roue.
Domaines d'application des roulettes à usage moyen
Les roues de poids moyen constituent le choix idéal lorsque la résistance et la maniabilité doivent coexister dans les environnements industriels, médicaux et commerciaux. Dans le secteur manufacturier, ils équipent par exemple des équipements de transport, des chariots de production et des établis mobiles, transportant des charges importantes tout en préservant une manutention contrôlée sur les itinéraires très fréquentés. Dans le domaine de la logistique, ils prennent en charge les cages roulantes, les palettes roulantes, les chariots de courses lourdement chargés, etc. Pour les environnements critiques en matière d'hygiène, tels que les hôpitaux, les laboratoires et la transformation des aliments, les roulettes à usage moyen peuvent être combinées à des boîtiers en acier inoxydable ou lavables pour répondre aux exigences de nettoyage et de résistance à la corrosion. Dans les espaces commerciaux, ils maintiennent les étagères mobiles, les présentoirs et les chariots de restauration stables et faciles à positionner sur des revêtements de sol variés. Les performances sont déterminées en sélectionnant le matériau de la bande de roulement, le diamètre/la largeur et le package de roulements appropriés, et en associant la roue à un carter de roulette adapté. Cela garantit une mobilité fiable, qu'il s'agisse de sols intérieurs polis ou de voies d'accès plus accidentées, faisant des roues de poids moyen une solution polyvalente lorsque la durabilité, l'adaptabilité et le bon fonctionnement ne sont pas négociables.