- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- Mobilier et design
-
Chaises de bureau
Chaises de bureau
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles exigeant stabilité et manœuvrabilité. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de pivotement est fabriqué en Zamac et Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces, tandis que le corps de la roue est en polypropylène, combinaison assurant légèreté et résistance. La hauteur totale du produit atteint 59 mm, dimension permettant une intégration harmonieuse dans les espaces restreints. Les capacités de charge sont définies à 80 kg en charge statique et 40 kg en charge dynamique à une vitesse de 3 km/h, spécifications adaptées aux applications résidentielles et professionnelles. Cette roulette est particulièrement destinée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où elle garantit mobilité, stabilité et longévité.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité, avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, et dispose d'un moyeu lisse avec entretoise comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 61 mm. Cette roulette trouve ses applications sur les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution de mobilité adaptée aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 75 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise de la roulette, facilitant ainsi les déplacements multidirectionnels du meuble. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans jeu. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polyamide, assurant une usure homogène et une performance constante au fil du temps. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution polyvalente pour diverses applications de mobilier résidentiel et professionnel.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante en polypropylène garantit une rotation fluide et stable. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise permettant un fonctionnement sans friction. La bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique, assurant une adhérence supérieure et une protection des surfaces. La hauteur totale du produit est de 61 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications de mobilier léger. Elle est spécifiquement conçue pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où elle offre mobilité et stabilité combinées.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également en polypropylène, garantissant une cohérence matérielle et une durabilité accrue. Le moyeu lisse avec entretoise et le bandage de roulement identique au corps de roue assurent un fonctionnement silencieux et régulier. La hauteur totale du produit est de 61 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux meubles de faible à moyen encombrement. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau. Cette conception combine praticité et performance pour les applications domestiques et professionnelles légères.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, offrant une résistance chimique et une légèreté optimales, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également constituée de polypropylène pour garantir une homogénéité matérielle et une durabilité accrue. Le moyeu lisse avec entretoise et le bandage de roulement identique au corps de roue assurent un fonctionnement silencieux et régulier. La hauteur totale du produit atteint 55 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux meubles de faible encombrement. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau où une mobilité contrôlée et une stabilité sont essentielles.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation utilise une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est également composée de polypropylène conducteur d'électricité, avec un bandage de roulement identique au corps de roue pour une usure homogène. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement optimal et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 55 mm, offrant une intégration compacte dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau. Sa conception en polypropylène conducteur d'électricité la rend particulièrement adaptée aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-professionnelles. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures de mobilier. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène conducteur d'électricité, assurant une dissipation électrostatique appropriée, tandis que la tige pivotante en polypropylène offre une stabilité structurelle optimale. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant une rotation fluide et durable. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, combinant adhérence et propriétés antistatiques. La hauteur totale de l'ensemble atteint 54 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-statiques. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures de mobilier. Le logement, fabriqué en polypropylène, intègre une tige pivotante qui assure une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale sur les surfaces intérieures. Le corps de la roue est également en polypropylène, garantissant légèreté et résistance aux chocs. La hauteur totale de la roulette atteint 54 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications de mobilier telles que les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau. Cette conception combine fonctionnalité, compacité et fiabilité pour répondre aux exigences des environnements domestiques et professionnels.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour des applications mobiles exigeantes. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de la roulette est fabriqué en Zamac ou Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est constituée de polypropylène conducteur d'électricité, matériau qui confère à la fois légèreté et propriétés antistatiques. Le corps de la roue et la bande de roulement sont identiques, garantissant une usure uniforme et une performance constante. Le moyeu lisse avec entretoise facilite l'installation et l'entretien de la roulette. La hauteur globale du produit atteint 59 mm, dimension critique pour l'intégration dans des espaces restreints. Cette roulette pivotante à blocage intermittent est particulièrement adaptée aux applications de mobilier, notamment les tables de chevet, les meubles multimédias, le mobilier de bureau, les chaises de bureau et les meubles généraux, où elle offre une mobilité contrôlée et une stabilité fiable.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 65 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. La roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise de la roulette, facilitant ainsi les déplacements multidirectionnels du meuble. La roue présente un diamètre de 65 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction excessive. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polyamide, assurant une cohérence structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de l'ensemble atteint 68 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. La roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Stylea s'adapte parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution complète pour le mobilier moderne.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 75 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise tout en maintenant la stabilité structurelle de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction excessive. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, matériau offrant une excellente adhérence, une résistance à l'usure et une compatibilité avec la plupart des revêtements de sol. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution de mobilité fiable et performante pour ces applications.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le logement est fabriqué en Zamac ou Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale, et intègre une tige pivotante permettant une rotation fluide à 360 degrés. La roue présente un diamètre de 50 mm et est composée de polypropylène, un matériau léger et résistant à l'usure. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement sans friction, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une performance constante. La hauteur totale de l'assemblage est de 59 mm, permettant une intégration aisée dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau où la mobilité et la stabilité sont essentielles.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est composée de polypropylène conducteur d'électricité, matériau identique au corps de roue pour garantir l'homogénéité structurelle. Le moyeu lisse avec entretoise facilite le montage et l'entretien, tandis que la bande de roulement reprend les mêmes caractéristiques matérielles que le corps principal. La hauteur totale du produit atteint 61 mm, dimension critique pour l'intégration dans des espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications de mobilier léger. Cette roulette est particulièrement destinée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où sa combinaison de légèreté, de conductivité électrique et de fiabilité mécanique constitue un atout majeur.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise et revêtue d'un caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est également en polypropylène conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique optimale. La hauteur totale du produit atteint 61 mm, offrant une intégration compacte dans les assemblages. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Le produit est spécialement conçu pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où la mobilité contrôlée et la sécurité électrostatique sont essentielles.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 65 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise de la roulette, facilitant ainsi les déplacements multidirectionnels. La roue présente un diamètre de 65 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans jeu. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de la roulette atteint 68 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution complète pour le mobilier mobile moderne.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 65 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. La roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante en polyamide permet une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans à-coups. Le bandage de roulement est composé de caoutchouc thermoplastique, matériau reconnu pour son adhérence supérieure, sa résistance à l'usure et sa compatibilité avec les revêtements de sol variés. La hauteur totale de la roulette atteint 68 mm, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. En termes de capacité de charge, Stylea supporte une charge statique maximale de 100 kg, tandis que sa charge dynamique est limitée à 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution complète pour le mobilier résidentiel et professionnel.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 75 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-intensives. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, offrant une excellente résistance mécanique et des propriétés antistatiques essentielles pour les environnements sensibles. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est composée d'un moyeu lisse avec entretoise assurant un roulement optimal. La bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une adhérence fiable tout en maintenant les propriétés antistatiques du système. La hauteur totale de l'ensemble est de 77 millimètres, permettant une intégration aisée dans les structures existantes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications domestiques et professionnelles.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le logement est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante permettant une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement optimal. La bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polypropylène conducteur d'électricité, offrant une dissipation électrostatique appropriée pour les environnements sensibles. La hauteur totale du produit est de 61 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications légères à modérées. Elle est particulièrement recommandée pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où sa capacité de blocage intermittent et ses propriétés conductrices d'électricité constituent des avantages significatifs.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 65 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles exigeantes. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, offrant une excellente résistance mécanique et des propriétés antistatiques. La tige pivotante intégrée au boîtier permet une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 65 mm et est composée d'un moyeu lisse avec entretoise associé à un bandage en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une excellente adhérence et une dissipation des charges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette est de 68 mm, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications compactes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Stylea est idéale pour les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau et les chaises de bureau, où elle offre mobilité, stabilité et performance antistatique.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 65 mm
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier de pivotement est constitué de polyamide et intègre une tige pivotante permettant une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 65 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement optimal et une durabilité accrue. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle et une performance de roulement constante. La hauteur totale du produit atteint 68 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les applications mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau. Ces caractéristiques techniques font de la Stylea une solution de mobilité fiable et performante pour les applications de mobilier résidentiel et professionnel.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col permettant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, un matériau offrant une excellente résistance chimique et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau réputé pour son adhérence supérieure et sa résistance à l'usure prolongée. La hauteur totale de l'ensemble atteint 61 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau. Son design compact et ses performances fiables en font un composant idéal pour les applications de mobilier résidentiel et professionnel.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 65 mm
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col, assurant une fixation sécurisée et durable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise de la roulette, facilitant les déplacements multidirectionnels. La roue elle-même présente un diamètre de 65 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. La bande de roulement est composée de caoutchouc thermoplastique, offrant une adhérence supérieure et une protection efficace des surfaces de sol. La hauteur totale de la roulette atteint 68 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans les structures de mobilier. En termes de capacité de charge, Stylea supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où elle assure mobilité et stabilité.