- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par type de moyeu
-
Roulement à billes de précision
Roulement à billes de précision
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, assurant une fixation robuste et durable sur les équipements mobiles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté combinée à une résistance mécanique satisfaisante pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et régulière, tandis que sa bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique, matériau reconnu pour son adhérence et sa durabilité. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, dimension permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilier et de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements hospitaliers, aux maisons de retraite, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels et au mobilier de magasin.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une mobilité fiable et contrôlée. Le système de fixation utilise un trou central permettant le montage avec des vis standard de dimensions variables, offrant une grande flexibilité d'installation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 75 mm et combine un corps en polypropylène avec un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une performance optimale. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à divers environnements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h. L'Agila est particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourd assurant une robustesse exceptionnelle, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un bandage en polyuréthane coulé garantissant une excellente adhérence et une usure minimale, associé à un roulement à billes de précision en aluminium pour des performances optimales. La hauteur totale de l'ensemble atteint 161 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations. En matière de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 200 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h. La roulette Alpha s'adapte parfaitement aux applications exigeantes telles que les équipements pour constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine carrée pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur totale de 100 mm, cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement hospitalier et commercial. Le montage s'effectue via un trou central permettant l'utilisation de vis standard de dimensions variables, offrant une flexibilité d'installation optimale. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 75 mm et combine un corps en polypropylène avec un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que le système de rotation repose sur un roulement à billes de précision garantissant une performance fiable. La hauteur totale de la roulette atteint 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, installations hospitalières, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi que mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h ou 250 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable standard avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins spécifiques de l'application. La roue présente un diamètre de 160 mm et combine une bande de roulement en polyuréthane coulé avec un corps en fonte, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à l'usure. Le roulement à billes de précision assure un pivotement fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux environnements industriels contraints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions opérationnelles. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé, conçue pour offrir une stabilité optimale dans les applications exigeantes. Le boîtier de la roulette intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins, garantissant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, associée à un roulement à billes de précision pour assurer une performance fiable. L'hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, permettant une intégration adaptée aux châssis et structures existantes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 600 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h. Le système de blocage total offre une immobilisation complète de la roulette, essentiel pour les applications en industrie aérospatiale, équipements aéroportuaires, constructeurs automobiles OEM, chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport nécessitant une sécurité et une stabilité maximales.
Roulette pivotante avec Blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé, conçue pour offrir une stabilité optimale dans les applications exigeantes. Le boîtier de pivotement intègre une double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable même sous des conditions d'utilisation intensives. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une excellente résistance à l'usure et une longévité accrue. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une rotation sans à-coups et une performance fiable. Les dimensions globales de cette roulette atteignent une hauteur totale de 240 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux installations dans les espaces restreints. En termes de capacité de charge, la roulette Zeta supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme, et aux équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé assurant une fixation robuste et stable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en acier renforcé, offrant une résistance optimale aux contraintes mécaniques et une durabilité accrue en environnement industriel. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est constituée d'un corps en fonte garantissant une excellente rigidité structurelle, tandis que sa bande de roulement est réalisée en polyuréthane coulé, assurant une adhérence supérieure et une usure minimale. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision, permettant une rotation fluide et fiable avec un frottement réduit. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 640 kg à une vitesse de 6 km/h, ou alternativement 800 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les exigences opérationnelles spécifiques de chaque application.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé assurant une fixation robuste et stable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en acier renforcé, offrant une résistance structurelle optimale pour les applications industrielles exigeantes. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est constituée d'un corps en fonte et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une durabilité exceptionnelle et une excellente résistance à l'usure. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision, assurant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 240 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de manutention existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, la capacité de charge varie selon la vitesse de déplacement : elle atteint 640 kg à une vitesse de 6 km/h et 800 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation adaptée à différents scénarios opérationnels.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins spécifiques de l'application. La roue présente un diamètre de 125 mm et combine une bande de roulement en polyuréthane coulé avec un corps en fonte, assurant une durabilité exceptionnelle et une résistance à l'usure. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 164 mm, permettant une intégration précise dans les configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1320 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 550 kg à une vitesse de 6 km/h ou de 660 kg à une vitesse de 4 km/h, adaptant ses performances aux conditions opérationnelles. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé, conçue pour offrir une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. Le mécanisme de pivotement repose sur un système de double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une résistance à l'usure et une longévité optimales. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une rotation sans à-coups et une performance constante. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm, offrant une intégration aisée dans les systèmes de transport et de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1320 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 550 kg à 6 km/h et 660 kg à 4 km/h. La Zeta est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé assurant une fixation robuste et stable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en acier renforcé, offrant une résistance optimale aux contraintes mécaniques et aux environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est constituée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale sur diverses surfaces. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision, assurant une rotation fluide et fiable. Le corps de la roue est en fonte, matériau offrant une durabilité exceptionnelle et une grande capacité de charge. La hauteur totale de la roulette est de 164 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de mobilité existants. En termes de capacités de charge, la roulette Zeta supporte une charge statique maximale de 1320 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 550 kg à une vitesse de 6 km/h ou 660 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant une flexibilité adaptée à différents scénarios d'utilisation. Ces caractéristiques techniques font de la roulette Zeta une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales nécessitant performance et durabilité.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et une durabilité exceptionnelle. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en aluminium léger avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, et supporte jusqu'à 600 kg en charge statique, la rendant idéale pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et une durabilité exceptionnelle. La roue de 200 mm de diamètre combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes à roulement à billes de précision
Les roulettes à billes de précision offrent un roulement doux et précis avec un minimum de jeu, même sous de lourdes charges ou en utilisation continue. Ils sont conçus pour les applications industrielles et lourdes exigeantes et conservent leurs performances dans des environnements variés, des installations critiques en matière d'hygiène aux températures extrêmes.
Les roulettes TENTE avec roulement à billes de précision offrent de nombreux avantages :
Caractéristiques de fonctionnement exceptionnelles — Les roulements à billes de précision sont conçus pour un jeu minimal, garantissant un roulement doux et silencieux et des mouvements très précis. Cette précision améliore la manœuvrabilité et réduit l'effort de l'opérateur, même dans des conditions de travail exigeantes.
Capacité de charge élevée — Conçues pour supporter des poids importants, les roulettes à roulement à billes de précision sont idéales pour les applications industrielles et lourdes où des performances constantes sous charge sont essentielles.
Fiable dans un environnement hostile — Les influences environnementales ont peu d'effet sur les roulements à billes de précision, ce qui leur permet de fonctionner de manière fiable dans des environnements soumis à de la poussière, à l'humidité ou à des températures fluctuantes.
Faible entretien et longue durée de vie : les roulements à billes à rainure radiale sont lubrifiés pour un fonctionnement à long terme, ce qui signifie qu'ils ne nécessitent que peu ou pas d'entretien. Même en cas d'utilisation continue, l'usure reste faible, ce qui réduit les temps d'arrêt et les besoins de remplacement.
Options étanches respectueuses de l'hygiène — Dans les secteurs soumis à des exigences de propreté strictes, tels que la technologie médicale et la transformation des aliments, les roulements à billes de précision étanches empêchent la contamination, garantissant le respect des réglementations en matière d'hygiène tout en maintenant les performances de roulement.
Types de roulettes à roulement à billes de précision
Les roulements à billes de précision peuvent être intégrés dans une variété de modèles de roulettes, chacun étant adapté à des exigences opérationnelles spécifiques. Que l'objectif soit de maximiser la capacité de charge, de garantir la résistance à la corrosion ou de répondre à des normes d'hygiène strictes, le roulement à billes de précision améliore les performances de roulement sur l'ensemble de la gamme. Vous trouverez ci-dessous certains types de roulettes couramment choisis avec des roulements à billes de précision.
Roulettes pivotantes à roulement à billes de précision
Ces roulettes combinent les performances de roulement exceptionnelles des roulements à billes de précision avec l'agilité d'une tête pivotante. Le jeu minimal du roulement à billes garantit un alignement exact des roues, réduit la résistance au roulement et permet un contrôle directionnel sans effort, même lors de la manœuvre de charges lourdes dans des espaces restreints. Notre gamme de produits comprend une large gamme d'options de roulettes pivotantes avec roulements à billes de précision. La série d'entretien TENTE Levina est un exemple de notre portefeuille de produits. Son boîtier est en polyamide renforcé de fibres de verre avec une fine fourche. Levina est disponible avec différents matériaux de bande de roulement, notamment du caoutchouc, du caoutchouc thermoplastique et du polyuréthane moulé par injection. Des versions conductrices sont disponibles pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques. Les diamètres des roues vont de 75 mm à 150 mm, les options de montage incluent un trou de boulon, une plaque et un raccord de tige. Le mécanisme de verrouillage comprend le verrouillage total, le verrouillage directionnel et le verrouillage total central. Notre série Levina est un choix populaire pour les chariots médicaux et les applications de mobilier professionnel.
Roulettes à roulement à billes de précision robustes
Roulettes fortes charges avec roulements à billes de précision sont conçues pour une résistance et une endurance maximales. Ils utilisent des composants renforcés et des pistes de roulement conçues pour supporter des pressions extrêmes sans déformation. Le roulement à billes de précision maintient des performances de roulement fluides même à pleine charge, garantissant une mobilité fiable dans le temps. Cette conception robuste réduit l'usure, empêche le coincement et permet à l'équipement de se déplacer efficacement dans les environnements à forte demande. Un exemple de notre gamme de produits est la série TENTE Kappa, disponible en roulettes fixes et pivotantes. Selon la configuration, Kappa peut supporter des charges comprises entre 300 kg et 3 000 kg, avec des diamètres de roues allant de 80 à 300 mm. Cette série comprend un boîtier en acier solide soudé pour une capacité de charge maximale. Pour une sécurité et une stabilité accrues, les roulettes pivotantes Kappa sont disponibles avec un verrouillage directionnel ou un système de verrouillage total ergonomique. S'adaptant à différentes conditions environnementales, Kappa est disponible avec différents matériaux de bande de roulement, allant des pneus élastiques vulcanisés non marquants au polyamide très résistant.
Roulettes à roulement à billes de précision en acier inoxydable
Les roulettes à roulement à billes de précision en acier inoxydable sont spécialement conçues pour les environnements où de l'humidité, des agents de nettoyage ou des produits chimiques sont présents. Le boîtier en acier inoxydable protège contre la corrosion, tandis que les options de roulements étanches protègent les composants roulants de la saleté et des liquides, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et une conformité en matière d'hygiène. Cette combinaison de résistance à la corrosion et de précision de laminage les rend idéales pour une utilisation dans les industries sensibles ou réglementées. Parmi nos offres de produits, la TENTE Alpha stainless en est un excellent exemple. Il est doté d'un boîtier robuste en acier inoxydable avec des options de fixation par trou de boulon et plaque. Alpha stainless propose différentes options de matériaux de bande de roulement, notamment des pneus élastiques vulcanisés non marquants et du polyuréthane injecté conducteur d'électricité. Pour garantir la sécurité sur le lieu de travail, ces roulettes peuvent également être équipées d'un verrouillage total.
Domaines d'application des roulettes à roulement à billes de précision
Les roulettes à billes de précision constituent le choix idéal pour les équipements de transport et les machines qui nécessitent des performances de roulement exceptionnelles, une maniabilité précise et une fiabilité à long terme. Leur jeu minimal et leur capacité de charge élevée en font une solution fiable dans les environnements industriels exigeants, tandis que leur durabilité garantit des performances constantes dans les opérations quotidiennes. Dans les environnements industriels et logistiques, ils sont largement utilisés sur les chariots de production et de plate-forme, les solutions de transport lourd, les machines et les équipements d'atelier, etc., où un roulement fluide sous une charge importante est essentiel. Dans les environnements de vente au détail, ils offrent une mobilité fiable pour des applications telles que les cages de sécurité, les aménagements de magasins et les chariots de courses, alliant stabilité et facilité de mouvement. Les industries critiques en matière d'hygiène telles que la technologie médicale, la production alimentaire et les produits pharmaceutiques bénéficient des roulettes à roulement à billes de précision étanches, qui empêchent la contamination tout en préservant la qualité du roulement. Les versions en acier inoxydable sont particulièrement appréciées dans ces secteurs pour leur résistance à la corrosion et aux agents de nettoyage.