À bride
Roue 250 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 250 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 230 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 230 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 82 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Roue 250 mm
La roue Novatech est un corps de roue en fonte conçu pour les roulettes, présentant un diamètre de 250 mm et une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm. Ce composant est destiné à des applications exigeantes dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux et les chariots de production et de plateforme.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues à brides
Roues à boudin sont conçues pour les déplacements guidés sur des rails et des voies profilées, où la rétention latérale et le positionnement reproductible sont essentiels. La bride intégrée fournit un guidage latéral qui aide à maintenir la roue sur la bonne voie dans les virages et les transitions, réduisant ainsi le risque de dérèglement et limitant les charges latérales au niveau du moyeu. Les roues à brides TENTE présentent de nombreux avantages clés :
Capacités de charge élevées — Notre gamme comprend des roues en polyamide très résistantes conçues pour un usage industriel exigeant. Associés à des roulements à billes de précision, ils permettent un fonctionnement fluide sous charge et un positionnement reproductible sur des itinéraires guidés.
Température de fonctionnement étendue — Selon la configuration, nos roues à brides permettent un fonctionnement fiable entre -40 °C et 80 °C, ce qui permet une utilisation dans des zones froides et des environnements industriels plus chauds lorsque l'interface de la voie est adaptée de manière appropriée.
Ajustement technique — Roues à boudin peuvent être fabriquées sur mesure sur demande pour répondre à des besoins dimensionnels ou d'interface spécifiques (par exemple, géométrie de la bride, détails de l'alésage ou du moyeu), garantissant ainsi un bon engagement avec la chenille.
Types de roues à brides
TENTE propose des séries distinctes de roues à brides conçues pour les déplacements guidés sur des rails et des voies profilées. La gamme comprend des roues à brides en polyamide très résistantes équipées de roulements à billes de précision, disponibles en plusieurs diamètres, avec des constructions personnalisées pour des interfaces de rails spécifiques, ainsi que des variantes de roues à rebord gauche/droite pour les systèmes de chariots guidés où un engagement correct des rails et une installation compacte sont essentiels.
Roue à bride MMP
Roue de guidage de rails robuste à usage industriel. La MMP est une roue à bride en polyamide dotée de roulements à billes de précision, disponible en Ø50—200 mm et pouvant peser jusqu'à 2 000 kg selon la taille. Il fonctionne de manière fiable de -40 °C à +80 °C et peut être fabriqué sur mesure (par exemple, géométrie de la bride, alésage/moyeu) pour correspondre au profil et à l'interface de votre rail. Les utilisations typiques incluent le transport guidé sur des rails fixes où une capacité de charge élevée, un suivi reproductible et une stabilité dimensionnelle sont essentiels.
Roue à bride ZJJ
Notre roue à brides ZJJ est conçue pour le mouvement guidé des chariots dans les systèmes de chenilles. Le ZJJ est doté d'une roue à rebord avec une course à billes et est proposé en versions gauche/droite pour un engagement correct du rail. Cette roue est utilisée dans nos roulettes Stora walkway équipées de freins latéraux automatiques. Ils utilisent un boîtier en acier embouti robuste et peuvent être configurés avec différentes options de montage : raccords à plaque, à trou de boulon et à tige. Les roulettes Stora walkway avec roue à bride intégrée sont couramment utilisées avec un diamètre de roue de 160 mm, ce qui permet une capacité de charge de 160 kg par roulette.
Domaines d'application des roues à brides
Roues à boudin sont sélectionnées partout où le mouvement doit être guidé par des rails ou des rails profilés. Dans le commerce de détail, ils aident les chariots de courses à rester en sécurité sur les déambulateurs et sur les sentiers délimités. Dans les domaines de l'intralogistique et de la fabrication, ils prennent en charge les systèmes de navettes automatisés et les systèmes AGV lourds guidés par rail, ainsi que les chariots de production et de plate-forme et les lignes de construction de conteneurs, offrant un suivi fiable, un positionnement reproductible et un mouvement fluide sur des itinéraires fixes. Ils sont également utilisés sur les équipements d'élimination des déchets lorsque des bacs ou des supports passent le long de guides au sol ou en hauteur. Pour des performances fiables, associez la roue à un boîtier adapté, si nécessaire, et assurez-vous que l'interface de la voie est correctement adaptée, car la durabilité globale dépend de l'ensemble du système de roulement.