- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par type de moyeu
-
Roulements rouleaux
Roulements rouleaux
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur des roulements rouleaux inoxydables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques en salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le roulement pivotant repose sur une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau léger et résistant aux chocs. L'ensemble présente une hauteur totale de 155 mm, dimensions optimales pour une intégration dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, les systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le palier pivotant bénéficie d'une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux offrant une excellente capacité de charge et une longévité accrue. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, protégeant ainsi les surfaces de contact, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide, matériau léger et résistant. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et d'élimination des déchets, ainsi que les établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une performance optimale et une longévité accrue. Le bandage de roulement est réalisé en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, protégeant ainsi les surfaces de contact, tandis que le corps de la roue est en polyamide, combinant légèreté et résistance mécanique. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, offrant une intégration harmonieuse dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une performance optimale. Les roulements sont des roulements rouleaux inoxydables, offrant une résistance supérieure à la corrosion et une fiabilité accrue dans les environnements humides ou agressifs. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier lourd assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier lourd, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 80 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté offrant une excellente adhérence et une usure réduite, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide pour assurer légèreté et durabilité. Les roulements rouleaux intégrés permettent une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 108 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux de haute qualité permettant une rotation fluide et fiable. Le bandage de la roue est constitué de caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une durabilité accrue, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide pour une légèreté combinée à une grande résistance. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée à de nombreuses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante avec Blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulements rouleaux. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance structurelle optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une rotation fluide et fiable, tandis que sa bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, assurant une excellente adhérence et une durabilité accrue. Le corps de la roue est réalisé en polyamide, matériau léger et résistant aux chocs. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simplifiée. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques et les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une excellente résistance à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le roulement pivotant repose sur une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau léger et résistant aux chocs. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, permettant une intégration optimale dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une structure robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est constituée d'un bandage en caoutchouc semi-élastique noir monté sur une jante en tôle d'acier, reposant sur des roulements rouleaux qui garantissent un fonctionnement fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 240 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à diverses applications industrielles. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 410 kg et une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulements rouleaux inoxydables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux inoxydables pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable destiné aux roulettes industrielles, assurant une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion. Le mécanisme de pivotement utilise un système de double rangée de billes pour garantir une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 200 mm et est dotée de roulements rouleaux en inoxydable offrant une performance optimale. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, protégeant les surfaces en contact tout en assurant une adhérence stable. Le corps de la roue est réalisé en polyamide, combinant légèreté et résistance mécanique. La hauteur totale de la roulette atteint 240 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourde offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un bandage en caoutchouc semi-élastique noir garantissant une adhérence optimale et une usure régulière. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à des applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourd assurant une robustesse optimale dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un bandage en caoutchouc semi-élastique de couleur noire offrant une excellente adhérence et une durabilité prolongée. Le corps de la roue est constitué de tôle d'acier garantissant une résistance mécanique supérieure. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations de châssis et de structures. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles et commerciales. Elle est particulièrement recommandée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologies de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une rotation fluide et fiable. Le bandage de la roue est constitué de caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, tandis que le corps de la roue est en polyamide, combinaison qui assure une excellente durabilité et une protection des surfaces. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, dimension essentielle pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles et commerciales. La roulette Alpha trouve ses applications dans les domaines suivants : constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourd, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. Le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 80 mm, est dotée de roulements rouleaux pour une performance optimale et une longévité accrue. La bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est en polyamide, combinant légèreté et solidité. La hauteur totale de l'ensemble est de 108 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations de chariots et de plateformes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications variées incluant les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et d'élimination des déchets, ainsi que les établis.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes à roulement à rouleaux
Les roulements à rouleaux appartiennent à la famille des roulements, l'un des types de roulements les plus utilisés dans les solutions de mobilité. Contrairement aux roulements lisses, qui reposent sur un contact coulissant, les roulements à rouleaux comportent une bague intérieure et une bague extérieure séparées par des éléments roulants cylindriques. Cette conception réduit considérablement la friction, offrant des mouvements plus fluides et un démarrage plus facile sous charge. Avec une hauteur d'installation inférieure à celle des autres types de roulements, les roulements à rouleaux offrent à la fois une conception compacte et une capacité de charge impressionnante.
Les roulettes TENTE avec roulement à rouleaux offrent de nombreux avantages :
Faible résistance au roulement — Les éléments roulants cylindriques situés entre les bagues intérieure et extérieure réduisent considérablement la friction, ce qui facilite le démarrage et le maintien de l'élan sous charge. Cela améliore l'efficacité énergétique et réduit la pression sur les opérateurs.
Capacité de charge élevée — Malgré leur conception compacte, les roulements à rouleaux répartissent le poids uniformément entre les éléments roulants, ce qui leur permet de supporter de lourdes charges de manière fiable sans déformation ni perte de performance.
Longue durée de vie avec un minimum d'entretien — Prélubrifiées avec de la graisse à long terme, les roulettes à roulement à rouleaux fonctionnent de manière fluide et constante dans des conditions normales sans entretien fréquent, garantissant ainsi des performances fiables pendant des années d'utilisation.
Hauteur d'installation compacte — Les roulements à rouleaux ont une hauteur d'installation inférieure à celle des autres types de roulements, ce qui permet de concevoir des équipements avec un profil global plus bas tout en garantissant stabilité et résistance.
Types de roulettes à roulement à rouleaux
Roulements à rouleaux sont disponibles dans une large gamme de modèles, chacun étant optimisé pour des conditions de fonctionnement et des priorités de performance spécifiques. Chez TENTE, nous fabriquons des modèles de roulements à rouleaux dans différents matériaux de roues, niveaux de dureté de la bande de roulement et configurations de boîtier pour répondre aux exigences des différentes industries. Pour garantir des performances durables dans des conditions humides et humides, notre gamme comprend également des roulettes équipées de roulements à rouleaux en acier inoxydable. En choisissant la bonne combinaison de matériau de roue et de conception du boîtier, vous pouvez garantir une mobilité fiable et fluide dans votre application. Vous trouverez ci-dessous quelques types de roulettes à roulement à rouleaux couramment utilisés.
Roulettes pivotantes à roulement à rouleaux
Les roulettes pivotantes à roulement à rouleaux combinent la faible résistance au roulement et la capacité de charge élevée d'une roue à roulement à la flexibilité d'un boîtier pivotant. Cela permet un mouvement fluide dans plusieurs directions tout en maintenant une manutention stable et contrôlée des charges lourdes. Les éléments roulants cylindriques à l'intérieur du roulement réduisent la friction entre les bagues intérieure et extérieure, ce qui facilite le changement de direction même en cas de poids important. Ces roulettes pivotantes sont idéales pour des applications telles que les équipements de transport, les chariots de production et de plate-forme, les chariots de nettoyage professionnels, etc. En choisissant le bon matériau de roue, elles peuvent être adaptées à une grande variété d'environnements de travail. Grâce à leur lubrification à la graisse à long terme, ils offrent des performances fiables et nécessitant peu d'entretien dans les applications intérieures et extérieures.
Roulettes en acier à roulement à rouleaux
Les roulettes à roulement avec boîtier en acier allient le mouvement fluide et à faible frottement d'un roulement à rouleaux à la résistance et à la stabilité exceptionnelles d'un châssis en acier robuste. Le boîtier en acier offre une résistance exceptionnelle aux chocs, une répartition précise de la charge et une structure rigide qui garantit un positionnement sûr des roues même en cas de charges extrêmes. Ils sont donc parfaitement adaptés aux environnements industriels exigeants où la fiabilité et la résistance structurale sont essentielles. Notre série Alpha, disponible en versions fixe et pivotante, en est un exemple. Alpha peut être configuré avec un boîtier en acier embouti, associé à un raccord à plaque et à un verrouillage total. À l'aide d'un pneu élastique muni d'un roulement à rouleaux, Alpha est capable de supporter des charges allant jusqu'à 400 kg. Notre série Delta twin en est un autre exemple. Équipé d'un boîtier en acier embouti robuste et de deux roues en polyamide avec roulements à rouleaux, le Delta twin peut supporter des charges allant jusqu'à 750 kg par roulette.
Roulettes à Roulements à Roulements En Acier Inoxydable
Les roulettes à roulement à rouleaux en acier inoxydable sont conçues pour les environnements où la résistance à la corrosion et la fluidité du roulement sont essentielles. Le boîtier en acier inoxydable offre une excellente protection contre l'humidité, les produits de nettoyage et de nombreux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour les applications critiques en matière d'hygiène. Ces roulettes utilisent des roulements à rouleaux en acier inoxydable pour garantir une mobilité durable dans les environnements difficiles. Un exemple de notre gamme est Zeta stainless. Disponible en roulettes fixes et pivotantes, il est livré avec un boîtier en acier inoxydable, un support à plaque et peut être configuré avec un verrouillage total ou un verrouillage directionnel. Zeta stainless utilise une roue en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, associée à un roulement à rouleaux en acier inoxydable. Selon la taille, cette configuration peut supporter des charges allant jusqu'à 500 kg.
Domaines d'application des roulettes à roulement à rouleaux
Les roulettes à roulement à rouleaux sont parfaitement adaptées aux équipements de transport et aux machines fonctionnant à de faibles vitesses de déplacement, jusqu'à environ 4 km/h. Elles permettent un roulement fluide sous de lourdes charges mais ne sont pas destinées à une utilisation à grande vitesse. Ils constituent donc un excellent choix pour les équipements de transport lourds, les chariots de production, les chariots à plate-forme et les chariots de nettoyage professionnels, où la stabilité, la capacité de charge et la facilité de mouvement sont plus importantes que la rapidité des manœuvres. Ils sont également utilisés dans le commerce de détail et la logistique, pour soutenir les cages de sécurité, les présentoirs et les équipements de magasin, et les chariots de courses où une conception compacte, une capacité de charge élevée et une faible résistance au roulement sont essentielles.