- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
-
Roues par conditions d'utilisation
Roues par conditions d'utilisation
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 75 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 25 mm de largeur. Le moyeu lisse présente une longueur de 26,5 mm avec un trou d'axe de 8 mm de diamètre. Fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle et une durabilité optimale pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu présente une longueur de 31 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, identiques au corps de roue, et est équipée d'un moyeu lisse. Elle offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention et de mobilité industrielle.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de diamètre 125 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, antistatique et vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, assurant une dissipation électrostatique optimale. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est conçue pour des applications variées incluant les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis.
Roue 150 mm
La roue Puretech est une roue de 150 mm de diamètre conçue pour les roulettes et les chariots professionnels. Elle dispose d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité d'une largeur de 32 mm, montée sur un moyeu de 35,5 mm de longueur. Le corps de la roue est zingué pour une protection contre la corrosion, et elle est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant une rotation fluide et durable. L'axe présente un alésage de 8,3 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat est une roue de 100 mm de diamètre conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement en matériau offrant un amortissement et une résistance à la température de 35 mm de largeur. Le moyeu présente une longueur de 45,5 mm avec un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche et d'un corps en aluminium assurant légèreté et durabilité. Elle supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeant performance et fiabilité.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu présente une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. La structure en aluminium assure une légèreté optimale, tandis que la bande de roulement offre un amortissement et une résistance à la température remarquables. Équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable, cette roue supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et les applications nécessitant une fiabilité durable.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le corps de la roue est fabriqué en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, tandis que la bande de roulement utilise un matériau identique au corps de roue pour assurer une cohérence structurelle optimale. Le moyeu présente une longueur de 45,5 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche, garantissant un fonctionnement fiable sans lubrification supplémentaire. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu présente une longueur de 45,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une durabilité optimale dans les environnements exigeants. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications industrielles et commerciales nécessitant une mobilité contrôlée et sécurisée.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 75 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 25 mm de largeur. Le moyeu présente une longueur de 31,8 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 75 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 25 mm de largeur. Le moyeu présente une longueur de 27 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeant une résistance thermique et une durabilité accrues.