- Accueil
- Industrie
- Santé
- Lits et brancards médicaux
-
Lits d’hôpital
Lits d’hôpital
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 250 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 250 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral twin est une roulette de précision conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Elle est équipée d'une tige ronde destinée à être montée directement par le fabricant de lits, particulièrement pour les versions lavables. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, garantissant une adhérence optimale et une dissipation électrostatique. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, offrant une protection contre les contaminants et une durabilité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 175 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux lits d'hôpital, aux installations hospitalières, aux maisons de retraite et de repos, aux robots chirurgicaux, aux tables d'opération et aux appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 300 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 100 mm
La roulette Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, destinée aux équipements médicaux et hospitaliers. Sa tige de fixation est une tige pour roulette à blocage centralisé, qui permet de verrouiller simultanément la rotation et l'orientation de la roulette. Les roulettes version lavables doivent impérativement être montées directement par le fabricant de lits. La fourche ou le corps de la roulette est réalisé en tôle d'acier de qualité moyenne, et le pivot est guidé par un roulement à billes de précision. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision, étanche, qui garantit une rotation fluide et durable. La bande de roulement est en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polyamide. La hauteur totale de la roulette est de 129 mm. La capacité de charge statique est de 250 kg. En charge dynamique, la capacité est de 125 kg par roulette, avec une vitesse de 4 km/h pour la première valeur et de 3 km/h pour la seconde. Applications : chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
Le modèle Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour un usage en milieu hospitalier et médical. La fixation est assurée par une tige courte pour roulette à blocage centralisé, qui permet l'installation du composant sur le cadre du dispositif. Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide, tandis que le boîtier de l'articulation pivotante est en tôle d'acier, de qualité moyenne, et intègre un roulement à billes de précision. La roue de 125 mm de diamètre est équipée d'un roulement à billes de précision, étanche, et sa bande de roulement est en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité. La hauteur hors tout de la roulette est de 150 mm. La charge statique admissible est de 250 kg, et la charge dynamique est de 125 kg par roulette, à des vitesses de 4 km/h et 3 km/h. Applications : chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, les versions lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. Sa carcasse en tôle d'acier, moyenne, intègre un roulement à billes de précision. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision, étanche, et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, montée sur un corps en polyamide. La hauteur hors tout est de 129 mm. La charge statique admissible est de 250 kg, et la charge dynamique est de 125 kg à 4 km/h et de 125 kg à 3 km/h. Applications : chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération, appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé, destinée aux environnements hospitaliers et médicaux. Sa fixation est assurée par une tige courte pour roulette à blocage centralisé, ce qui permet un montage sur le châssis du dispositif concerné. Le boîtier est réalisé en tôle d'acier, de qualité moyenne, et intègre un roulement à billes de précision assurant la rotation pivotante. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision étanche et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polyamide. Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. La hauteur totale de la roulette est de 150 mm. La capacité de charge statique atteint 375 kg. En charge dynamique, chaque roue supporte 125 kg à une vitesse de 4 km/h, et 125 kg à 3 km/h. Ce produit convient aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, aux IRM, aux appareils de radiographie, aux lits de soins et d'hôpital, aux robots chirurgicaux, aux tables d'opération et aux appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante Integral twin, de type roulette pivotante à blocage total centralisé, est destinée notamment aux lits de soins, tables d'opération et robots chirurgicaux. Sa tige courte pour roulette à blocage centralisé assure la fixation de l'ensemble au châssis. Le boîtier est réalisé en tôle d'acier de qualité moyenne et intègre un roulement à billes de précision assurant la rotation pivotante. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est montée sur un roulement à billes de précision. Sa bande de roulement est en polyuréthane injecté et son corps est en polyamide. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 175 mm. La capacité de charge statique atteint 450 kg. En dynamique, la charge admissible est de 150 kg à 4 km/h et de 150 kg à 3 km/h. Ces caractéristiques garantissent une manœuvrabilité précise et une grande stabilité de service dans les hôpitaux, les maisons de retraite et de repos, ainsi que dans les appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
Le Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour un usage technique exigeant. Sa fixation est assurée par une tige courte pour roulette à blocage centralisé, qui permet l'intégration du produit dans les châssis et les structures des équipements. Le carter, réalisé en tôle d'acier de qualité moyenne, comporte un roulement à billes de précision assurant la rotation fluide et silencieuse de l'ensemble pivotant. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant l'adhérence et la protection des sols, et d'un corps en polyamide léger et résistant. Le roulement à billes de précision de la roue assure un roulement régulier et une faible résistance au mouvement. La hauteur hors tout de la roulette est de 175 mm. La capacité de charge statique atteint 450 kg, tandis que la charge dynamique est de 150 kg par roue à une vitesse de 4 km/h, et de 150 kg à une vitesse de 3 km/h.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les environnements exigeant précision de manœuvre et stabilité. La fixation est assurée par une tige courte pour roulette à blocage centralisé, qui permet une intégration directe au châssis de l'équipement. Le boîtier est réalisé en tôle d'acier, de qualité moyenne, et intègre un roulement à billes de précision assurant la rotation fluide du système de pivotement. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est équipée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une bonne résistance à l'abrasion et un roulement silencieux, et d'un corps en polyamide, alliant légèreté et robustesse. Elle est montée sur un roulement à billes de précision afin de garantir une rotation régulière et une faible résistance au roulement. La hauteur totale de la roulette est de 150 mm. La charge statique admissible est de 375 kg. En charge dynamique, la capacité est de 125 kg par roue à une vitesse de 4 km/h, et de 125 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, scanners CT, IRM, appareils de radiologie, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération, appareils à ultrasons, ainsi qu'aux hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions totales atteignent 150 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 100 mm
La roulette Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé, conçue pour les équipements médicaux mobiles. La tige pour roulette à blocage centralisé assure la fixation de l'ensemble ainsi que la commande du blocage. Le carter est réalisé en tôle d'acier, moyenne, et le pivot repose sur un roulement à billes de précision. La roue de 100 mm de diamètre comporte un roulement à billes de précision, une bande de roulement en polyuréthane injecté et un corps en polyamide. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 129 mm. La charge statique admissible est de 375 kg, et la charge dynamique admissible est de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et de 125 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette est destinée aux chariots d'anesthésie, aux lits de soins, aux lits d'hôpital, aux tables d'opération et aux robots chirurgicaux.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est destinée aux équipements médicaux. Elle est équipée d’une tige pour roulette à blocage centralisé ; les versions lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier, en tôle d’acier moyenne, intègre un roulement à billes de précision assurant la pivotation. La roue, de 150 mm de diamètre, comporte un roulement à billes de précision étanche, une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d’électricité et un corps en polyamide. La hauteur hors tout est de 175 mm. La charge statique atteint 450 kg ; la charge dynamique est de 150 kg à 4 km/h et de 150 kg à 3 km/h. Applications : chariots d’anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d’hôpital, tables d’opération, robots chirurgicaux et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 100 mm
La roulette Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les environnements médicaux et hospitaliers exigeant précision et stabilité. Sa fixation est assurée par une tige pour roulette à blocage centralisé, qui permet de verrouiller simultanément la rotation et l'orientation de l'équipage. Le corps de la roulette est réalisé en tôle d'acier de qualité moyenne, et le pivot repose sur un roulement à billes de précision assurant une rotation souple et régulière. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, tandis que le corps de roue est en polyamide. La hauteur totale de la roulette est de 129 mm. La capacité de charge statique atteint 375 kg. En charge dynamique, chaque roue supporte 125 kg, à une vitesse maximale de 4 km/h pour la première roue et de 3 km/h pour la seconde. Ce produit est destiné aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, aux IRM, aux appareils de radiologie, aux lits de soins et d'hôpital, aux robots chirurgicaux, aux tables d'opération, aux appareils à ultrasons, ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de retraite.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 100 mm
La Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé destinée aux équipements médicaux. Sa tige courte, conçue pour les roulettes à blocage centralisé, assure la fixation sur le châssis. Le boîtier en tôle d'acier, moyenne, intègre un roulement à billes de précision qui permet la rotation pivotante. La roue, d'un diamètre de 100 mm, dispose d'un roulement à billes de précision, d'une bande de roulement en polyuréthane injecté et d'un corps en polyamide. La hauteur hors tout est de 129 mm. La charge statique admissible est de 375 kg, et la charge dynamique atteint 125 kg à 4 km/h et 125 kg à 3 km/h. Ce produit convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 100 mm
Le produit Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour la mobilité d'équipements médicaux et hospitaliers. La tige est une tige courte pour roulette à blocage centralisé, assurant la fixation mécanique de la roulette sur le châssis du véhicule. La chape est réalisée en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à billes de précision assurant la rotation fluide du pivot. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et présente une bande de roulement en polyuréthane injecté, tandis que son corps est en polyamide. La hauteur hors tout de l'ensemble est de 129 mm. La capacité de charge statique atteint 375 kg. En charge dynamique, chaque roue supporte 125 kg à une vitesse de 4 km/h, et 125 kg à une vitesse de 3 km/h. Ces caractéristiques destinent le produit aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, tables d'opération, robots chirurgicaux et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est destinée aux équipements médicaux et hospitaliers. Elle se fixe par une tige courte pour roulette à blocage centralisé, et les versions lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier, en tôle d'acier de qualité moyenne, intègre un roulement à billes de précision. La roue, d'un diamètre de 150 mm, comporte un roulement à billes de précision étanche, une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité et un corps en polyamide. La hauteur hors tout est de 175 mm. La charge statique admissible est de 450 kg, et la charge dynamique est de 150 kg à 4 km/h et de 150 kg à 3 km/h. Applications : chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Frequently Asked Questions
Exigences pour les roulettes de lit d'hôpital
Dans les hôpitaux, le déplacement des lits doit s'adapter aux soins aux patients, aux espaces restreints et aux changements fréquents entre le transport et l'utilisation stationnaire. Les roulettes de lit d'hôpital doivent permettre une manipulation contrôlée dans les services, les couloirs et les encadrements de porte, tout en permettant au personnel de positionner les lits avec précision à côté des équipements de traitement ou dans des chambres partagées. La charge totale comprend le lit, le patient et l'équipement attaché, de sorte que la configuration des roulettes doit convenir à la fois au poids transporté et aux conditions rencontrées lors du déplacement. Un verrouillage sûr est essentiel lorsque les patients entrent dans le lit ou en sortent, reçoivent un traitement ou sont transférés, tandis qu'un effort de direction et de démarrage gérable aide le personnel à effectuer des mouvements répétés. Un roulement silencieux, un contact au sol approprié et des surfaces accessibles pour le nettoyage sont également importants, en particulier lorsque les lits se déplacent entre les zones cliniques et doivent être remis rapidement en service sans compromettre les routines d'hygiène établies.
Avantages des roulettes de lit d'hôpital TENTE
Une configuration de roulettes bien adaptée peut faciliter la manipulation quotidienne des lits pour les équipes soignantes et améliorer le confort des patients. Nos roulettes de lit d'hôpital combinent des options pour une maniabilité aisée, un fonctionnement silencieux et un positionnement sécurisé, permettant au personnel de passer du transport aux tâches au chevet du patient avec moins d'interruptions dans leur travail. La faible résistance de pivotement de l'Integral twin peut faciliter les changements de direction dans les espaces confinés, tandis que l'assistance motorisée de l'Integral assist peut réduire l'effort physique nécessaire pour démarrer et déplacer un lit. Un actionnement de verrouillage silencieux et des options de roues appropriées peuvent contribuer à limiter les perturbations dans les services, où les déplacements s'effectuent à proximité de patients au repos tout au long de la journée. Les revêtements lisses, les structures porteuses robustes et les configurations lavables de certaines séries favorisent également un nettoyage pratique et une utilisation fiable, avec un choix adapté aux conditions d'exploitation de l'hôpital.
Fonctions importantes des roulettes de lit d'hôpital
Le mouvement et le stationnement dépendent de la manière dont la roue, le roulement pivotant et le mécanisme de verrouillage fonctionnent ensemble dans la conception du lit. Nos roulettes de lit d'hôpital offrent des configurations dans lesquelles la tête pivotante tourne librement pour le positionnement, un verrou directionnel maintient l'orientation de direction, et un verrou total bloque à la fois la rotation de la roue et le mouvement pivotant. Le verrouillage central relie plusieurs roulettes à un mécanisme d'actionnement commun, permettant au personnel de modifier leur état de fonctionnement depuis un point de commande unique lorsque le lit en est équipé en conséquence. Dans les conceptions à roues jumelées, l'effet différentiel permet aux deux roues de rouler à des vitesses différentes lors des virages, facilitant les changements de direction. Selon la série sélectionnée, les fonctions supplémentaires incluent des roues électroconductrices, des ensembles lavables et une assistance motorisée, la construction de roue, le montage et la disposition de commande pertinents étant spécifiés ensemble pour l'application prévue.
Solutions de roulettes pour lits d'hôpitaux de TENTE
Nos roulettes de lit d'hôpital comprennent les séries Integral, Integral twin et Integral assist, qui proposent des solutions à roue simple, double roue et motorisées pour différentes conceptions de lits et exigences de manipulation. Ces séries présentées représentent une sélection de notre gamme, qui inclut également d'autres solutions pour lits d'hôpitaux telles que Linea.
Integral
La série Integral combine une conception à roue simple avec un boîtier porteur en acier ou en acier inoxydable et un couvercle de protection synthétique. Sa construction fermée et ses surfaces essentiellement lisses la rendent pratique pour les lits nécessitant un nettoyage régulier ainsi que des déplacements fréquents.
Les configurations de blocage total central et de blocage total central combiné avec blocage directionnel permettent l'intégration dans le système d'exploitation du lit. Les options de roues comprennent des bandes de roulement en polyuréthane, des versions conductrices et une option de roue souple pour un déplacement plus silencieux, la disponibilité dépendant du diamètre et de la configuration.
Des versions lavables sont disponibles avec des combinaisons appropriées de boîtier et de roulement. La zone de fixation doit également être étanchée lors de l'installation pour obtenir la configuration lavable prévue.
Integral Twin
La série Integral twin utilise deux roues et leur effet différentiel pour faciliter la maniabilité lors des changements de direction. Les faibles forces d'actionnement permettent un fonctionnement fluide et silencieux du mécanisme de blocage, ce qui rend cette série pertinente là où les lits sont déplacés et sécurisés à répétition à proximité des patients.
La série propose un blocage total central et un blocage total central combiné avec blocage directionnel, avec des roulements à billes de précision dans la tête pivotante et les roues. Les diamètres de roue de 100 et 125 mm ont une capacité de charge spécifiée de 125 kg par roulette, tandis que les versions de 150 mm ont une capacité spécifiée de 150 kg par roulette, selon la configuration de roue sélectionnée.
Des options lavables et électriquement conductrices sont disponibles pour certaines configurations. Des couvercles synthétiques lisses entourent la structure porteuse, facilitant un nettoyage simple tout en permettant à la spécification de la roulette de correspondre aux exigences d'hygiène du lit.
Integral Assist
La série Integral assist fournit une assistance motorisée lors du transport du lit, aidant le personnel à initier le mouvement, manœuvrer et se déplacer dans les couloirs. Son entraînement intégré peut réduire l'effort physique associé au déplacement d'un lit chargé, ce qui la rend pertinente là où le transport de patients fait régulièrement partie de la journée de travail.
La roulette fait partie du système WeAssist™ et est également disponible séparément pour une intégration dans d'autres systèmes de lits. L'intégration dans un autre système nécessite une installation et un étalonnage appropriés, de sorte que l'entraînement et les commandes doivent être considérés ensemble lors de la spécification du lit.