- Accueil
- Roulettes & Roues
- Systèmes motorisés
-
Integral assist
Integral assist
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications d'électromobilité médicale. Équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, cette roulette offre une solution robuste et fiable pour les environnements hospitaliers exigeants. La roue de 150 mm de diamètre est fabriquée en polyuréthane coulé, garantissant une excellente durabilité et une performance optimale sur les sols hospitaliers. Le corps en acier et fer assure une résistance structurelle supérieure et une longévité accrue. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux lits d'hôpital, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux brancards, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux. Elle convient également aux installations fixes telles que les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, ainsi qu'aux maisons de retraite et de repos. Le système de blocage directionnel centralisé permet un contrôle précis et sécurisé du mouvement, essentiel pour les environnements médicaux critiques.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications d'électromobilité médicale. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour blocage centralisé et dispose d'une roue de 150 mm de diamètre en polyuréthane coulé, offrant une excellente durabilité et une adhérence optimale. Le corps est fabriqué en acier et fer, garantissant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Le Integral assist est particulièrement adapté aux environnements hospitaliers et médicaux, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux, ainsi que pour les maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications d'électromobilité médicale. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour blocage centralisé et dispose d'une roue de 150 mm de diamètre en polyuréthane coulé, offrant une excellente durabilité et une mobilité optimale. Le corps est fabriqué en acier et fer, garantissant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Le Integral assist s'adapte parfaitement aux environnements hospitaliers exigeants, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux. Cette solution est également idéale pour les maisons de retraite et de repos, où la mobilité et la sécurité sont primordiales.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité avec castors et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette présente un diamètre de roue de 150 mm et utilise un matériau de bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une durabilité et une performance optimales. Le corps est fabriqué en acier et fer, garantissant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Le Integral assist est spécialement conçu pour les applications médicales et hospitalières, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux. Cette roulette est également adaptée aux maisons de retraite et de repos, où elle assure une mobilité fiable et sécurisée des équipements médicaux.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, dotée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, spécialement conçue pour les applications d'électromobilité médicale. La roulette est équipée d'une roue de 150 mm de diamètre en polyuréthane coulé, offrant une excellente durabilité et une adhérence optimale sur les surfaces hospitalières. Le corps de la roulette est fabriqué en acier et fer, garantissant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Ce système de roulette est particulièrement adapté aux environnements médicaux exigeants, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux, ainsi que pour les installations dans les hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité avec castors et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette présente une roue d'un diamètre de 150 mm dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente durabilité et une performance optimale. Le corps est fabriqué en acier et fer, garantissant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Le Integral assist trouve ses applications dans les environnements hospitaliers et médicaux, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux. Cette solution est également adaptée aux maisons de retraite et de repos, où la mobilité et la sécurité sont essentielles.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité avec castors et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette présente un diamètre de roue de 150 mm et utilise un matériau de bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une durabilité et une performance optimales. Le corps est fabriqué en acier et fer, garantissant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Le Integral assist est spécifiquement conçu pour les applications médicales et hospitalières exigeantes, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux. Cette solution est également adaptée aux maisons de retraite et de repos, où la mobilité et la fiabilité sont essentielles pour assurer le confort et la sécurité des patients et du personnel soignant.
Frequently Asked Questions
Qu’est-ce qu’Integral assist ?
Notre Integral assist est une roulette motorisée qui apporte une assistance à la poussée, une direction précise et un freinage sûr aux lits hospitaliers et médicalisés. Integral assist est également commercialisée en tant que système WeAssist™ complet. WeAssist™ est une marque conjointe de LINAK et TENTE. Le système se compose de plusieurs composants. Les roulettes Integral et Integral assist sont fournies par TENTE. La batterie et l’unité de commande sont fournies par LINAK.
Qu’est-ce que WeAssist™ ?
WeAssist est une solution de mobilité innovante qui permet au personnel soignant de déplacer un lit d’hôpital d’un point A à un point B de manière nettement plus facile, sans l’aide d’une seconde personne. Le système enregistre les impulsions que l’utilisateur transmet au lit avec ses mains et fournit l’assistance nécessaire pour presque toutes les manœuvres de déplacement grâce à un logiciel intelligent et à la roulette TENTE Integral Assist. En principe, de manière comparable à un vélo électrique :
Le soignant initie un mouvement – et WeAssist fournit l’assistance appropriée. La solution de mobilité facilite le démarrage et le ralentissement. Elle aide à rouler en ligne droite et facilite les manœuvres dans les virages. Elle apporte également une poussée supplémentaire lorsque le soignant doit franchir une pente. En montée, elle réduit la vitesse et compense le poids élevé du lit. En d’autres termes : chaque fois qu’une aide est nécessaire, elle fournit exactement le soutien qu’apporterait une deuxième personne lors du transport de lits et de patients.
Autre avantage décisif : le soignant se place simplement à côté du lit et commence. Des connaissances préalables ou une formation d’introduction ? Pas nécessaires. L’utilisation est totalement intuitive. Fidèle à la devise : Easy going.
Quels avantages offre WeAssist™ ?
Utilisation intuitive - Aucune formation, aucun obstacle : WeAssist™ est immédiatement compréhensible
Le système WeAssist™ séduit par son utilisation totalement intuitive. Les soignants peuvent commencer immédiatement sans instruction préalable : le système détecte automatiquement les impulsions de mouvement et assiste chaque manœuvre.
Plus de temps pour les activités centrées sur le patient - Une meilleure prise en charge des patients
Grâce à WeAssist™, les soignants n’ont pas à consacrer la majeure partie de leur temps à manœuvrer les lits d’hôpital. Les patients reçoivent ainsi davantage d’attention – ainsi que le repos dont ils ont tant besoin.
Plus de temps pour les activités centrées sur le patient
Grâce à WeAssist™, les soignants n’ont pas à consacrer la majeure partie de leur temps à manœuvrer les lits d’hôpital. Les patients reçoivent ainsi davantage d’attention – ainsi que le repos dont ils ont tant besoin.
Réduction de la charge physique - WeAssist™ améliore l’ergonomie
Grâce à l’assistance du système WeAssist™, déplacer un lit d’hôpital sollicite beaucoup moins les muscles et les articulations. La solution de mobilité aide à prévenir les mauvaises postures et permet un transport des patients respectueux du dos et économe en énergie.
Processus de travail optimisés - Maximise l’efficacité des ressources
Bien plus qu’un simple outil technique, WeAssist™ constitue une contribution stratégique pour alléger la charge du personnel soignant, accroître l’efficacité et réduire les coûts.
Rétrofit facile & coûts réduits - Intégration dans les lits existants
Le système WeAssist™ se compose de trois éléments pouvant être intégrés facilement et à moindre coût dans les systèmes de lits existants : l’unité de commande LINAK, la roulette TENTE Integral assist et la batterie Li-Ion LINAK avec chargeur intégré.
Découvrez WeAssist™ en direct et en couleur !
Prêt à améliorer les conditions de travail des professionnels de santé ? Préféreriez-vous que nous venions directement sur site ? Aucun problème : que ce soit dans votre usine, votre hôpital ou votre établissement de soins, nos experts se déplacent chez vous et apportent notre solution de mobilité. Vous avez ainsi la possibilité de découvrir WeAssist en direct dans votre environnement de travail habituel.
Nous vous invitons également à venir découvrir WeAssist de plus près avec nous sur le campus TENTE à Wermelskirchen, en Allemagne. Vous y trouverez un parcours exigeant qui vous permettra de tester une grande variété de situations de déplacement avec nos solutions de mobilité révolutionnaires, depuis les manœuvres dans les virages jusqu’au franchissement de pentes montantes et descendantes.
Cela vous intéresse ? Contactez dès maintenant nos experts !
WeAssist™ a été conçu pour répondre à des normes d’hygiène strictes
L’hygiène joue un rôle décisif pour les roulettes d’hôpital. C’est pourquoi nos roulettes et roues répondent aux normes d’hygiène les plus strictes sans compromis. Le système WeAssist a été spécialement développé pour un nettoyage fréquent dans des installations de lavage. Bien entendu, nous accompagnons également nos clients du secteur de la santé avec une large gamme d’autres solutions de mobilité offrant une lavabilité durable, une extrême longévité et un déplacement sans traces.
Afin de prévenir efficacement la rouille et la corrosion, tous les composants métalliques de nos roulettes et roues lavables en permanence sont fabriqués en acier inoxydable. De plus, nombre de nos développements reposent sur des matériaux résistants à l’hydrolyse qui conservent leurs propriétés et leur fonctionnalité même après une exposition prolongée à l’eau et qui, grâce à leurs excellentes caractéristiques, contribuent à réduire la formation de bactéries, virus, champignons et autres germes pathogènes potentiellement nocifs.
Autre solution de notre portefeuille pour contribuer au respect des normes d’hygiène : des roues non marquantes à abrasion réduite. Elles laissent moins de résidus sur les sols et constituent un élément important pour éviter les contaminations croisées entre différentes zones.
WeAssist™ a remporté le Red Dot Award Product Design 2025
Notre esprit pionnier et notre courage du changement ont été récompensés : avec WeAssist, nous avons développé un système de roulettes innovant qui établit de nouvelles références dans le transport des lits et des patients – et il a désormais été distingué !
Le Red Dot Design Award est l’un des concours de design les plus importants au monde. Dans la catégorie Product Design, les meilleurs produits fabriqués industriellement sont sélectionnés chaque année.
Et en 2025, WeAssist a rejoint le cercle des lauréats ! Présentée pour la première fois à un large public lors du salon MEDICA à Düsseldorf à la fin de l’année 2024, notre solution de mobilité est déjà en passe de devenir un grand succès.