- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par conditions d'utilisation
-
Électriquement conducteur
Électriquement conducteur
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de diamètre 125 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, antistatique et vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, assurant une dissipation électrostatique optimale. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est conçue pour des applications variées incluant les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis.
Roue 150 mm
La roue Puretech est une roue de diamètre 150 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité d'une largeur de 32 mm. Le moyeu présente une longueur de 35,5 mm et l'alésage de l'axe a un diamètre de 8,3 mm. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche et d'un corps zingué assurant une excellente durabilité. Elle supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. La roue Puretech est particulièrement adaptée aux applications telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues électroconductrices
Roues conductrices d'électricité fournissent un chemin défini à faible impédance vers la terre, dissipant en toute sécurité la charge électrostatique des équipements mobiles afin de protéger les composants électroniques sensibles, les systèmes de mesure et les ensembles de commande. Contrairement aux roues antistatiques, qui ne font que limiter l'accumulation de charge, les roues conductrices permettent une voie de décharge mesurable pour un contrôle fiable des décharges électrostatiques. Comme pour toute solution de mobilité, les performances dépendent de l'assemblage complet : sélectionnez une roue et un carter de roulettes correctement dimensionné, et assurez une continuité de bout en bout entre l'essieu, les roulements, le boîtier et le châssis pour votre cas d'utilisation spécifique.
Les roues électroconductrices TENTE offrent de nombreux avantages :
Protection antistatique fiable : une trajectoire contrôlée à faible résistance canalise l'électricité statique vers la terre en toute sécurité, évitant ainsi d'endommager les assemblages sensibles, les capteurs et les unités de commande. Cela garantit à la fois la qualité du produit et la stabilité du processus.
Sécurité accrue de l'opérateur — En minimisant les chocs et l'accumulation de charge sur les châssis d'application, les roues conductrices contribuent à un environnement de travail plus sûr et plus confortable.
Garantie des processus et des coûts — Une protection antistatique inadéquate peut entraîner des coûts conséquents élevés pour l'ensemble du processus de production. Les roues conductrices contribuent à maintenir le débit et à protéger les composants de grande valeur sur l'ensemble de la ligne.
Conductivité stable pendant toute la durée de vie — Les roues TENTE utilisent des composés conducteurs plutôt que des revêtements de surface, ce qui permet de maintenir des performances électriques constantes à mesure que la roue s'use.
Types de roues électroconductrices
Roues conductrices d'électricité sont disponibles dans de multiples configurations (différents composés de bande de roulement, centres de roues, ensembles de roulements et diamètres) afin que vous puissiez adapter la capacité de charge, les exigences du sol et les besoins d'hygiène à votre application. Toutes les variantes fournissent un chemin défini à faible résistance vers la terre. Cependant, le niveau de contrôle des décharges électrostatiques varie d'une gamme à l'autre. La gamme TENTE comprend des roues conductrices, qui atteignent une résistance électrique inférieure ou égale à 10 kiloohms (104 ohms), et des roues à décharge, dont la résistance électrique varie de 10 kiloohms (104 ohms) à 1 gigaohm (109 ohms). Lors de la sélection d'une configuration, assurez-vous d'avoir une chaîne conductrice continue et associez la roue à un boîtier de roulettes correctement dimensionné pour maintenir à la fois la continuité électrique et les performances mécaniques dans votre environnement spécifique.
Roues conductrices
Les roues conductrices assurent un contrôle modéré des décharges électrostatiques en offrant un chemin de décharge défini avec une résistance électrique ≤ 10 kiloohms (104 ohms). Ce niveau de protection étant limité, ils ne sont pas destinés aux environnements ESD très sensibles (par exemple, certaines lignes électroniques automobiles) et ne doivent être utilisés que pour les composants électroniques moins sensibles. Les roues conductrices sont testées conformément à la norme DIN EN 12530. Les produits qui répondent à cette exigence sont identifiés visuellement en jaune, soit sur la roue elle-même, soit par des éléments jaunes sur le boîtier de la roulette (tels que des capuchons ou des clips).
Roues de déchargement
Les roues de décharge (ESD) fournissent une protection électrostatique aux appareils sensibles en offrant un chemin défini à faible résistance vers la terre. Leur résistance électrique se situe entre 10 kiloohms (104 ohms) et 1 gigaohm (109 ohms), ce qui garantit que les pics de tension sont dissipés de manière contrôlée grâce à la résistance intégrée de la roue. Les roues qui répondent à ces critères sont marquées du symbole de protection ESD et peuvent être utilisées dans les zones protégées contre les chocs électrostatiques (EPA) conformément à la norme IEC 61340. Les roues à décharge TENTE (ESD) sont certifiées par ESD-AKADEMIE, le principal spécialiste allemand des décharges électrostatiques à Großmaischeid, afin de pouvoir être utilisées en toute confiance dans des environnements réglementés tels que la fabrication de produits électroniques, les salles blanches et les soins de santé. Comme ces roues sont souvent intégrées à des équipements échappant à notre contrôle direct, le système complet doit être validé pour garantir une protection antistatique efficace. Le fabricant de l'équipement est responsable de la vérification de la conductivité continue et de l'inspection de l'ensemble pour vérifier sa conformité aux réglementations ESD pertinentes avant la livraison.
Domaines d'application des roues ESD
Roues conductrices d'électricité sont utilisées lorsque les applications mobiles nécessitent un contrôle modéré de la charge statique, mais pas le plus haut niveau de protection contre les décharges électrostatiques. N'oubliez pas que les exigences varient en fonction de l'environnement : dans les applications à faible sensibilité, les roues conductrices peuvent suffire ; dans les zones à haut risque, vous devez spécifier des roues de décharge (ESD) conformes aux normes IEC 61340 pour un itinéraire défini à faible impédance vers la terre. Dans tous les cas, assurez-vous d'avoir une chaîne conductrice continue, de la roue à l'essieu, en passant par les roulements, le boîtier, le cadre des applications et la liaison à la terre.
Dans tous les secteurs qui utilisent des technologies sensibles, une dissipation de charge contrôlée est essentielle. Dans le secteur de l'électronique automobile et de la fabrication électrique, les roues de décharge (ESD) contribuent à maintenir les zones de protection électrostatique (EPA), protégeant ainsi le rendement des processus et les assemblages finis. Les décharges électrostatiques non gérées peuvent détruire purement et simplement les semi-conducteurs ou créer des défauts latents qui apparaissent plus tard, ce qui est coûteux. Les opérations en salle blanche en bénéficient car le contrôle statique répond à des normes environnementales strictes, tandis que la production pharmaceutique s'appuie sur une mobilité sûre contre les décharges électrostatiques pour protéger les systèmes de surveillance et de contrôle ainsi que les processus validés. Dans les atmosphères présentant un risque d'inflammation, telles que la pyrotechnie, le traitement du pétrole et les usines chimiques, la prévention des étincelles d'origine statique est également une mesure de sécurité essentielle.