- Accueil
- Roulettes & Roues
- Accessoires pour solutions de mobilité
-
Accessoires pour les roulettes de lits
Accessoires pour les roulettes de lits
Accessoire
Le Levier est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution pratique et efficace pour les applications nécessitant un contrôle précis. Cet accessoire pèse 0,06 kg, ce qui le rend léger et facile à manipuler sans compromettre sa robustesse structurelle. Grâce à sa conception optimisée, le Levier s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, permettant aux ingénieurs de bénéficier d'une meilleure ergonomie et d'une manipulation simplifiée lors des opérations de maintenance ou d'ajustement. Sa masse réduite facilite le transport et l'installation, tandis que sa construction fiable garantit une performance durable dans les environnements industriels exigeants.
Accessoire
L'Adaptateur est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de connexion fiable et polyvalente. Avec un poids de 0,1 kg, cet accessoire se distingue par sa légèreté, ce qui en fait un composant idéal pour les applications nécessitant une minimisation de la charge supplémentaire. Sa conception compacte et son faible encombrement permettent une intégration aisée dans les systèmes de roulettes existants, tout en maintenant les performances mécaniques requises. L'Adaptateur répond aux exigences techniques des installations industrielles et commerciales, garantissant une compatibilité optimale avec les interfaces standard des roulettes.
Accessoire
Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément technique, d'un poids de 0,12 kg, offre une solution compacte et légère pour les applications nécessitant une commutation précise. Sa conception ergonomique permet une manipulation aisée et une intégration efficace dans les systèmes de roulettes existants. Destiné aux environnements industriels et professionnels, cet accessoire garantit une fiabilité et une durabilité conformes aux standards techniques exigeants.
Accessoire
Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de commande pratique et fiable. Cet accessoire pèse 0,06 kg, ce qui en fait un composant léger et facile à intégrer dans diverses configurations de roulettes. Le levier de commutation permet une manipulation aisée des mécanismes de blocage ou de directionnalité, améliorant ainsi l'ergonomie et la fonctionnalité globale du système de roulettes. Sa conception compacte et son poids réduit le rendent idéal pour les applications nécessitant une commande précise et accessible.
Accessoire
Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément de commande offre une solution pratique pour activer ou désactiver les mécanismes de blocage ou de direction selon les besoins opérationnels. Avec un poids de 0,09 kg, ce composant léger s'intègre facilement dans les systèmes existants sans ajouter de charge significative. Sa conception robuste garantit une fiabilité durable en environnement industriel, tandis que son interface ergonomique permet une manipulation aisée par l'opérateur. Le Levier de commutation représente une amélioration fonctionnelle essentielle pour les applications nécessitant un contrôle précis et fréquent des roulettes.
Accessoire
La bague de roulement est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes en assurant un guidage précis et une rotation fluide. Cet élément technique, d'un poids de 0,04 kg, s'intègre parfaitement dans les assemblages de castors standards, offrant une solution légère et efficace pour améliorer la durabilité et la fiabilité des systèmes de mobilité. Sa conception robuste garantit une résistance mécanique supérieure tout en minimisant les frottements, ce qui en fait un composant essentiel pour les applications industrielles exigeant une précision de mouvement et une longévité accrue.
Accessoire
La barre profilée est un accessoire conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet élément de fixation se caractérise par son profil structuré qui assure une stabilité accrue et une meilleure répartition des charges. Fabriquée selon des normes techniques strictes, cette barre profilée offre une résistance mécanique supérieure et une durabilité prolongée en environnement industriel. Son design ergonomique facilite l'installation et l'intégration dans les systèmes de roulettes existants, tout en garantissant une compatibilité optimale avec les différents types de châssis et de supports. Cet accessoire représente une solution fiable pour améliorer la performance globale des équipements mobiles.
Accessoire
L'accessoire dénommé Bouchon pour pédale de blocage constitue un composant essentiel conçu pour les systèmes de roulettes. Cet accessoire, d'un poids de 0,01 kg, offre une solution compacte et légère pour assurer le fonctionnement optimal des mécanismes de blocage. Sa conception précise permet une intégration facile sur les pédales de blocage existantes, garantissant une performance fiable et durable dans les environnements industriels et commerciaux exigeants.
Accessoire
L'accessoire dénommé Bouchon pour pédale de blocage constitue un composant essentiel conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes équipées d'un système de blocage par pédale. Cet accessoire, d'un poids de 0,01 kg, offre une solution compacte et légère pour assurer la protection et la maintenance des mécanismes de verrouillage. Sa conception précise garantit une compatibilité optimale avec les systèmes de pédale de blocage standards, permettant ainsi une intégration sans difficulté dans les installations existantes. Le bouchon remplit une fonction protectrice en préservant l'intégrité des composants sensibles contre les contaminants externes et l'usure prématurée.
Accessoire
L'accessoire dénommé Bouchon pour pédale de blocage constitue un composant essentiel conçu pour les systèmes de roulettes. Cet accessoire, d'un poids de 0,01 kg, offre une solution compacte et légère pour assurer le fonctionnement optimal des mécanismes de blocage. Sa conception précise garantit une intégration parfaite avec les pédales de blocage existantes, permettant ainsi une manipulation aisée et une sécurisation fiable des roulettes en position verrouillée. Destiné aux applications industrielles et commerciales, ce bouchon protège également les composants internes contre les contaminants extérieurs.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 250 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue présente un diamètre de 250 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une traction fiable. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, garantissant un fonctionnement fluide et une longévité accrue. La hauteur totale de l'assemblage atteint 290 mm, permettant une intégration dans des configurations d'espace limité. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h. Le produit Zeta est particulièrement adapté aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 250 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est constituée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, reposant sur un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm, offrant une intégration adaptée aux applications exigeantes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 400 kg à une vitesse de 6 km/h ou 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Conçue pour les environnements industriels les plus exigeants, la roulette Zeta trouve ses applications principales dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, ainsi que sur les chariots de production et de plateforme, et les équipements de transport, où sa fiabilité et ses performances sont essentielles.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 250 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de précision à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins d'application, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue présente un diamètre de 250 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, assurant une excellente adhérence et une usure minimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une rotation fluide et fiable. L'ensemble atteint une hauteur totale de 290 mm, permettant une intégration précise dans les châssis et plateformes. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. La Zeta est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les chariots de production, de plateforme et les équipements de transport.