Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
L'accessoire dénommé Bouchon pour pédale de blocage constitue un composant essentiel conçu pour les systèmes de roulettes. Cet accessoire, d'un poids de 0,01 kg, offre une solution compacte et légère pour assurer le fonctionnement optimal des mécanismes de blocage. Sa conception précise permet une intégration facile sur les pédales de blocage existantes, garantissant une performance fiable et durable dans les environnements industriels et commerciaux exigeants.
Numéros d’article
Numéro d’article
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
Numéro de matériau S4
199031680
Attributs de base
Type
Accessoire
Poids global
0.01 kg
Nom du produit
Prise
Conducteur électrique
Inoxydable
Chape
Couleur de la chape
Noir
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes