- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par matériau de bandage
-
Polyamide / Nylon
Polyamide / Nylon
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20,1 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les essieux standards. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Concernant les capacités de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est destinée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un corps de roue dont la bande de roulement est identique au matériau principal. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 88 mm et un moyeu d'une longueur de 90 mm, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une performance optimale. La roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg et une charge dynamique de 900 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'un matériau hybride amortisseur qui réduit les vibrations et le bruit lors du roulement. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure et une réduction du bruit de fonctionnement. Le corps de la roue est constitué d'un matériau hybride amortisseur qui améliore la stabilité et réduit les vibrations. La roue est équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 43 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle optimale. Le moyeu lisse présente une longueur de 58 mm et un alésage de 20 mm de diamètre, permettant une intégration facile sur les essieux standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la construction de machines, les chariots de production, les roll-conteneurs, le mobilier commercial et les équipements de transport.
Roue 50 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Avec un diamètre de 50 mm et une largeur de bande de roulement de 20 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées aux systèmes de manutention et de transport. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle. Le moyeu lisse présente une longueur de 21,7 mm et un alésage de 8 mm pour l'axe, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes. La capacité de charge statique atteint 110 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 55 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide, cette roue bénéficie d'une bande de roulement identique au corps de roue pour une homogénéité structurelle optimale. Elle est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La roue Duratech supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle trouve ses applications dans les domaines variés tels que la construction automobile OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle optimale. Le moyeu présente une longueur de 44,4 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulette. Cette roue est équipée de roulements rouleaux garantissant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une performance élevée et une longévité accrue.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'un moyeu de 44,4 mm de longueur. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure et à la corrosion, tandis que la bande de roulement, d'une largeur de 40 mm, est constituée du même matériau que le corps de roue pour assurer une cohérence structurelle optimale. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux garantissant une rotation fluide et durable. L'axe présente un diamètre de perçage de 12 mm, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes standards. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant une fiabilité et une performance élevées.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'un moyeu de 48,4 mm de longueur. La bande de roulement mesure 40 mm de largeur et est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue en polyamide, assurant une cohérence structurelle et une durabilité optimale. L'alésage de l'axe présente un diamètre de 12 mm, compatible avec les systèmes de fixation standard. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux qui garantissent une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 300 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de transport et de manutention industrielle.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'un matériau hybride amortisseur qui réduit les vibrations et le bruit. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant performance et durabilité.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance et durabilité, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle. Le moyeu mesure 45 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8,4 mm. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision amorti, garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de manutention et de transport.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 125 mm et une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur, tandis que le trou d'axe dispose d'un diamètre de 8,4 mm pour assurer un montage précis. Fabriquée en polyamide, cette roue offre une construction robuste et durable. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision amorti qui garantit un fonctionnement silencieux et fluide. La bande de roulement est identique au corps de roue en polyamide, assurant une cohérence matérielle optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les applications de manutention et de mobilité industrielle.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 40 mm de diamètre, assurant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. La bande de roulement est identique au corps de roue, offrant une homogénéité matérielle complète. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 8400 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 4200 kg à 4 km/h ou 3500 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels intensifs.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue pour des applications exigeantes nécessitant une capacité de charge élevée. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est fabriquée en polyamide à forte charge, identique au corps de la roue, assurant une homogénéité matérielle et une durabilité optimale. Le roulement à billes de précision garantit un fonctionnement fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 1600 kg, tandis que la capacité de charge dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 800 kg à 6 km/h ou 960 kg à 4 km/h, permettant une adaptation aux différents contextes d'exploitation.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue en polyamide haute charge avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm et l'axe dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision et la bande de roulement est identique au corps de roue. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 600 kg à 6 km/h ou 720 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un corps en polyamide haute charge et équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une performance optimale. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement d'une largeur de 50 mm, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1700 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 850 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1020 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution fiable et durable pour les applications exigeantes en manutention et transport.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polyamide à forte charge, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision et la bande de roulement est identique au corps de roue. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 2800 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 1400 kg à 6 km/h ou 1680 kg à 4 km/h, offrant ainsi une solution robuste et fiable pour les applications de manutention exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un diamètre de 125 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, assurant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 3400 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 1700 kg à 6 km/h ou de 2040 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels nécessitant une mobilité fiable et une durabilité exceptionnelle.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un diamètre de 150 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 30 mm de diamètre, assurant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 4200 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 2100 kg à 6 km/h ou de 2520 kg à 4 km/h, garantissant des performances fiables dans les environnements industriels intensifs. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle et une durabilité accrue.
Roue 160 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un diamètre de 160 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 30 mm de diamètre, assurant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 4500 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 2250 kg à 6 km/h ou de 2700 kg à 4 km/h, selon les exigences opérationnelles. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité matérielle et une durabilité accrue pour les environnements industriels intensifs.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité des propriétés. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 5600 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 2800 kg à 6 km/h ou de 3360 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels nécessitant une fiabilité et une durabilité exceptionnelles.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, assurant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. La bande de roulement est identique au corps de roue, offrant une homogénéité matérielle complète. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 2200 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1100 kg à 6 km/h ou 1320 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans divers environnements industriels et commerciaux.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité des performances. L'axe présente un alésage de 25 mm de diamètre, et le moyeu mesure 60 mm de longueur. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1000 kg à 6 km/h ou 1200 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels intensifs.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues en nylon
Les roues en nylon TENTE allient résistance, durabilité et excellentes performances de roulement, ce qui en fait une solution fiable pour les exigences de mobilité les plus exigeantes. Roues en nylon sont particulièrement appréciées pour leur construction légère, leur capacité de charge élevée et leur résistance aux produits chimiques, à l'humidité et à l'abrasion, garantissant des performances constantes même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque vous décidez si les roues en nylon sont le bon choix pour votre cas d'utilisation individuel, des facteurs tels que l'état du sol, les exigences de capacité de charge, la taille des roues et le type de boîtier de roulettes utilisé doivent être pris en compte pour obtenir la solution de mobilité optimale.
Les roulettes en nylon TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Capacité de charge élevée et faible résistance au roulement — Roues en nylon sont conçues pour supporter de lourdes charges tout en maintenant des performances de roulement fluides et efficaces sur des surfaces dures et uniformes. Leur faible résistance au roulement les rend idéales pour transporter des marchandises sans effort dans des environnements dotés de revêtements de sol lisses et durables.
Résistance aux produits chimiques et à l'humidité — Grâce à leurs propriétés non poreuses et robustes, les roues en nylon résistent aux produits chimiques, aux huiles, aux graisses et à l'humidité. Pour garantir des performances optimales dans des environnements exigeants, ils doivent être associés à un boîtier de roulettes approprié, garantissant une protection complète contre la corrosion et les influences extérieures.
Durabilité élevée et faible entretien — Conçues pour résister à un usage intensif, les roues en nylon offrent une résistance exceptionnelle à l'abrasion, à l'usure et à la déformation. Leur longue durée de vie réduit le besoin de remplacements et réduit la maintenance globale, garantissant ainsi une solution de mobilité rentable et fiable.
Types de roues en nylon
Les roues en nylon TENTE sont disponibles dans une variété de modèles, de tailles et de capacités de charge, ce qui vous permet de choisir la solution idéale pour vos besoins de mobilité spécifiques. Notre gamme comprend des roues compactes pour des applications plus légères aux roulettes robustes en nylon conçues pour supporter des charges extrêmes dans des environnements exigeants. Bien que les propriétés du nylon contribuent de manière significative aux performances de roulement et à la résistance à l'usure, le choix du boîtier de roulette est tout aussi important. Le boîtier détermine également la capacité de charge globale, la stabilité et la durabilité de la solution de mobilité. En choisissant la bonne combinaison de roue et de boîtier, vous garantissez un fonctionnement fluide, une sécurité et des performances durables. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roues en nylon les plus recherchés :
Roulettes robustes en nylon
Conçues pour donner la priorité à la résistance, à la stabilité dimensionnelle et à une capacité de charge élevée, les roulettes robustes en nylon permettent un roulement efficace sur des sols durs et uniformes avec une déformation minimale sous charge. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation industrielle exigeante où une direction stable et prévisible et de longs intervalles d'entretien sont importants. Les associer à des boîtiers renforcés permet de libérer leur plein potentiel de charge et d'améliorer la stabilité en fonctionnement continu, tandis que les roulements à billes de précision permettent de maintenir de faibles forces de poussée/traction et des performances stables. Parmi nos offres de produits, les roues MOP en sont un excellent exemple. Ces roues associent du polyamide TENTE Duratech très lourd à un roulement à billes de précision. Ils sont disponibles dans des diamètres de roue allant de 75 mm à 400 mm et, dans leur configuration la plus grande, offrent une capacité de charge statique allant jusqu'à 15 000 kg. Les roues MOP sont couramment utilisées, par exemple dans notre roulette double Omikron, qui associe ces roues en nylon robuste à un boîtier de roue double robuste en fonte.
Petites roues en nylon
Conçues pour les installations compactes et les manœuvres serrées, les petites roues en nylon privilégient une faible résistance au roulement, un positionnement précis et une hauteur totale minimale. Sur les sols lisses, ils offrent une manipulation précise et prévisible et sont idéaux pour les applications légères à moyennes où l'encombrement et la maniabilité sont essentiels. Associez-le à des boîtiers légers pour améliorer l'agilité ; sélectionnez des boîtiers renforcés lorsque des charges admissibles plus élevées sont requises dans les mêmes contraintes d'espace, sans compromettre le contrôle. Les roues UOO constituent une gamme de produits représentative de notre gamme. Ces petites roues en nylon sont disponibles pour un diamètre de roue allant jusqu'à 50 mm et combinent un corps de roue et une bande de roulement en polyamide avec des roulements lisses. Les roues TENTE UOO sont couramment utilisées, par exemple dans nos roulettes Agila ou Agila twin, qui utilisent un boîtier de roue simple ou double en tôle d'acier et offrent différentes options de montage et de verrouillage. Avec leur faible hauteur totale, ces roulettes équipées de roulettes en nylon sont idéales pour les applications qui n'offrent qu'un espace d'installation limité.
Domaines d'application des roues en nylon
Roues en nylon sont utilisées dans de nombreux secteurs en raison de leur résistance mécanique, de leur stabilité dimensionnelle et de leur facilité de nettoyage. Leur adéquation à des applications spécifiques dépend de facteurs tels que la taille des roues, l'état du sol et le type de carter de roulettes sélectionné. Pour un usage industriel, les roues en nylon sont par exemple utilisées sur les chariots de nettoyage professionnels, les machines et équipements d'atelier, les solutions de transport lourd, etc. Dans les contextes mobiles et commerciaux, les roues en nylon sont par exemple intégrées dans des cages de sécurité, des chariots et d'autres applications liées à la logistique de détail. En choisissant la bonne combinaison de roue en nylon et de boîtier de roulettes, les roues en nylon TENTE peuvent être configurées pour fonctionner de manière fiable, qu'il s'agisse d'applications critiques en matière d'hygiène, telles que les chariots de nettoyage professionnels, ou de cas d'utilisation industriels et mobiles lourds.