Pneumatique
Roue 260 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 260 mm dotée d'un bandage de roulement en pneumatique avec profil pavé d'une largeur de 85 mm. Le moyeu présente une longueur de 74 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 25 mm pour l'assemblage sur la fourche de la roulette. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une excellente résistance aux chocs et aux conditions d'utilisation intensive. La capacité de charge statique est de 150 kg, tandis que la capacité de charge dynamique atteint également 150 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de manutention légère à moyenne.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 400 mm dotée d'un pneumatique profil pavé d'une largeur de 100 mm, conçue pour les applications de roulettes industrielles. Le moyeu présente une longueur de 74 mm avec un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique optimales. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements exigeant une mobilité contrôlée et une durabilité accrue.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 260 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le moyeu présente une longueur de 74 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure repose sur un corps en tôle d'acier robuste, équipé de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil pavé, offrant une excellente adhérence et une absorption des chocs optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les systèmes de manutention et de transport industriels.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 400 mm dotée d'un pneumatique de largeur 100 mm avec profil pavé, conçue pour les applications de roulettes industrielles. Le moyeu présente une longueur de 74 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 25 mm pour l'assemblage. La structure est réalisée en tôle d'acier et équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux environnements exigeant une capacité de charge importante tout en maintenant une mobilité contrôlée.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec une largeur de bande de roulement de 100 mm, offrant une surface de contact optimale. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour une fixation sécurisée. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil ligné, assurant une adhérence et une durabilité supérieures. La structure est renforcée par une tôle d'acier robuste, tandis que le roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements de manutention intensifs.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec un bandage de roulement de 100 mm de largeur en pneumatique à profil ligné, assurant une excellente adhérence et un confort de roulement optimal. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour une fixation sécurisée. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, tandis que le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots et équipements de manutention nécessitant fiabilité et performance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, assurant une excellente adhérence et un confort de roulement optimal. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour un montage sécurisé. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, tandis que le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend idéale pour les environnements de manutention intensifs.
Roue 200 mm
La roue Puretech air est une roue de diamètre 200 mm dotée d'un bandage pneumatique de profil ligné d'une largeur de 50 mm, conçue pour les applications de roulettes. Le moyeu présente une longueur de 58 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour l'assemblage. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux et d'une structure en tôle d'acier assurant une robustesse optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements exigeant une fiabilité et une durabilité accrues.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, assurant une excellente adhérence et une absorption des chocs. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et le trou d'axe présente un diamètre de 10 mm. La structure est constituée d'une tôle d'acier robuste, équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots et équipements de manutention nécessitant fiabilité et performance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 400 mm et d'une largeur de bande de roulement de 100 mm. Le moyeu présente une longueur de 129 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil ligné, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau léger et résistant aux chocs. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend idéale pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant une performance fiable et durable.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues pneumatiques
Les roues pneumatiques sont conçues pour offrir une absorption des chocs exceptionnelle et une mobilité fluide, même sur des surfaces inégales ou extérieures. Leurs pneus gonflés à l'air amortissent les charges contre les vibrations et les chocs, protégeant à la fois les marchandises et l'équipement lui-même. La gamme TENTE comprend différents profils (profil linéaire et profilé), des centres de roue (acier embouti ou polypropylène) et des options de roulements, répondant aux différents besoins de mobilité individuels. Alors que la construction du pneu et la forme du profil influent sur l'amortissement et l'adhérence, le carter de roulettes est tout aussi déterminant pour la capacité de charge globale, la stabilité et la longévité. Le choix de la bonne combinaison roue-boîtier garantit un fonctionnement fluide, une sécurité et des performances durables dans l'ensemble de votre application.
Les roues pneumatiques TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Absorption des chocs exceptionnelle — Les pneus remplis d'air agissent comme amortisseurs, amortissant les chocs et les vibrations qui se produisent sur les sols accidentés, les seuils et les itinéraires extérieurs. Cela fait des roues pneumatiques un excellent choix pour le transport de marchandises sur des terrains accidentés.
Mouvement silencieux — La bande de roulement souple et flexible réduit le bruit de roulement et permet des mouvements fluides, même sur les terrains accidentés. Les roues pneumatiques contribuent ainsi à un environnement de travail plus silencieux.
Traction fiable sur les surfaces irrégulières — Grâce à la configuration de la bande de roulement en blocs ou en lignes disponibles, les roues pneumatiques assurent une adhérence sûre sur le gravier, les sentiers extérieurs et les sols irréguliers. Cela améliore le contrôle de la maniabilité et la stabilité directionnelle dans des conditions difficiles.
Protection des sols et de l'équipement — Le pneu souple répartit la charge sur une plus grande surface de contact, abaissant ainsi la pression ponctuelle et minimisant les dommages au sol. La réduction des forces d'impact réduit également l'usure des cadres d'application, des raccords et des marchandises transportées.
Types de roues pneumatiques
Les roues pneumatiques TENTE sont proposées avec différents profils et centres en fonction de votre cas d'utilisation. Les choix typiques incluent des pneus à profil déchiré ou à profil carré sur des centres en acier embouti ou en polypropylène et des roulements à rouleaux, ainsi que des versions équipées de roulements à billes de précision pour réduire les forces de poussée et de traction. L'association de chaque roue au boîtier de roulette approprié garantit la capacité de charge, la stabilité et la longévité requises lors des opérations quotidiennes.
Roues pneumatiques à profil déchirable
Les roues pneumatiques à profil déchirable sont conçues pour rouler en douceur et en ligne droite sur des surfaces fermes comme le béton, l'asphalte et les chemins pavés. Les déchirures agissent comme des guides qui permettent à la roue de bouger là où vous la pointez, de sorte que les applications peuvent être déplacées facilement et garder le cap avec moins d'effort, que vous les poussiez ou les remorquiez. Notre portefeuille comprend une variété de configurations : différentes tailles, différents matériaux de carrosserie et différents roulements. Nos roues pneumatiques sont équipées de pneus durables TENTE Puretech air à profil déchirable et sont disponibles dans des diamètres de roue de 200 mm ou 400 mm. Nos options de 200 mm offrent des capacités de charge de 75 kg par roue, tandis que les options de 400 mm sont capables de supporter des charges allant jusqu'à 250 kg par roue.
Roues pneumatiques à profil de blocage
Les roues pneumatiques à profil carré sont conçues pour offrir une traction et une stabilité élevées sur les surfaces inégales, plus molles ou extérieures. La sculpture prononcée de la bande de roulement adhère aux surfaces telles que le gravier, l'herbe et les chemins accidentés, assurant ainsi une traction sûre lors des démarrages, des arrêts et des virages sous charge. Le pneu rempli d'air amortit les chocs et les irrégularités, protège la charge et améliore le confort de conduite. Nos roues pneumatiques sont équipées de pneus durables TENTE Puretech air à profil carré et sont disponibles dans des diamètres de roue de 260 mm et 300 mm. Selon la configuration, ces roues pneumatiques peuvent supporter des charges comprises entre 150 kg et 200 kg chacune. Notre série de roues PQO est un représentant de ce type de roue pneumatique. Il est doté d'un centre de roue en polypropylène, combiné à un palier lisse et peut être configuré avec différents diamètres de trous d'essieu, longueurs de moyeu et caractéristiques de pli.
Domaines d'application des roues pneumatiques
Les roues pneumatiques sont choisies partout où l'absorption des chocs, le contrôle du bruit et un mouvement fluide sur un sol irrégulier sont nécessaires. Le pneu rempli d'air amortit les chocs et les vibrations pour protéger à la fois la charge et l'équipement. Pour la plupart des applications, la roue doit être associée à un boîtier de roulettes approprié, adapté à la charge, à l'environnement et à l'utilisation requis, afin de garantir la bonne capacité de charge, la stabilité latérale et la durée de vie. Dans les environnements industriels, les roues pneumatiques prennent en charge des applications telles que les équipements d'élimination des déchets, les unités de construction de conteneurs, les machines-outils de construction, etc., permettant des déplacements fiables sur les cours extérieures, les zones de chargement et les sols rugueux. Leur excellent amortissement des vibrations en fait également un choix courant pour les fabricants de céramique et de verre, où les produits délicats doivent être manipulés avec soin. Dans le domaine de la logistique, ils contribuent par exemple au bon fonctionnement des palettes et des chariots roulants, des cages roulantes et des systèmes logistiques postaux.