Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 400 mm et d'une largeur de bande de roulement de 100 mm. Le moyeu présente une longueur de 129 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil ligné, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau léger et résistant aux chocs. La roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend idéale pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant une performance fiable et durable.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
PPR400x100-Ø10 HL129 2ply with axle
EAN
4031582461398
Attributs de base
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
200 kg
Statique Capacité de charge
400 kg
Poids global
2.04 kg
Nom du produit
Puretech air
Conducteur électrique
Inoxydable
Roue
Dureté du Bandage (A)
55 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Pneumatique, profil de ligne
Diamètre du trou de l'Axe
20 mm
Longueur de moyeu
129 mm
Largeur du Bandage
100 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement