Mobilier de santé
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. La hauteur totale de l'ensemble atteint 88 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le châssis en Zamac/Aluminium intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. La hauteur totale de l'ensemble atteint 54 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Lumina est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polypropylène et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 61 mm. Cette roulette convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité adaptée aux environnements nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée grâce à ses matériaux conducteurs.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères et semi-lourdes. Elle est équipée d'une tige avec circlips et col, permettant une fixation sécurisée et fiable sur diverses structures de mobilier. Le logement de la roulette est fabriqué en zamac ou aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante assure une rotation fluide et précise, facilitant les mouvements multidirectionnels. La roue présente un diamètre de 50 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement silencieux et régulier. Le corps de la roue est en polypropylène, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique, combinaison qui offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure prolongée. La hauteur totale de l'ensemble est de 59 mm, dimension optimisée pour s'adapter aux meubles standards. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau. Ces caractéristiques techniques en font une solution fiable pour les applications de mobilier résidentiel et professionnel.
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 50 mm
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles exigeant stabilité et manœuvrabilité. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier de pivotement est fabriqué en Zamac et Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans friction. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces, tandis que le corps de la roue est en polypropylène, combinaison assurant légèreté et résistance. La hauteur totale du produit atteint 59 mm, dimension permettant une intégration harmonieuse dans les espaces restreints. Les capacités de charge sont définies à 80 kg en charge statique et 40 kg en charge dynamique à une vitesse de 3 km/h, spécifications adaptées aux applications résidentielles et professionnelles. Cette roulette est particulièrement destinée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, où elle garantit mobilité, stabilité et longévité.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en Zamac ou Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 50 mm, intègre un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide et sans entretien, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique efficace. Le corps de la roue, fabriqué en polypropylène conducteur d'électricité, complète cette conception antistatique adaptée aux environnements sensibles. La hauteur totale de la roulette atteint 56 mm, dimension critique pour l'intégration dans les meubles compacts. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où la mobilité contrôlée et la sécurité électrostatique sont essentielles.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante tige filetée est conçue pour les applications de mobilier exigeant une solution de fixation robuste et polyvalente. Le système de fixation utilise un trou borgne pour fixation B10, permettant une intégration sécurisée dans diverses structures de meubles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en Zamac ou Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est composée de polypropylène conducteur d'électricité, matériau identique au corps de roue pour garantir l'homogénéité et la cohérence mécanique. Le moyeu lisse avec entretoise facilite l'installation et l'entretien, assurant un fonctionnement sans friction prolongé. La hauteur totale de l'ensemble atteint 56 mm, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau où la mobilité et la stabilité sont essentielles.
Roulette pivotante 50 mm
La tige filetée est une roulette pivotante conçue pour les applications mobiles légères, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et rapide sur les structures existantes. Le boîtier de la roulette est fabriqué en Zamac ou Aluminium, matériaux offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale, et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 50 mm et est constituée de polypropylène, matériau léger et résistant à l'usure, avec un moyeu lisse équipé d'une entretoise garantissant un fonctionnement sans jeu et une longévité accrue. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante sur tous les types de surfaces. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur totale de 56 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant une mobilité fiable et contrôlée.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. La hauteur totale de l'ensemble atteint 76 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur hors tout de 76 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 65 mm et la hauteur hors tout atteint 72 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant une mobilité fluide et silencieuse dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 88 mm. Elle supporte une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur hors tout de 88 mm, cette roulette offre une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant robustesse et maniabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante avec Blocage de roue 65 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 65 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors-tout de 91,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans l'environnement professionnel et domestique.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 75 mm offre une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 88,5 mm garantit un encombrement réduit. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant mobilité et robustesse.
Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 75 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors-tout de 88,5 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses solutions d'ameublement professionnel et domestique.
Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 89 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 65 mm et la hauteur totale de 91,5 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant une mobilité contrôlée avec dissipation électrostatique.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre une tige pivotante comme roulement de pivotement pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité, avec une bande de roulement identique au corps de roue, et est montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 81 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où ses propriétés conductrices d'électricité constituent un avantage technique appréciable.
Roulette pivotante 65 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 65 mm et la hauteur hors tout de 91,5 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique de 100 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 81 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité fiable avec des propriétés antistatiques grâce à ses matériaux conducteurs d'électricité.
Roulette pivotante avec Blocage de roue 35 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 35 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions compactes présentent une hauteur hors tout de 31 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper les tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Le diamètre de roue de 100 mm confère une excellente maniabilité tandis que la hauteur totale de 101 mm s'adapte parfaitement aux applications requises. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient idéalement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.
Roulette pivotante avec Blocage de roue 100 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 101 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant robustesse et maniabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.