Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. La hauteur totale de l'ensemble atteint 76 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
EAN
4031582310993
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
64 mm
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Statique Capacité de charge
160 kg
Hauteur
76 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.12 kg
Nom du produit
Stylea
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Aluminium blanc (RAL9006)
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
22 mm
Diamètre d'encombrement
120 mm
Rayon d'encombrement
60 mm
Roue
Dureté du Bandage (D)
75 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
10 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

La Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue destinée aux meubles et équipements de mobilier, conçue pour offrir une mobilité contrôlée et stable. Sa fixation est assurée par un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation simple et sécurisée dans le support du meuble. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide et intègre une tige pivotante qui assure la rotation libre de l'ensemble autour de son axe vertical. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant une rotation fluide et régulière. Sa bande de roulement est réalisée dans le même matériau que le corps de roue, en polyamide, ce qui assure une homogénéité des composants. La hauteur hors tout de la roulette est de 76 mm. La charge statique admissible est de 160 kg, tandis que la charge dynamique maximale est de 80 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit est adapté aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg