- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
-
Roues par capacité de charge
Roues par capacité de charge
Roue 85 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une capacité de charge importante et une fiabilité optimale.
Roue 85 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications de manutention et de transport. Avec un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 90 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées aux environnements restreints. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une flexibilité selon les conditions d'utilisation.
Roue 75 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 75 mm et une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 50 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 3 km/h. Le matériau du corps de roue n'est pas défini dans les spécifications techniques disponibles.
Roue 75 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications exigeantes avec un diamètre de 75 mm et une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 60 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les systèmes de manutention et de mobilité industrielle. Le corps de la roue, dont le matériau n'est pas spécifié dans cette documentation, est optimisé pour assurer une performance fiable dans les environnements de travail intensifs.
Roue 75 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour les applications industrielles et commerciales. Avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 80 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées aux environnements restreints. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure régulière. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend appropriée pour les applications de manutention légère à moyenne intensité.
Roue 78 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications de manutention et de mobilité. Elle présente un diamètre de 78 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 78 mm, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter une charge de 840 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 700 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation flexible selon les exigences de charge et de vitesse de l'application.
Roue 80 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 62 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg et une charge dynamique de 600 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes. Le matériau du corps de roue n'est pas défini dans les spécifications techniques actuelles.
Roue 80 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes. Avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées à diverses configurations de roulettes. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend appropriée pour le transport de charges importantes dans des environnements industriels.
Roue 82 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes. Avec un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 62 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées à diverses configurations de chariots et de manutention. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg et une charge dynamique de 600 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend appropriée pour les environnements de travail intensifs.
Roue 82 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications exigeantes avec un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 68 mm. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels et aux applications de manutention intensive.
Roue 82 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 100 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente résistance à l'usure et une bonne adhérence. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une grande capacité de charge et une fiabilité optimale.
Roue 85 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 55 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes. Le matériau du corps n'est pas défini dans les spécifications techniques.
Roue 85 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications exigeantes, présentant un diamètre de 85 mm et une largeur de bande de roulement de 80 mm. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant une capacité de charge élevée et une fiabilité durable.
Roue 100 mm
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications industrielles et commerciales. Avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 40 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées à diverses configurations de chariots et de plateformes mobiles. La bande de roulement est fabriquée en polypropylène souple, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements exigeant une capacité de charge importante tout en maintenant une mobilité contrôlée.
Roue 82 mm
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 82 mm et une largeur de bande de roulement de 96 mm. La bande de roulement est composée de polypropylène souple, offrant une excellente adhérence et durabilité. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1500 kg et une charge dynamique de 750 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une grande capacité de charge et une fiabilité optimale.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention et de mobilité. Elle présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 40 mm, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeants. Le corps de la roue est fabriqué selon des spécifications techniques précises pour assurer une performance fiable et une longévité accrue en conditions d'utilisation intensive.
Roue 200 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour applications industrielles et logistiques, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé d'une largeur de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une robustesse optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant légèreté et résistance. Le moyeu mesure 34,9 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant performance et fiabilité dans les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les applications automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les technologies de protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le moyeu mesure 35,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 8 mm. Le corps est en acier zingué pour une résistance à la corrosion optimale, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable assure une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 300 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 150 kg à une vitesse de 3 km/h.
Roue 150 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels. Elle présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 32 mm, est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une protection optimale des surfaces. Le corps de la roue est zingué pour une résistance accrue à la corrosion, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable assure une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 48 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une fixation sécurisée. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et résistance, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 35 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps est fabriqué en polypropylène pour une durabilité optimale, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. La roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 250 kg et une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Elle présente un diamètre de 80 mm avec un moyeu de 44,4 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 34 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de la roue également en polypropylène. Équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable, cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.