- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
-
Roues par capacité de charge
Roues par capacité de charge
Roue 100 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 40 mm et un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité fluide.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 62 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 2880 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes telles que les systèmes AGV, la construction de machines, les chariots élévateurs et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les équipements aéroportuaires et les chariots de production.
Roue 140 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, un moyeu de 65 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, elle offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 75 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 25 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 120 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 300 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 700 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 50 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 1100 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 140 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, un moyeu d'une longueur de 55 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 630 kg à 3 km/h et une capacité de charge statique de 1260 kg. Elle est conçue pour des applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux et la construction de machines.
Roue 300 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 55 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1200 kg et des capacités dynamiques de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue. Cette roue présente un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm, équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 150 kg.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, avec une bande de roulement de même composition. Cette roue présente un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm, équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 31 mm et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 150 kg, garantissant des performances fiables dans les applications industrielles nécessitant une résistance thermique élevée.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 90 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 90 mm dispose d'un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, les équipements médicaux, ainsi que les systèmes logistiques et de manutention.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 85 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu d'une longueur de 95 mm dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche, avec un moyeu de 85 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm en polyamide et une longueur de moyeu de 44 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue dispose d'un corps en amortisseur à matériau hybride et de roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 320 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm en polyamide, un moyeu d'une longueur de 44 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue est équipée de roulements rouleaux et d'un amortisseur en matériau hybride pour assurer un fonctionnement silencieux. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 50 mm. Cette roue présente un diamètre de 200 mm avec un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle intègre des roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Sa capacité de charge dynamique atteint 75 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 150 kg, offrant ainsi une solution robuste pour diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un alésage avec clavette de 17 mm de diamètre et d'un moyeu de 54 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV lourds, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 50 mm
La roue Duratech plus présente un diamètre de 50 mm avec une longueur de moyeu de 32 mm, un diamètre de trou d'axe de 15 mm et une largeur de bande de roulement de 26 mm. Fabriquée en polyamide forte charge, elle est équipée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement à double gorge pour tapis roulants. Cette roue offre une capacité de charge statique de 480 kg et des capacités dynamiques de 240 kg à 4 km/h et 200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'alésage d'axe a un diamètre de 12 mm, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage de 20,1 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 360 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.