- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par capacité de charge
-
Usage moyen | 150 - 500 kg
Usage moyen | 150 - 500 kg
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 40 mm, tandis que le matériau du corps de roue n'est pas défini. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, ce qui en fait une solution adaptée pour diverses applications de roulettes industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 150 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, elle intègre des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 48 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est fabriquée en polypropylène et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 85 mm. Cette roue présente un diamètre de 260 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle est dotée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation optimale. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale est également de 150 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm. Cette roue présente un diamètre de 400 mm et est équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que la charge statique supportée s'élève à 400 kg, offrant une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 260 mm
La roue Puretech air est fabriquée en tôle d'acier avec un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 85 mm. Cette roue présente un diamètre de 260 mm et est équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide. Le moyeu mesure 74 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale supportée est de 300 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle intègre des roulements à rouleaux pour assurer une rotation optimale. Sa capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 400 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant une mobilité fiable.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable sous charges importantes.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 95 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 95 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'essieu de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 800 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage de 8,3 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 40 mm et un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité fluide.
Roue 160 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 300 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 700 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm en polyamide et une longueur de moyeu de 44 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue dispose d'un corps en amortisseur à matériau hybride et de roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 320 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm en polyamide, un moyeu d'une longueur de 44 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue est équipée de roulements rouleaux et d'un amortisseur en matériau hybride pour assurer un fonctionnement silencieux. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 50 mm
La roue Duratech plus présente un diamètre de 50 mm avec une longueur de moyeu de 32 mm, un diamètre de trou d'axe de 15 mm et une largeur de bande de roulement de 26 mm. Fabriquée en polyamide forte charge, elle est équipée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement à double gorge pour tapis roulants. Cette roue offre une capacité de charge statique de 480 kg et des capacités dynamiques de 240 kg à 4 km/h et 200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage de 20,1 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 360 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Foire aux questions
Avantages des roulettes à usage moyen
Les roues pour charges moyennes sont conçues pour une gamme de 150 kg à 500 kg par roue, comblant ainsi l'écart entre les solutions légères et lourdes. Ils offrent la résistance nécessaire pour supporter des charges importantes tout en maintenant une mobilité souple et réactive : un choix fiable pour le transport industriel, les équipements commerciaux, les chariots de service et d'autres applications où une stabilité constante est essentielle. Pour des performances nominales, associez la roue à un boîtier de roulette spécifié de manière appropriée. Les roulettes à usage moyen TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Construction robuste — Construites à partir de noyaux durables et de bandes de roulement résistantes à l'abrasion, les roues à usage moyen résistent à une utilisation fréquente, aux chocs et à des sols mixtes. Il en résulte une mobilité fiable et une longue durée de vie.
Comportement de roulement personnalisé — Choisissez entre des bandes de roulement plus souples qui protègent les surfaces délicates et les vibrations dues à l'humidité, ou des composés plus durs qui minimisent la résistance au roulement et au pivotement sur les sols industriels lisses. Le diamètre et la largeur de la bande de roulement peuvent être sélectionnés pour affiner les forces de démarrage, le bruit et la qualité de conduite.
Différentes options de roulements — Disponibles avec des roulements lisses, à rouleaux ou à billes de précision, ces roues réduisent les forces de poussée et de traction et roulent en douceur pendant les longs quarts de travail. Les options étanches aident à protéger contre la poussière, l'humidité et les agents de nettoyage afin de prolonger les intervalles d'entretien.
Types de roues à usage moyen
Les roulettes à usage moyen sont disponibles dans une grande variété de modèles pour répondre aux exigences de charge, aux conditions du sol et à d'autres conditions environnementales. Que vous ayez besoin d'une réduction du bruit, d'une résistance à l'abrasion, d'une protection contre les décharges électriques ou d'une lavabilité, il existe une solution à usage moyen qui vous convient. En choisissant la bonne combinaison de matériau de roue, de taille de roue, de type de roulement et de type de boîtier avec lequel associer la roue à usage moyen, vous pouvez optimiser à la fois les performances et la durée de vie pour votre application spécifique. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes à usage moyen les plus couramment utilisés et leurs principaux avantages :
Roues en caoutchouc à usage moyen
Les roues en caoutchouc à usage moyen sont disponibles dans une variété de composés et de modèles de bande de roulement, qu'il s'agisse de mélanges souples et élastiques offrant une excellente protection du sol et un excellent confort, ou de bandes de roulement en caoutchouc plus dures et résistantes à l'usure optimisées pour un roulement durable et efficace. Parmi nos offres de produits, les roues PJP constituent un excellent exemple de roues en caoutchouc à usage moyen. Ces roues combinent un corps de roue en polypropylène avec notre bande de roulement en caoutchouc thermoplastique non marquant TenTeprene et un roulement à billes de précision. Les versions à usage moyen sont disponibles dans des diamètres de roue de 160 mm et 200 mm et offrent une capacité de charge allant jusqu'à 160 kg par roue.
Roues en polyuréthane à usage moyen
Les roues en polyuréthane à usage moyen sont reconnues pour leur haute résistance à l'usure, leur efficacité en matière de roulement et de pivotement et leur adaptabilité, ce qui les rend adaptées à un large éventail d'applications. Ces roues sont disponibles dans différents composés et niveaux de dureté. Pour de meilleurs résultats, associez des roues en polyuréthane à usage moyen à un boîtier de roulettes correctement dimensionné pour obtenir la capacité de charge et la stabilité souhaitées. Roues en polyuréthane sont principalement connues pour leurs capacités de charge dans la gamme des véhicules lourds. Cependant, notre gamme comprend également certaines configurations qui peuvent être considérées comme étant de taille moyenne. De notre gamme, les roues ITP illustrent parfaitement la catégorie des véhicules à usage moyen. Ces roues combinent un corps de roue en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane moulé et un roulement à billes de précision. La plupart des roues de cette série sont toutefois capables de supporter des charges supérieures à 500 kg par roue.
Domaines d'application des roulettes à usage moyen
Les roues de poids moyen constituent le choix idéal lorsque la résistance et la maniabilité doivent coexister dans les environnements industriels, médicaux et commerciaux. Dans le secteur manufacturier, ils équipent par exemple des équipements de transport, des chariots de production et des établis mobiles, transportant des charges importantes tout en préservant une manutention contrôlée sur les itinéraires très fréquentés. Dans le domaine de la logistique, ils prennent en charge les cages roulantes, les palettes roulantes, les chariots de courses lourdement chargés, etc. Pour les environnements critiques en matière d'hygiène, tels que les hôpitaux, les laboratoires et la transformation des aliments, les roulettes à usage moyen peuvent être combinées à des boîtiers en acier inoxydable ou lavables pour répondre aux exigences de nettoyage et de résistance à la corrosion. Dans les espaces commerciaux, ils maintiennent les étagères mobiles, les présentoirs et les chariots de restauration stables et faciles à positionner sur des revêtements de sol variés. Les performances sont déterminées en sélectionnant le matériau de la bande de roulement, le diamètre/la largeur et le package de roulements appropriés, et en associant la roue à un carter de roulette adapté. Cela garantit une mobilité fiable, qu'il s'agisse de sols intérieurs polis ou de voies d'accès plus accidentées, faisant des roues de poids moyen une solution polyvalente lorsque la durabilité, l'adaptabilité et le bon fonctionnement ne sont pas négociables.