- Accueil
- Industrie
- Santé
- Équipements chirurgicaux
-
Robots chirurgicaux
Robots chirurgicaux
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 250 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 250 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral twin est une roulette de précision conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Elle est équipée d'une tige ronde destinée à être montée directement par le fabricant de lits, particulièrement pour les versions lavables. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, garantissant une adhérence optimale et une dissipation électrostatique. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, offrant une protection contre les contaminants et une durabilité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 175 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux lits d'hôpital, aux installations hospitalières, aux maisons de retraite et de repos, aux robots chirurgicaux, aux tables d'opération et aux appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 300 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 100 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, étanche, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent 150 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 100 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales atteignent 129 mm de hauteur. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, destinée à être montée directement par le fabricant de lits selon les spécifications de version lavable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable du pivot. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision étanche garantissant une durabilité optimale dans les environnements humides. La bande de roulement est en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polyamide, offrant une résistance mécanique et une légèreté appropriées. La hauteur totale de la roulette atteint 150 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 375 kg, et une charge dynamique de 125 kg à 4 km/h ou de 125 kg à 3 km/h selon les conditions d'utilisation. L'Integral twin est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux lits d'hôpital, aux maisons de retraite et de repos, aux robots chirurgicaux, aux tables d'opération et aux appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur hors tout atteint 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur hors tout atteint 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions totales atteignent 150 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors tout de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 100 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 100 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 100 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.