Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Charge lourde ? Aucun problème.

Integral twin load combine une rigidité torsionnelle élevée avec une capacité de charge allant jusqu'à 250 kg par roulette.
Charge lourde ? Aucun problème.

Integral twin load : puissante quand les charges deviennent lourdes

Charge lourde ?
Aucun problème.

AI generated
Les applications médicales lourdes ont besoin d'une mobilité toujours fiable. Integral twin load combine une rigidité torsionnelle élevée avec une capacité de charge allant jusqu'à 250 kg par roulette. La roulette jumelée assure une stabilité fiable, par exemple sur les tables d'opération, les robots chirurgicaux et les lits bariatriques.

Chiffres et faits clés

  • Capacité de charge allant jusqu'à 250 kg par roulette 
  • Rigidité torsionnelle élevée pour la stabilité et un positionnement sûr, même sous charge latérale 
  • Chape en acier renforcée et soudée 
  • Blocage central avec blocage total et directionnel 
  • Actionnement silencieux et facile pour un confort supplémentaire 
  • Diamètre de roue 150 mm

Que signifie la rigidité torsionnelle ?

La rigidité torsionnelle décrit la stabilité d'une roulette face à la torsion. Elle est particulièrement importante lorsque des forces latérales, des mouvements de rotation ou des charges réparties de manière inégale agissent sur une application lourde.

Parlons de votre application

Table d'opération, robot chirurgical, lit bariatrique ou application de technologie médicale sur mesure : nos experts vous accompagnent dans le choix, la configuration et l'intégration de la solution de mobilité adaptée.

Parlons de votre application
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.