- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par matériau du bandage de roue
-
Roulettes en polyamide
Roulettes en polyamide
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et silencieux de la roue. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit Alpha est particulièrement adapté aux applications telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est constituée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. Le revêtement de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et silencieux de la roue. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles. La roulette Alpha est particulièrement recommandée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une performance optimale. Les roulements sont des roulements rouleaux inoxydables, offrant une résistance supérieure à la corrosion et une fiabilité accrue dans les environnements humides ou agressifs. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide, offrant une excellente durabilité et une résistance à l'usure. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité des matériaux et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse permet un fonctionnement fluide et sans entretien particulier. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur totale de 155 mm, facilitant l'intégration dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique est de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Alpha est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 500 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 200 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 400 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 80 mm et est composée d'un corps en polyamide, avec une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure uniforme et une performance constante. Le moyeu lisse assure un roulement fluide et sans entretien excessif. La hauteur totale de l'ensemble est de 108 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles et commerciales. La roulette Alpha convient particulièrement aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 275 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 550 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une excellente résistance à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et mesure 100 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes industrielles garantissant une excellente résistance à la corrosion et à l'usure. La roue présente un diamètre de 160 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une durabilité optimale. Le moyeu lisse permet une rotation fluide et régulière, minimisant les vibrations et les bruits de fonctionnement. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre des dimensions compactes tout en maintenant une stabilité remarquable. Sur le plan des capacités de charge, elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour des applications exigeantes. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette fixe 25 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 25 mm et la hauteur hors tout de 28 mm confèrent à cette roulette un encombrement compact. Les capacités de charge sont de 25 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 50 kg en statique, permettant une utilisation polyvalente dans diverses applications industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette fixe 45 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 45 mm et la hauteur hors tout de 48,5 mm confèrent à cette roulette des dimensions compactes adaptées aux applications nécessitant un encombrement réduit. Les capacités de charge s'élèvent à 40 kg en charge dynamique à une vitesse de 3 km/h et 80 kg en charge statique, permettant une utilisation polyvalente dans diverses configurations industrielles et commerciales.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine ronde en tôle d'acier légère, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses applications industrielles. Le boîtier, fabriqué en tôle d'acier légère, offre une construction légère tout en maintenant une excellente rigidité structurelle. La roue présente un diamètre de 14 mm et est composée de polyamide, un matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. Le moyeu lisse avec entretoise garantit un fonctionnement fluide et silencieux, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle et une performance optimale. Avec une hauteur globale de 13,5 mm, cette roulette compacte s'intègre facilement dans les espaces restreints. La capacité de charge statique atteint 30 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 15 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications exigeantes. La roulette Compacta est particulièrement adaptée aux armoires à outils, aux établis et aux équipements de transport, où sa légèreté et sa compacité constituent des avantages majeurs pour l'optimisation de l'espace et la mobilité.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 14 mm, est fabriquée en polyamide et présente une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure uniforme et une performance optimale. Le moyeu lisse avec entretoise offre une rotation fluide et précise, tandis que la hauteur totale de l'ensemble atteint 17 mm, permettant une intégration compacte dans les espaces restreints. Cette roulette fixe supporte une charge statique maximale de 50 kg et une charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications exigeantes. La Compacta est particulièrement adaptée aux armoires à outils, aux établis et aux équipements de transport, où sa conception robuste et ses performances de charge élevées garantissent une fiabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements professionnels et industriels.
Roulette fixe 25 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 25 mm, est fabriquée en polyamide et présente un moyeu lisse avec entretoise permettant une rotation fluide et une meilleure distribution des charges. Le matériau de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de l'ensemble atteint 28 mm, offrant une compacité optimale pour les applications exiguës. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 50 kg et une charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements de travail intensifs. La Compacta est particulièrement adaptée aux armoires à outils, aux établis et aux équipements de transport, où sa conception robuste et ses performances de charge garantissent une mobilité sécurisée et une longévité accrue.
Roulette fixe 30 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses structures. La roue, d'un diamètre de 30 mm, est fabriquée en polyamide et présente un moyeu lisse avec entretoise permettant une rotation fluide et régulière. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une performance optimale dans le temps. La hauteur totale de la roulette atteint 34 mm, offrant une intégration compacte dans les espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 60 kg et une charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications exigeant une mobilité contrôlée. La roulette Compacta trouve ses applications principales dans les armoires à outils, les établis et les équipements de transport, où sa conception robuste et sa capacité de charge fiable en font un composant essentiel pour assurer la mobilité et la stabilité des installations professionnelles.
Roulette fixe 45 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses structures. La roue, d'un diamètre de 45 mm, est fabriquée en polyamide et présente une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure uniforme et une performance optimale. Le moyeu lisse avec entretoise offre une rotation fluide et précise, permettant une manœuvrabilité aisée dans les environnements professionnels. La hauteur totale de la roulette atteint 48,5 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement appropriée pour les applications exigeant une mobilité contrôlée. La Compacta est idéalement destinée aux armoires à outils, aux établis et aux équipements de transport, où sa construction fiable et ses performances techniques répondent aux besoins des professionnels recherchant une solution de roulement durable et efficace.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h ou 480 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. L'ensemble présente une hauteur totale de 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et de 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles nécessitant le transport de charges lourdes avec une excellente durabilité et fiabilité.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Avantages des roulettes en nylon
Roulettes en nylon constituent une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes. Reconnues pour leur capacité de charge élevée et leur faible résistance au roulement, ces roulettes excellent dans les environnements où la durabilité et l'efficacité sont essentielles. Leur bande de roulement en nylon dur garantit une usure minimale et des manœuvres fluides sur les surfaces fermes. Avec une variété de types de boîtiers et d'options de montage, les roulettes en nylon peuvent être adaptées pour répondre à un large éventail d'exigences opérationnelles.
Les roulettes en nylon TENTE offrent de nombreux avantages :
Capacité de charge élevée - Les roulettes en nylon peuvent facilement supporter de lourdes charges grâce à leur bande de roulement rigide et durable. Ils sont donc idéaux pour les applications exigeantes qui nécessitent des performances fiables sous pression.
Faible résistance au roulement - La surface de roulement en nylon dur permet un roulement doux et sans effort, même à pleine charge. Cela améliore la manœuvrabilité et réduit l'effort requis pour déplacer l'équipement.
Résistance à l'usure exceptionnelle - Le nylon est très résistant à l'abrasion et à la déformation, garantissant une longue durée de vie même en fonctionnement continu. Sa durabilité minimise les besoins d'entretien et de remplacement.
Résistance aux produits chimiques et à l'humidité - Les roulettes en nylon fonctionnent bien dans les environnements exposés à l'eau, aux produits de nettoyage et à de nombreux produits chimiques industriels. Ils sont donc adaptés aux environnements industriels et sensibles à l'hygiène.
Tolérance à la température - Résistant à une large plage de températures, les roulettes en nylon restent fonctionnelles à la fois dans des chambres froides et dans des conditions de travail plus chaudes sans compromettre les performances.
Roulettes en nylon sont disponibles dans une variété de modèles pour répondre aux exigences spécifiques des applications industrielles, sanitaires et d'ameublement. Chaque type est conçu pour offrir des avantages de performance ciblés, allant d'une capacité de charge élevée et d'une faible résistance au roulement à une durabilité et à une résistance chimique excellentes. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en nylon les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes robustes en nylon
Conçues pour les tâches industrielles les plus exigeantes, les roulettes robustes en nylon excellent sous des charges élevées sans compromettre les performances de roulement. Leur bande de roulement rigide garantit une mobilité fiable dans les entrepôts, les halls de production et les centres de distribution. Ces avantages rendent les roulettes en nylon particulièrement adaptées aux chariots de transport lourds et plus encore. Notre roulette Kappa en est un exemple. Utilisée avec une roue en nylon DURATECH, elle peut supporter des charges allant jusqu'à 3 000 kg. Un autre exemple est notre Omikron twin, équipé de deux roues en nylon, capable de supporter des charges allant jusqu'à 15 000 kg.
Roulettes pivotantes en nylon
Les roulettes pivotantes en nylon offrent une excellente maniabilité, permettant de changer de direction en douceur et sans effort. Ils sont particulièrement utiles dans les espaces confinés, ce qui les rend idéaux pour des applications telles que les chariots de restauration, les systèmes de livraison de repas, les services de nettoyage professionnels et les meubles mobiles, où une manipulation précise est requise. Notre roulette pivotante Alpha stainless en est un exemple. Grâce à son boîtier pivotant en acier inoxydable, elle peut être équipée d'une roue en nylon, ce qui permet une capacité de charge de 500 kg par roulette.
Petites roulettes en nylon
Les petites roulettes en nylon sont conçues pour les meubles compacts et les équipements légers où une mobilité peu encombrante est essentielle. Avec des diamètres de roue à partir de 35 mm seulement, ils permettent un roulement fluide pour des applications telles que les tables de chevet, le mobilier de bureau et d'autres applications mobiles légères. Leur bande de roulement en nylon dur garantit des performances durables tout en maintenant la hauteur totale au minimum, ce qui les rend idéales pour les conceptions nécessitant à la fois fonctionnalité et apparence discrète.
Domaines d'application des roulettes en nylon
Roulettes en nylon sont choisies partout où une capacité de charge élevée, une faible résistance au roulement et une durabilité durable sont requises. Leur conception robuste en fait un choix populaire pour les applications industrielles, sanitaires et d'ameublement, prenant en charge à la fois les équipements légers et lourds. Dans les environnements industriels et logistiques, les roulettes en nylon sont utilisées pour des applications telles que les chariots de nettoyage professionnels, les équipements de transport et les chariots de production et de plate-forme, où des manœuvres fluides sous de lourdes charges sont essentielles. Leur bande de roulement en nylon dur garantit une usure minimale, même en cas de fonctionnement continu en production et en entrepôt. Dans les applications de santé, les roulettes en nylon sont adaptées à des applications telles que les lève-patients, les fauteuils de traitement et les tables de chevet, offrant une mobilité fiable et nécessitant peu d'entretien. Leur résistance aux agents de nettoyage et à l'humidité les rend parfaitement adaptés aux environnements sensibles à l'hygiène. Pour les meubles et les applications mobiles, les roulettes en nylon sont couramment utilisées sur des applications telles que les chariots de restauration, les meubles multimédias et les chaises de bureau. Ils permettent de repositionner facilement l'équipement et le mobilier, garantissant ainsi une mobilité fonctionnelle dans les environnements professionnels et commerciaux.