- Accueil
- Roulettes & Roues
- Systèmes motorisés
-
E-Drive ultimate
E-Drive ultimate
Unité motrice 125 mm
L'E-Drive ultimate est une unité d'entraînement électrique équipée d'une platine rectangulaire, conçue pour les applications d'électromobilité avec roulettes. Ce système intègre des roues de 125 mm de diamètre dotées d'un bandage en caoutchouc élastique non marquant et vulcanisé, assurant une mobilité fluide et une protection des surfaces. Le corps en polyamide offre une légèreté et une durabilité optimales pour les environnements exigeants. Ce produit trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie, la construction automobile OEM, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, la fabrication de céramique et de verre, les ordinateurs sur roulettes, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en technologie de salle blanche, la lutte contre l'incendie, la construction de machines, ainsi que pour les chariots de médicaments, de soins infirmiers, de production et de plateforme, les appareils à ultrasons, les établis et les équipements de transport.