- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Roulettes de haute qualité
Roulettes de haute qualité
Nos gammes
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est dotée d'un moyeu lisse permettant une rotation fluide et régulière. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc semi-élastique de couleur noire, assurant une bonne adhérence et une usure modérée. La structure interne de la roue est en polypropylène, combinant légèreté et rigidité. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, dimension à considérer lors de l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit Alpha est destiné à de nombreuses applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, assurant une fixation robuste et durable sur les équipements mobiles. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et résistance chimique, tandis que sa bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le système de roulement utilise un roulement à billes de précision permettant une rotation fluide et fiable dans le temps. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, dimension importante pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications hospitalières, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
La roulette Agila est une roulette pivotante à blocage total destinée aux charges professionnelles et conçue pour la mobilité de lits de soins, de chariots de restauration et de systèmes de distribution de repas, d'équipements hospitaliers, de mobilier de maisons de retraite et de maisons de repos, de chariots de nettoyage professionnels, ainsi que de mobilier et de présentoirs de magasin. Son système de fixation est de type trou central ; les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. La chape est réalisée en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un palier de pivotement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 75 mm et dispose d'un moyeu lisse, ce qui facilite le roulement et limite les frottements au niveau de l'axe. La bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, tandis que le corps de la roue est en polypropylène. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm. La capacité de charge statique atteint 150 kg, et la capacité de charge dynamique est de 75 kg à une vitesse de 3 km/h.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et silencieux de la roue. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit Alpha est particulièrement adapté aux applications telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde avec roulement à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha, de type roulette pivotante à blocage total, se compose d'une platine rectangulaire assurant la fixation du produit, d'un carter en tôle d'acier lourde reliée à la platine par un pivot équipé d'un double rang de billes garantissant une rotation fluide et précise, et d'une roue de 125 mm de diamètre. La roue est dotée d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, qui assure une bonne adhérence et protège les sols, ainsi que d'un corps en polyamide. Elle est montée sur un roulement à billes de précision, réduisant les frottements et facilitant la manœuvre. La platine rectangulaire permet une fixation stable sur la structure du support. La hauteur hors tout du produit est de 155 mm. La capacité de charge statique atteint 500 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. Ces caractéristiques rendent le produit adapté aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de salle blanche, à la lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils et aux établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur des roulements rouleaux inoxydables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques en salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 100 mm et est constituée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. Le revêtement de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et silencieux de la roue. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles. La roulette Alpha est particulièrement recommandée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est un composant mécanique conçu pour la mobilité de charges légères à moyennes. La fixation s'effectue par trou central, et les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. La chape est réalisée en tôle d'acier de qualité moyenne et intègre un pivot à double rangée de billes, assurant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que son corps est en polypropylène. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm. La capacité de charge statique atteint 150 kg, et la capacité de charge dynamique est de 75 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette convient notamment aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha, conçue pour une mobilité précise et sécurisée, se compose d'une platine rectangulaire assurant la fixation du produit, d'une carcasse en tôle d'acier lourde reliée à la roue par un pivot à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et stable, et d'une roue de 125 mm de diamètre à roulements à rouleaux, dont la bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé assure une adhérence homogène et protège les sols, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide. La platine rectangulaire permet une fixation directe et stable sur la structure du support, la carcasse en tôle d'acier lourde offre une résistance mécanique élevée aux contraintes de service, et le pivot à double rangée de billes autorise une orientation libre et précise de la roue. La roue de 125 mm de diamètre, équipée de roulements à rouleaux, réduit les frottements et facilite le déplacement sous charge. La hauteur hors tout de la roulette est de 155 mm. La capacité de charge statique atteint 500 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. Ce produit convient aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et à la technologie de salle blanche, à la lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une rotation fluide et fiable. Le bandage de la roue est constitué de caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, assurant une excellente adhérence tout en préservant les surfaces de roulement. Le corps de la roue est réalisé en polyamide, matériau léger et résistant aux chocs. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette fixe Alpha est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une performance optimale et une longévité accrue. Le bandage de roulement est réalisé en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, protégeant ainsi les surfaces de contact, tandis que le corps de la roue est en polyamide, combinant légèreté et résistance mécanique. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, offrant une intégration harmonieuse dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
Roulette fixe 75 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier de moyenne épaisseur, conçue pour assurer une fixation robuste et durable sur diverses applications. La roulette se compose d'une roue de 75 mm de diamètre dotée d'un moyeu lisse en polypropylène, offrant une stabilité optimale et une résistance mécanique fiable. La bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence, une faible usure et une compatibilité avec les environnements humides et exigeants. La hauteur totale de la roulette atteint 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières. L'Agila est spécialement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les hôpitaux, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante avec Blocage total 80 mm
La roulette Alpha est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour un usage industriel exigeant. Sa platine de fixation est de type platine rectangulaire, offrant un montage stable et sécurisé sur le châssis du support. Le corps de roue, ou carter, est réalisé en tôle d'acier lourde, assurant une grande robustesse mécanique, et son pivot est équipé d'un roulement à double rangée de billes garantissant une rotation souple et précise. La roue présente un diamètre de 80 mm et un moyeu lisse. Son bandage est réalisé dans un matériau identique à celui du corps de roue, tandis que le corps de roue lui-même est en polyamide, matériau léger et résistant à l'usure. La hauteur totale de la roulette est de 108 mm. La capacité de charge statique atteint 400 kg, et la capacité de charge dynamique est de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Ces caractéristiques destinent la roulette Alpha à de nombreuses applications, notamment les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, garantissant une usure homogène et une performance optimale. Les roulements sont des roulements rouleaux inoxydables, offrant une résistance supérieure à la corrosion et une fiabilité accrue dans les environnements humides ou agressifs. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier lourd assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier lourd, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 80 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté offrant une excellente adhérence et une usure réduite, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide pour assurer légèreté et durabilité. Les roulements rouleaux intégrés permettent une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 108 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
Agila est une roulette pivotante à blocage total destinée aux applications professionnelles exigeantes. Son système de fixation repose sur un trou central, et il est précisé que les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est réalisé en tôle d'acier de qualité moyenne et intègre un pivot à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 75 mm et dispose d'un moyeu lisse. Sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, tandis que son corps est en polypropylène également conducteur d'électricité, ce qui permet de limiter l'accumulation de charges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm. La capacité de charge statique atteint 150 kg, et la capacité de charge dynamique est de 75 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient notamment aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide, offrant une excellente durabilité et une résistance à l'usure. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité des matériaux et une performance de roulement constante. Le moyeu lisse permet un fonctionnement fluide et sans entretien particulier. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur totale de 155 mm, facilitant l'intégration dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 500 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique est de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Alpha est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.