Caoutchouc
Roue 200 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour applications industrielles et logistiques, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé d'une largeur de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une robustesse optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant légèreté et résistance. Le moyeu mesure 34,9 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant performance et fiabilité dans les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les applications automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les technologies de protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le moyeu mesure 35,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 8 mm. Le corps est en acier zingué pour une résistance à la corrosion optimale, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable assure une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 300 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 150 kg à une vitesse de 3 km/h.
Roue 150 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels. Elle présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 32 mm, est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une protection optimale des surfaces. Le corps de la roue est zingué pour une résistance accrue à la corrosion, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable assure une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 48 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une fixation sécurisée. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et résistance, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 35 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps est fabriqué en polypropylène pour une durabilité optimale, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. La roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 15 mm pour une fixation sécurisée. La structure du corps est fabriquée en polypropylène, offrant légèreté et résistance, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un bandage de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 37 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant durabilité et légèreté, tandis que les roulements à rouleaux garantissent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 15 mm pour l'installation. La roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 160 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et le trou d'axe a un diamètre de 20 mm. Le corps est fabriqué en aluminium et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision. Elle supporte une charge statique maximale de 700 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 280 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est en aluminium, assurant légèreté et durabilité. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 240 kg à 6 km/h ou de 300 kg à 4 km/h. La roue Elastech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, supportée par des roulements à rouleaux pour une durabilité optimale. Cette roue offre une capacité de charge statique de 500 kg et une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, reposant sur des roulements à rouleaux pour une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 100 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu présente une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Elastech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 75 mm
La roue Puretech est une roue destinée aux roulettes et équipements mobiles, conçue pour offrir performance et fiabilité dans diverses applications professionnelles. Elle présente un diamètre de 75 mm avec un moyeu de 26,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 25 mm, est composée de caoutchouc semi-élastique non marquant, tandis que le corps de la roue est fabriqué en polypropylène pour assurer légèreté et durabilité. Le moyeu lisse garantit un roulement fluide et sans entretien. Cette roue supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm, garantissant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une durabilité optimales, tandis que le roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et fiable. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8,3 mm. La capacité de charge statique atteint 160 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 300 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Elle présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 55 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 25 mm. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et possède un corps en aluminium. Elle supporte une charge statique maximale de 1200 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 480 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h.
Roue 80 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et le trou d'axe a un diamètre de 12 mm, permettant une intégration facile aux systèmes de roulettes standards. La roue est équipée de roulements à rouleaux et d'un corps en tôle d'acier, assurant une robustesse optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 250 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu lisse mesure 58 mm de longueur et s'adapte à un axe avec un trou de diamètre 20,1 mm. La roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm, offrant une stabilité optimale. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 12 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polypropylène, assurant durabilité et résistance. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 100 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec un moyeu de 45 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 34 mm, est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est en polyamide. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable assurant une performance optimale. La roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage de 8 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Le roulement à billes de précision inoxydable garantit une rotation fluide et une résistance à la corrosion. Cette roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à 4 km/h. Elle est adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 160 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels. Elle présente un diamètre de 160 mm avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 46 mm, est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, assurant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide pour une durabilité optimale, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable garantit une rotation fluide et une longévité accrue. Cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 200 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Le roulement à billes de précision inoxydable garantit une rotation fluide et une résistance à la corrosion. Cette roue supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils et diverses applications logistiques et industrielles.
Roue 250 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Elle présente un diamètre de 250 mm et est équipée d'un moyeu de 58 mm de longueur, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est fabriquée en caoutchouc semi-élastique noir, offrant une excellente durabilité et une bonne adhérence. Le corps de la roue est réalisé en polypropylène, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 410 kg et une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues en caoutchouc
Roues en caoutchouc constituent une solution polyvalente et largement utilisée pour une mobilité fluide, contrôlée et fiable. Chez TENTE, notre gamme comprend une variété de composés de caoutchouc et de modèles de bandes de roulement, des mélanges souples et élastiques qui offrent une protection et un confort excellents au sol, aux caoutchoucs plus durs et résistants à l'usure optimisés pour la durabilité et l'efficacité du roulement. En choisissant la dureté du caoutchouc et le profil de bande de roulement adaptés à l'environnement d'utilisation, vous pouvez atteindre l'équilibre parfait entre adhérence, réduction du bruit, résistance au roulement et longévité, ce qui permet à ces roues de s'adapter à diverses exigences de performance.
Les roulettes en caoutchouc TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Adhérence et traction polyvalentes — Selon le composé de caoutchouc, ces roues peuvent offrir une excellente adhérence à la surface, réduisant ainsi le glissement sur les sols lisses ou légèrement irréguliers. Les composés plus souples améliorent la traction, tandis que les caoutchoucs plus durs donnent la priorité à l'efficacité du roulement.
Protection des sols — Les options en caoutchouc non marquant empêchent les éraflures et les dommages sur les sols délicats, garantissant ainsi une apparence propre et professionnelle au fil du temps.
Bruit et confort optimisés — Les bandes de roulement en caoutchouc plus souples atténuent naturellement les vibrations et le bruit de roulement, en particulier sur les surfaces dures et lisses comme le carrelage ou le béton ciré. Les composés plus durs génèrent un peu plus de bruit mais offrent une efficacité et une durabilité accrues sur les sols robustes.
Performances de roulement efficaces — Grâce à la bonne combinaison de dureté de la bande de roulement et de compatibilité avec le sol, les roues en caoutchouc minimisent la résistance au roulement, ce qui les rend parfaitement adaptées aux transports fréquents et à une fiabilité à long terme.
Types de roues en caoutchouc
Roues en caoutchouc sont disponibles dans une large gamme de modèles, de compositions de bande de roulement et de capacités de charge, ce qui permet de choisir la solution idéale pour presque toutes les exigences de mobilité. Chez TENTE, notre portefeuille comprend des options allant de petites roues légères pour des applications compactes à des solutions robustes conçues pour des équipements de haute performance. Bien que le matériau de la bande de roulement et la conception des roues soient des facteurs clés de performance, le type de boîtier dans lequel les roues sont utilisées joue également un rôle essentiel dans la détermination de leur capacité de charge globale, de leur durabilité et de leur aptitude au fonctionnement. Le choix de la bonne combinaison de roue et de boîtier garantit une fonctionnalité, une sécurité et une durée de vie optimales. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en caoutchouc les plus couramment utilisés :
Petites roues en caoutchouc
Les petites roues en caoutchouc sont conçues pour les applications nécessitant une taille compacte et une manœuvrabilité contrôlée. Ils sont disponibles avec différentes bandes de roulement en caoutchouc et différents niveaux de dureté, ce qui leur permet de s'adapter aux différentes conditions du sol et aux besoins de performance. Capacité de charge et durabilité varient considérablement en fonction de la conception des roues et du type de boîtier auquel elles sont associées. Par exemple, les boîtiers en plastique léger conviennent aux scénarios de faible charge, tandis que les boîtiers en acier renforcé offrent une résistance et une stabilité accrues. Nos roues DIK, qui utilisent le caoutchouc solide non marquant TENTE Puretech comme matériau de bande de roulement, constituent une gamme de produits représentative de notre gamme. Ces petites roues en caoutchouc utilisent un corps de roue en tôle d'acier et sont disponibles avec un diamètre de roue de 50 mm comme option la plus petite. Ces roues sont couramment utilisées dans nos roulettes Agila ou Agila twin.
Roues en caoutchouc solide
Les roues en Caoutchouc semi-élastique sont conçues pour offrir une stabilité et une résistance à l'usure excellentes. Selon la dureté de la bande de roulement, ils peuvent fournir des performances équilibrées entre efficacité de roulement, adhérence et amortissement des vibrations. Ces roues sont couramment utilisées dans des environnements où la fiabilité et la cohérence sont essentielles. Lorsqu'elles sont associées à des types de boîtiers robustes, tels que l'acier embouti robuste, les roues en caoutchouc solide peuvent supporter des capacités de charge nettement plus élevées tout en conservant une longue durée de vie. Nos roues FVP en caoutchouc solide Puretech sont un exemple de notre gamme de produits. Elles sont disponibles avec des diamètres de roue allant jusqu'à 300 mm et peuvent supporter des charges statiques allant jusqu'à 1600 kg, 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h. Ces roues en caoutchouc solide sont couramment utilisées dans nos roulettes Kappa ou Kappa Load.
Domaines d'application des roues en caoutchouc
Roues en caoutchouc sont utilisées dans une grande variété d'industries grâce à leur adaptabilité et à leurs performances. Leur adéquation à des applications spécifiques dépend de facteurs tels que la dureté de la bande de roulement, la taille de la roue et le type de carter de roulette utilisé. Dans les environnements de soins, ils sont généralement installés sur des lève-patients, des fauteuils inclinables, des fauteuils de traitement, des tables de chevet et des chaises de douche, offrant une mobilité douce et silencieuse tout en protégeant les sols sensibles. Dans les environnements industriels, les roues en caoutchouc soutiennent les systèmes de navettes automatisés, les chariots élévateurs et les conteneurs roulants, offrant des performances de roulement fiables dans différentes conditions de surface. Dans les meubles et les applications mobiles, ils sont souvent intégrés dans les chariots de restauration, les systèmes de livraison de repas et les meubles, garantissant une manipulation confortable et un fonctionnement silencieux. En sélectionnant la bonne dureté de la bande de roulement et en l'adaptant au type de sol, les roulettes en caoutchouc peuvent être configurées pour des performances optimales, qu'il s'agisse de surfaces intérieures délicates nécessitant des propriétés non marquantes ou d'environnements industriels exigeants où la durabilité et un roulement efficace sont essentiels.