- Accueil
- Industrie
- Santé
- Équipements chirurgicaux
-
Équipements microscopiques
Équipements microscopiques
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Linea clinic load est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution robuste pour les applications médicales exigeantes. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 150 mm et une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle est spécialement conçue pour les lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux, tables d'opération, ainsi que pour les établissements hospitaliers et maisons de retraite.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La Linea clinic load est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le châssis en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue de 150 mm et la hauteur hors tout de 155 mm offrent un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 200 kg à 3 km/h et une charge statique de 400 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits d'hôpital, hôpitaux, équipements microscopiques, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
La Linea clinic load est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette est spécialement conçue pour les applications médicales incluant les lits d'hôpital, équipements hospitaliers, équipements microscopiques, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral twin torsion est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 150 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 250 kg. Cette roulette est spécialement conçue pour les applications médicales exigeantes telles que les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin torsion est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 125 mm de diamètre dispose d'une bande de roulement en polyuréthane injecté et d'un roulement à billes de précision inoxydable. La hauteur totale de la roulette est de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 375 kg, la rendant adaptée aux arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
L'Integral twin load est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourd, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot, garantissant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, assurant des performances de rotation supérieures. La hauteur totale de l'ensemble est de 193 mm, permettant une intégration précise dans les configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 750 kg et une charge dynamique de 250 kg à 4 km/h ou de 250 kg à 3 km/h, selon les conditions d'utilisation. L'Integral twin load est particulièrement adaptée aux arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
L'Integral twin load est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales et de précision exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité spécialisés. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane, injecté, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le roulement de la roue est également un roulement à billes de précision, assurant des performances optimales en termes de précision et de longévité. La hauteur totale de la roulette est de 193 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 750 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications telles que les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les lits d'hôpital, les équipements microscopiques, les robots chirurgicaux et les tables d'opération.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
L'Integral twin torsion est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales et de précision exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, et les versions lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits selon les spécifications du constructeur. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité optimales, et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot, garantissant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence supérieure. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, assurant une performance durable même dans les environnements humides ou stériles. La hauteur totale de la roulette est de 149 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 375 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 125 kg à 4 km/h et 125 kg à 3 km/h. L'Integral twin torsion est particulièrement adaptée aux applications telles que les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les lits d'hôpital, les équipements microscopiques, les robots chirurgicaux et les tables d'opération.