Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
L'Integral twin torsion est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales et de précision exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, et les versions lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits selon les spécifications du constructeur. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité optimales, et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot, garantissant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence supérieure. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, assurant une performance durable même dans les environnements humides ou stériles. La hauteur totale de la roulette est de 149 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 375 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 125 kg à 4 km/h et 125 kg à 3 km/h. L'Integral twin torsion est particulièrement adaptée aux applications telles que les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les lits d'hôpital, les équipements microscopiques, les robots chirurgicaux et les tables d'opération.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
Numéro de matériau S4
990039670
Attributs de base
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central
Largeur totale
63 mm
Capacité de charge à 3 km/h
125 kg
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Statique Capacité de charge
375 kg
Hauteur
149 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids global
1.36 kg
Nom du produit
Integral twin torsion
Standard
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Quantité de trous de montage Œil
4
Astuce
Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d’ajustement par le fabricant du lit de l’hôpital.
Type de raccord
Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte
Diamètre Œil
32 mm
Longueur Œil
51 mm
Position du filetage de l'Œil
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argent (RAL7001)
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
60 mm
Diamètre d'encombrement
207 mm
Déport
37.5 mm
Rayon d'encombrement
103.5 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
91 Shore A
Dureté du Bandage (D)
40 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
12 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps
12 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision, Inoxydable
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)
Jeu de poignées
Astuce
Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d’ajustement par le fabricant du lit de l’hôpital.

Prix du design allemand

Prix du design allemand

Prix Red Dot Design

Prix Red Dot Design

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Support solide
Rigidité en torsion extrême garantissant la stabilité des tables d’opération ou des applications lourdes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles grâce à de grandes roues et des centres élastiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du sol grâce à la répartition de la charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin torsion est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 125 mm de diamètre dispose d'une bande de roulement en polyuréthane injecté et d'un roulement à billes de précision inoxydable. La hauteur totale de la roulette est de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 375 kg, la rendant adaptée aux arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg