Métal
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 150 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1920 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre est fabriquée en polyamide forte charge, avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 305 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1320 kg à 4 km/h et 1100 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2640 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 150 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 150 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. Cette roulette présente une hauteur totale de 200 mm et offre une capacité de charge statique de 1920 kg. Sa capacité de charge dynamique atteint 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 205 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1020 kg à 4 km/h et 850 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2040 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. Avec une hauteur totale de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2400 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 250 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 305 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1320 kg à 4 km/h ou 1100 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2640 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 150 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 150 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1920 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 160 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre est fabriquée en polyamide forte charge, avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 205 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1020 kg à 4 km/h et 850 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2040 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. Avec une hauteur totale de 170 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 840 kg à 4 km/h ou 700 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1680 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 125 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 170 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 840 kg à 4 km/h et 700 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1680 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 170 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 840 kg à 4 km/h et 700 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1680 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR et AGV lourds, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 150 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1020 kg à 4 km/h et 850 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 160 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 205 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 1700 kg et des charges dynamiques de 1020 kg à 4 km/h ou 850 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 150 mm
Le Kappa load est une roulette pivotante à blocage directionnel conçue pour les applications industrielles exigeantes, équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est constituée d'un corps en aluminium recouvert d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, tandis que le système de rotation repose sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. La hauteur totale du produit atteint 200 mm, offrant une intégration adaptée aux différentes configurations de châssis et de plateformes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1300 kg et une charge dynamique de 520 kg à 6 km/h ou de 650 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production, les plateformes et les systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 150 mm
Kappa load est une roulette pivotante à blocage total antérieur conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, assure une robustesse exceptionnelle et une durabilité prolongée en environnement industriel. Le système de pivotement repose sur un pivot en butée et des roulements rouleaux, garantissant une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, offrant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. La hauteur totale du produit est de 200 mm. En termes de capacité de charge, Kappa load supporte une charge statique maximale de 1300 kg. Pour les charges dynamiques, le produit offre une capacité de 520 kg à 6 km/h ou de 650 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production, les plateformes et les systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 300 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 300 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 355 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h et 2000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 4000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une résistance mécanique supérieure et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 305 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux applications industrielles variées. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 2400 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 1200 kg à une vitesse de 6 km/h ou à 1440 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 200 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 150 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur 200 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 255 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2800 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le logement, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une résistance mécanique supérieure et une usure minimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une rotation fluide et fiable. L'hauteur totale de la roulette est de 255 mm, permettant une intégration dans des configurations d'encombrement standard. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2800 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter une charge de 1400 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 1680 kg à une vitesse de 4 km/h. Le Kappa load est spécialement conçu pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes métalliques
Roulettes en métal sont conçues pour être robustes, durables et fiables, même dans les conditions les plus exigeantes. Conçus pour résister à de lourdes charges, à des impacts et à des environnements difficiles, ils sont couramment utilisés dans les applications industrielles, commerciales et institutionnelles. Grâce à une gamme de tailles, de matériaux de roues et d'options de montage, elles peuvent être adaptées à une grande variété de besoins.
Les roulettes métalliques TENTE offrent de nombreux avantages :
Capacité de charge élevée — Grâce à leur construction robuste, les roulettes métalliques sont idéales pour transporter de lourdes charges sans compromettre la stabilité. Leur conception robuste leur permet de supporter des capacités de poids élevées sur de longues périodes d'utilisation.
Durabilité exceptionnelle — Fabriquées en acier ou en d'autres métaux robustes, ces roulettes offrent une excellente résistance à l'usure, à l'abrasion et à une utilisation intensive. Cela en fait une solution fiable pour les environnements de travail difficiles.
Résistance à la température et aux chocs — Les roulettes en métal peuvent fonctionner de manière fiable par temps chaud et froid et sont moins sujettes aux dommages causés par les chocs, ce qui les rend adaptées à un usage industriel exigeant.
Compatibilité polyvalente — Qu'elles soient associées à des roues en polyuréthane, en polyamide ou en caoutchouc, les roulettes métalliques s'adaptent à différents types de sols et applications. Ils sont disponibles en versions fixes, pivotantes, en acier inoxydable, résistantes à la chaleur et freinées pour répondre aux différents besoins de mobilité.
Types de roulettes métalliques
Roulettes en métal sont disponibles dans une variété de modèles robustes pour répondre aux exigences individuelles des environnements exigeants. Chaque type est conçu pour offrir des avantages spécifiques, allant d'une capacité de charge et d'une résistance à la corrosion exceptionnelles à des structures renforcées pour une utilisation intensive. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes métalliques les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes métalliques robustes
Les roulettes métalliques robustes sont conçues pour supporter des charges extrêmes et des conditions d'utilisation exigeantes. Ils sont généralement construits en acier solide avec des boîtiers renforcés, offrant une capacité de charge et une durabilité supérieures dans les environnements industriels difficiles. Couramment utilisées sur les chariots de transport lourds, les véhicules guidés automatisés, les équipements de machinerie lourde et plus encore, ces roulettes offrent une résistance et des performances sans compromis. Nos roulettes métalliques robustes les plus résistantes, la TENTE Omikron twin, peuvent supporter sans effort des charges allant jusqu'à 15 000 kg et, avec des versions personnalisées, même jusqu'à 30 000 kg. Cependant, nos autres roulettes métalliques robustes, telles que Delta, Zeta ou Kappa, peuvent également supporter des charges allant jusqu'à 750 kg, 800 kg ou 3 000 kg.
Roulettes en Acier Inoxydable
Roulettes en acier inoxydable sont conçues pour les environnements qui exigent à la fois résistance à la corrosion et hygiène. Idéales pour une utilisation dans les secteurs de la transformation alimentaire, médicale et pharmaceutique, elles offrent une lavabilité, une longue durée de vie et une fiabilité dans des conditions humides ou exposées à des produits chimiques. Roulettes en acier inoxydable sont disponibles dans différentes configurations pour répondre aux exigences individuelles d'un large éventail d'applications, par exemple en tant que roulettes robustes, résistantes à la chaleur ou en acier inoxydable avec freins.
Roulettes en acier passivé au zinc
Les roulettes en acier zingué offrent un équilibre fiable entre résistance et protection contre la corrosion. Le revêtement en zinc offre une résistance de base à l'humidité et à l'usure environnementale, ce qui fait de ces roulettes une solution idéale pour les applications industrielles et commerciales générales telles que les chariots de transport, les établis de travail, les armoires à outils, etc.
Domaines d'application des roulettes métalliques
Roulettes en métal constituent l'épine dorsale des applications qui exigent robustesse, stabilité et fiabilité. Leur construction robuste les rend indispensables dans les environnements industriels, logistiques et commerciaux où des déplacements fréquents et une capacité de charge élevée sont essentiels. Dans les environnements industriels, ils sont couramment utilisés sur les chariots de transport, les chariots à outils et les établis de travail, assurant un mouvement fluide sous de lourdes charges et garantissant des performances durables à long terme. Dans les domaines de la logistique et de l'entreposage, les roulettes métalliques supportent les chariots à palettes, les conteneurs roulants et les systèmes AGV, permettant une manutention efficace des marchandises et des performances fiables en utilisation continue. Dans les applications de vente au détail et commerciales, on les trouve sur les chariots d'achat, les présentoirs et les cages roulantes, où la mobilité, la robustesse et la facilité de manœuvre sont nécessaires pour permettre des aménagements flexibles et un fonctionnement quotidien. Quel que soit l'environnement, les roulettes métalliques constituent une solution de mobilité fiable pour les applications qui combinent des exigences de charge plus élevées avec une longue durée de vie.