- Accueil
- Roulettes & Roues
- Systèmes motorisés
-
E-Drive flex
E-Drive flex
Unité motrice 125 mm
L'E-Drive flex est une unité d'entraînement électrique conçue pour les applications d'électromobilité avec roulettes, dotée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Ce châssis en polyamide assure une légèreté optimale tout en garantissant une rigidité structurelle adéquate. Les roues de 125 mm de diamètre sont équipées d'un revêtement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Ce système de roulettes motorisé trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie, la construction automobile OEM, les équipements médicaux tels que les arceaux en C et les scanners d'imagerie, ainsi que dans les secteurs de la céramique, du verre, de l'électronique et de la technologie de salle blanche. Il convient également aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux systèmes de lutte contre l'incendie et aux équipements de transport industriel.