- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par type de roulement
-
Roulement à billes de précision
Roulement à billes de précision
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les applications automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les technologies de protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le moyeu mesure 35,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 8 mm. Le corps est en acier zingué pour une résistance à la corrosion optimale, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable assure une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 300 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 150 kg à une vitesse de 3 km/h.
Roue 150 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels. Elle présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 32 mm, est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une protection optimale des surfaces. Le corps de la roue est zingué pour une résistance accrue à la corrosion, tandis que le roulement à billes de précision inoxydable assure une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20,1 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les essieux standards. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Concernant les capacités de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est destinée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un corps de roue dont la bande de roulement est identique au matériau principal. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 88 mm et un moyeu d'une longueur de 90 mm, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une performance optimale. La roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg et une charge dynamique de 900 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 45 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène offrant une durabilité optimale, tandis que la bande de roulement en mousse de polyuréthane assure une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le moyeu mesure 53 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les armoires à outils, les équipements de transport et les applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les équipements d'élimination des déchets.
Roue 160 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et le trou d'axe a un diamètre de 20 mm. Le corps est fabriqué en aluminium et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision. Elle supporte une charge statique maximale de 700 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 280 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec une largeur de bande de roulement de 100 mm, offrant une surface de contact optimale. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour une fixation sécurisée. La bande de roulement est constituée d'un pneumatique avec profil ligné, assurant une adhérence et une durabilité supérieures. La structure est renforcée par une tôle d'acier robuste, tandis que le roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements de manutention intensifs.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec un bandage de roulement de 100 mm de largeur en pneumatique à profil ligné, assurant une excellente adhérence et un confort de roulement optimal. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour une fixation sécurisée. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, tandis que le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots et équipements de manutention nécessitant fiabilité et performance.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, assurant une excellente adhérence et un confort de roulement optimal. Le moyeu mesure 74 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour un montage sécurisé. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, tandis que le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend idéale pour les environnements de manutention intensifs.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes de manutention et de transport industriels, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est en aluminium, assurant légèreté et durabilité. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 240 kg à 6 km/h ou de 300 kg à 4 km/h. La roue Elastech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 95 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 95 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux chariots élévateurs, aux systèmes AGV lourds, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport aéroportuaires et aérospatial.
Roue 100 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu présente une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Elastech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités de charge dynamique de 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes logistiques postaux et à diverses applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Roue 150 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1000 kg et des charges dynamiques de 400 kg à 6 km/h ou de 500 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Roue 100 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps en aluminium assure une légèreté optimale tout en maintenant une rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue garantit un fonctionnement fluide et durable. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage de 15 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses applications de roulettes industrielles.
Roue 250 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps est fabriqué en fonte pour assurer une robustesse maximale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une durabilité accrue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente une longueur de moyeu de 62 mm avec un alésage d'axe de 25 mm. Elle supporte une charge statique de 2880 kg et une charge dynamique de 1200 kg à 6 km/h ou de 1440 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les systèmes AGV lourds et diverses applications de manutention et de logistique.
Roue 82 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 70 mm. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en acier et fer pour une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche assurant une rotation fluide et une protection contre les contaminants. Elle supporte une charge statique de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Cette roue est destinée à de nombreuses applications incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu mesure 65 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste associée à un bandage en polyuréthane coulé, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h. Elle est destinée à des secteurs variés incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes logistiques postaux et les équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm, garantissant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une durabilité optimales, tandis que le roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et fiable. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8,3 mm. La capacité de charge statique atteint 160 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 160 mm
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps est en polyamide pour une durabilité optimale. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 700 kg, avec une capacité dynamique de 300 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 75 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 50 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées et à diverses applications industrielles.
Roue 140 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 55 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente durabilité et une performance optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une fiabilité accrue en environnement difficile. Elle supporte une charge statique maximale de 1260 kg et une charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des navettes automatisées, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la technologie de lutte contre l'incendie, des chariots élévateurs, des systèmes AGV lourds, de la construction de machines, des systèmes logistiques postaux, des chariots de production et d'équipements de transport.
Roue 300 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Elle présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé d'une largeur de 55 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 25 mm. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et possède un corps en aluminium. Elle supporte une charge statique maximale de 1200 kg, ainsi qu'une charge dynamique de 480 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h.
Roue 85 mm
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 90 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'acier et de fer pour assurer une durabilité maximale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 1600 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux applications variées incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, les chariots élévateurs, les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et les équipements de transport.