- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par type de roulement
-
Roulement à billes de précision
Roulement à billes de précision
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 46 mm et une longueur de moyeu de 60 mm, équipée d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue en polyamide est dotée d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé et d'un roulement à billes de précision. Elle offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 800 kg.
Roue 150 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, étanche, avec un moyeu d'une longueur de 35,5 mm et un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 300 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est une roue en polyamide de 100 mm de diamètre, conçue pour équiper les roulettes industrielles. Cette roue présente une largeur de bande de roulement de 36 mm, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage de 8,4 mm de diamètre pour l'axe. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision, amorti, garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. La bande de roulement est constituée du même matériau polyamide que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent est une roue en polyamide de 125 mm de diamètre avec une bande de roulement de 40 mm de largeur dans le même matériau que le corps de roue. Elle dispose d'un moyeu de 45 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 8,4 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision, amorti. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant un fonctionnement silencieux et une résistance élevée.
Roue 125 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté d'une largeur de 40 mm. Le corps est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision. L'axe dispose d'un diamètre de perçage de 20 mm et le moyeu mesure 60 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ainsi que 300 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat pour roulette est constituée d'un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur offrant amortissement et résistance à la température, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg.
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté d'une largeur de 50 mm. Le corps en polyamide intègre un roulement à billes de précision avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 49 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 50 mm
La roue Supratech pour roulette présente un diamètre de 50 mm avec une largeur de bande de roulement de 18 mm et une longueur de moyeu de 22 mm, équipée d'un alésage d'axe de 6,2 mm de diamètre. Fabriquée avec un corps en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, elle intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 80 kg.
Roue 100 mm
La roue Supratech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 35 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 250 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 150 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités dynamiques de 840 kg à 4 km/h et 700 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de 50 mm et une longueur de moyeu de 60 mm, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1100 kg et des capacités dynamiques de 660 kg à 4 km/h et 550 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de 50 mm, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 2400 kg et des capacités dynamiques de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 300 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 300 mm et une largeur de bande de 80 mm, avec un moyeu d'une longueur de 92 mm et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue offre une capacité de charge statique maximale de 4000 kg et des capacités de charge dynamique de 2400 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles lourdes nécessitant mobilité et fiabilité.
Roue 250 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 92 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 3600 kg et des capacités dynamiques de 2160 kg à 4 km/h et 1800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 80 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 70 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 40 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 8400 kg, tandis que sa charge dynamique est de 4200 kg à 4 km/h et de 3500 kg à 6 km/h.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 150 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Elle offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 85 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 95 mm, montée sur un moyeu en acier et fer d'une longueur de 95 mm équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1800 kg et des capacités de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h et 720 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech pour roulette est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa capacité de charge statique atteint 1200 kg, tandis que sa charge dynamique est de 720 kg à 4 km/h et de 600 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 160 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1700 kg, tandis que sa charge dynamique est de 1020 kg à 4 km/h et de 850 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 900 kg et des capacités dynamiques de 540 kg à 4 km/h ou 450 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.