- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par matériau du bandage
-
Roulettes en polyuréthane
Roulettes en polyuréthane
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 200 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 800 kg à 4 km/h et 600 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 1600 kg. Cette roulette convient particulièrement à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur hors tout de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour garantir une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités dynamiques de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant une excellente résistance à l'usure et une stabilité directionnelle constante.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour garantir un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités dynamiques de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant une excellente résistance à l'usure et une manœuvrabilité précise sur diverses surfaces.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 660 kg à 4 km/h et 550 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1320 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions incluent une hauteur hors tout de 164 mm. La capacité de charge dynamique atteint 660 kg à 4 km/h et 550 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1320 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour garantir une rotation fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1320 kg et des capacités dynamiques de 660 kg à 4 km/h ou 550 kg à 6 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance dans des environnements exigeants.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 164 mm. La capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1000 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 164 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 400 kg à 4 km/h et 320 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 800 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que dans les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 200 mm. La capacité de charge dynamique atteint 550 kg à 4 km/h et 440 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1100 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que dans les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 1600 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. La hauteur hors tout atteint 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 1400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance.
Roulette pivotante avec Blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 1400 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que dans les équipements de transport.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et 320 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 800 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et 320 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 800 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à 4 km/h et 440 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1100 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette pivotante 250 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 250 mm. La hauteur hors tout atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 200 mm. La hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Foire aux questions
Avantages des roulettes en polyuréthane
Les roulettes en polyuréthane sont reconnues pour leur durabilité, leur capacité de charge élevée et leurs performances de roulement fluides, ce qui en fait un choix fiable pour un large éventail d'applications. La bande de roulement en polyuréthane offre une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie, même en cas d'utilisation continue ou de charges élevées. Ces roulettes sont largement utilisées dans les environnements industriels et logistiques, ainsi que dans les applications commerciales et médicales, où des performances constantes et une faible résistance au roulement sont essentielles.
Les roulettes en polyuréthane TENTE offrent de nombreux avantages :
Capacité de charge élevée - Les roulettes en polyuréthane sont conçues pour transporter de lourdes charges de manière sûre et efficace. Leur matériau de bande de roulement robuste conserve sa forme malgré les contraintes, garantissant ainsi un mouvement stable et fiable, même en cas de poids élevé.
Résistance à l'usure exceptionnelle - La bande de roulement en polyuréthane offre une excellente résistance à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures, ce qui se traduit par une longue durée de vie même en fonctionnement continu.
Faible résistance au roulement - Les roulettes en polyuréthane roulent en douceur et avec un minimum d'effort, ce qui contribue à réduire la pression sur les utilisateurs et à réduire la consommation d'énergie. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité de la manipulation et la rapidité du flux de travail.
Résistance aux huiles et aux produits chimiques - Les bandes de roulement en polyuréthane sont résistantes à de nombreuses huiles, graisses et produits chimiques doux, ce qui en fait un choix fiable dans les ateliers, les installations industrielles et les environnements de production où l'exposition est courante.
Performances polyvalentes - Disponibles en différents niveaux de dureté et modèles, les roulettes en polyuréthane peuvent être adaptées aux applications nécessitant un roulement silencieux, une protection du sol ou une endurance robuste.
Types de roulettes en polyuréthane
Roulettes en polyuréthane sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre aux diverses exigences des applications industrielles, logistiques, commerciales et médicales. Chaque type est développé pour offrir des avantages spécifiques, allant d'une capacité de charge et d'une résistance à l'usure élevées à une faible résistance au roulement et à une longue durée de vie. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en polyuréthane les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes robustes en polyuréthane
Conçues pour une résistance et une durabilité maximales, les roulettes robustes en polyuréthane supportent des charges très élevées et sont conçues pour résister à un fonctionnement continu. Utilisant nos roues en polyuréthane Novatech ou Ultratech, ces roulettes offrent une excellente résistance à l'abrasion et une longue durée de vie, même dans des conditions industrielles. Les roulettes robustes en polyuréthane sont idéales pour les chariots de production et de plate-forme, les palettes roulantes et les chariots, ainsi que pour les systèmes AGV lourds, où la fiabilité et un entretien minimal sont essentiels. Notre roulette en polyuréthane la plus résistante, l'Omikron twin, peut supporter jusqu'à 15 000 kg et plus.
Roulettes en polyuréthane dur
Les roulettes en polyuréthane dur offrent une capacité de charge élevée, une faible résistance au roulement et au pivotement et pratiquement aucune abrasion. En d'autres termes, des propriétés idéales. En raison de leur relative dureté, le sol est toutefois soumis à une forte usure, car la charge est concentrée sur une très petite surface de contact.
Roulettes élastiques en polyuréthane
Les bandes de roulement élastiques en polyuréthane combinent absorption des chocs, fonctionnement silencieux et protection du sol, tout en maintenant une forte capacité de charge. Nos roues TENTE Maxtech sont fabriquées en polyuréthane thermoplastique de haute qualité avec de bonnes propriétés d'amortissement et d'abrasion, des conceptions entièrement lavables et une conformité ESD en option, ce qui les rend parfaites pour les chariots médicaux et la logistique hospitalière soutenue par AGV.
Domaines d'application des roulettes en polyuréthane
Roulettes en polyuréthane constituent le choix idéal lorsqu'une capacité de charge élevée, une durabilité et un roulement souple sont requis. Leur bande de roulement résistante à l'usure garantit une longue durée de vie même en cas d'utilisation continue, tandis que leur faible résistance au roulement améliore l'efficacité de la manipulation dans les applications manuelles et automatisées. Dans les environnements industriels et logistiques, ils sont utilisés par exemple sur les chariots de production et de plate-forme, les palettes roulantes et les chariots, les systèmes AGV et les établis de travail. Ces roulettes excellent en termes de fonctionnement continu et de transport de charges lourdes, avec des matériaux tels que notre TENTE Novatech et Ultratech qui garantissent une résistance à l'usure, aux huiles et aux produits chimiques doux. Dans les applications commerciales et d'ameublement, les roulettes en polyuréthane sont utilisées, par exemple, sur le mobilier de bureau, le mobilier multimédia et les accessoires de magasin. Leur roulement fluide et leur fonctionnement discret les rendent idéales pour les environnements où la fonctionnalité et l'esthétique sont importantes. Dans le secteur de la santé, les roulettes en polyuréthane se trouvent par exemple sur les lits d'hôpitaux, les tables de chevet, les chariots à médicaments et les ordinateurs sur roues, où la mobilité doit être silencieuse, propre et fiable. Nos roues TenteMaxTech sont dotées de bandes de roulement élastiques en polyuréthane dotées d'une protection contre les décharges électrostatiques, d'une conception lavable et de propriétés d'absorption des chocs, ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications sensibles à l'hygiène et à la logistique hospitalière.