Usage léger
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 75 mm et la hauteur hors tout atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante avec Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 160 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante avec Blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. La hauteur hors tout de la roulette atteint 100 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 25 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 25 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 36 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 10 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 20 kg. Cette roulette convient particulièrement aux armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 32 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 32 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 42,5 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 20 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 40 kg. Cette roulette convient particulièrement aux armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 38 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 38 mm et la hauteur hors tout atteint 50,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle convient parfaitement aux applications telles que les armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 66 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg. Elle convient parfaitement pour les armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roulette fixe 25 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 25 mm et la hauteur hors tout de 28 mm confèrent à cette roulette un encombrement compact. Les capacités de charge sont de 25 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 50 kg en statique, permettant une utilisation polyvalente dans diverses applications industrielles nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette fixe 45 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 45 mm et la hauteur hors tout de 48,5 mm confèrent à cette roulette des dimensions compactes adaptées aux applications nécessitant un encombrement réduit. Les capacités de charge s'élèvent à 40 kg en charge dynamique à une vitesse de 3 km/h et 80 kg en charge statique, permettant une utilisation polyvalente dans diverses configurations industrielles et commerciales.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine ronde et d'un boîtier en tôle d'acier, légère pour une construction optimisée. La roue en polyamide présente une bande de roulement identique au corps de roue et intègre un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 14 mm et une hauteur hors tout de 13,5 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 15 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 30 kg. Cette solution technique est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité contrôlée dans des espaces restreints tout en maintenant une résistance mécanique fiable pour les applications industrielles et professionnelles.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 14 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 17 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité discrète et performante dans des espaces restreints.
Roulette fixe 25 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 25 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 28 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité fiable dans des espaces restreints.
Roulette fixe 30 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 30 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur hors tout de 34 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité fiable et durable dans des espaces restreints.
Roulette fixe 45 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 45 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur hors tout de 48,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité compacte et fiable.
Roulette pivotante 25 mm
La roulette pivotante Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère et utilise un roulement à simple rangée de billes pour le pivotement. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise comme palier. Le diamètre de roue est de 25 mm et la hauteur hors tout atteint 36 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 10 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 20 kg. Elle convient particulièrement aux armoires à outils, établis et équipements de transport.
Foire aux questions
Avantages des roulettes légères
Roulettes de manutention légère sont conçues pour les applications où la charge par roulette ne dépasse pas 150 kg. Ils offrent une mobilité fiable aux équipements qui ne nécessitent pas de capacité élevée mais qui exigent tout de même stabilité, douceur de roulement et durabilité. Disponibles dans une gamme de matériaux de roues, de modèles de bande de roulement et de types de raccords, ces roulettes peuvent être adaptées avec précision aux conditions du sol, aux facteurs environnementaux et aux besoins de montage spécifiques. Qu'il s'agisse d'environnements médicaux, commerciaux et institutionnels ou d'applications industrielles plus légères, ils garantissent une manipulation efficace sans ingénierie excessive de la solution.
Les roulettes légères TENTE offrent plusieurs avantages clés :
Manœuvrabilité précise — Conçues pour faciliter la manipulation, ces roulettes permettent des changements de direction en douceur et des mouvements contrôlés, même dans des espaces confinés ou lors de repositionnements fréquents.
Options de Roues personnalisées — Choisissez parmi des matériaux tels que le caoutchouc thermoplastique, le polypropylène ou le polyamide pour obtenir des performances de roulement, une réduction du bruit et une protection du sol optimales pour votre environnement.
Configurations de montage flexibles — Proposées avec des raccords à plaque, à trou de boulon, à tige et à extenseur, nos roulettes légères s'intègrent parfaitement aux nouvelles conceptions ou aux applications de modernisation.
Types de roulettes pour usage léger
Roulettes de manutention légère sont disponibles dans une variété de configurations pour répondre à différentes exigences en matière de maniabilité, de stabilité et de performance, tout en maintenant une capacité de charge allant jusqu'à 150 kg par roulette. Que la priorité soit accordée à une manœuvrabilité fluide, à un suivi en ligne droite ou à une stabilité accrue sous charge, il existe une solution légère adaptée à la tâche. Les variations dans le matériau des roues, la conception de la bande de roulement, le style de boîtier et les options de montage permettent à ces roulettes de fonctionner de manière fiable sur divers types de sols et dans divers environnements, des espaces commerciaux aux établissements de santé en passant par les applications industrielles légères.
Roulettes pivotantes légères
Les roulettes pivotantes légères permettent un mouvement fluide et multidirectionnel, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant un repositionnement fréquent dans des espaces confinés ou très fréquentés. Cela est particulièrement bénéfique dans des environnements tels que le commerce de détail, où il est courant de contourner les obstacles. Le choix de la bande de roulement adaptée au type de sol garantit une maniabilité silencieuse et réactive : des bandes de roulement plus souples protègent les surfaces délicates, tandis que des bandes de roulement plus dures réduisent la résistance au roulement sur les sols lisses et durables. La série TENTE Linea en est un excellent exemple, car elle propose des roulettes jumelées pour les applications médicales, industrielles et d'ameublement. Avec des diamètres de roue de 50 mm à 150 mm et des capacités de charge allant jusqu'à 150 kg par roulette, Linea combine des boîtiers robustes, des surfaces faciles à nettoyer et un roulement fluide avec des options telles que des versions conductrices, antistatiques et en acier inoxydable, ainsi que des fonctionnalités telles que des mécanismes de verrouillage, une réduction du bruit et une protection du sol.
Roulettes freinées pour usage léger
Les roulettes légères freinées améliorent la sécurité sur le lieu de travail grâce à divers systèmes de verrouillage : le verrouillage total arrête complètement la roue et l'action pivotante, les freins de roue maintiennent la roue immobile tout en permettant le pivotement, les verrous directionnels fixent le pivot dans une direction définie pour un déplacement en ligne droite, les freins intermittents ne s'activent que lorsqu'une pression est appliquée et les verrous centralisés contrôlent plusieurs roulettes à la fois à partir d'un seul point. Roulettes de manutention légère sont également disponibles avec des mécanismes de verrouillage combinés. Les roulettes légères freinées sont essentielles dans les scénarios où l'équipement doit rester immobile pendant son utilisation ou son stockage. L'une des gammes de produits représentatives de notre gamme est la série TENTE Levina, conçue principalement pour les applications médicales et de mobilier où l'hygiène, le design et la mobilité sont tout aussi importants. Disponible dans des diamètres de roue de 75 à 150 mm et avec des capacités de charge allant jusqu'à 100 kg par roulette, Levina offre un roulement lisse, à faible résistance et des surfaces faciles à nettoyer. Ces roulettes sont disponibles avec un verrouillage directionnel, un verrouillage total ou un verrouillage total central. Pour améliorer la convivialité et le flux de travail, les verrouillages totaux utilisent une pédale rouge, tandis que les verrous directionnels utilisent une pédale verte.
Roulettes doubles pour usage léger
Les roulettes doubles pour charges légères sont équipées de deux roues montées en parallèle dans le même boîtier. Cette configuration répartit la charge sur une plus grande surface de contact, réduisant ainsi la pression ponctuelle sur les sols et améliorant la stabilité sous charge. La conception double améliore également le contrôle directionnel et réduit la résistance au roulement, ce qui facilite le démarrage, l'arrêt et la manœuvre de la charge. Ces roulettes sont particulièrement bien adaptées aux applications où la stabilité et la fluidité des changements de direction sont importants. Parmi notre sélection, la série de jumelles TENTE Agila est un exemple remarquable. Il combine une conception compacte et robuste avec une excellente maniabilité et polyvalence. Disponibles dans des diamètres de roue allant de 50 mm à 75 mm, ces roulettes peuvent supporter des charges allant jusqu'à 100 kg par roulette (selon la configuration). La série propose des boîtiers pivotants en acier embouti avec des mécanismes de verrouillage intégrés en option pour une sécurité accrue. Les options de montage incluent le raccord à trou de boulon, à tige et à plaque pour répondre à une large gamme d'applications.
Domaines d'application des roulettes légères
Roulettes de manutention légère sont utilisées dans un large éventail de secteurs où les roulettes individuelles peuvent supporter des charges allant jusqu'à 150 kg et où l'équipement bénéficie d'une mobilité fluide et contrôlée. Ils sont couramment utilisés pour des applications dans le commerce de détail telles que les chariots d'achat, les agencements de magasins et les présentoirs mobiles, pour les applications de santé telles que les chariots d'anesthésie, les chariots à médicaments, les lits de soins, etc. Dans les environnements industriels et d'atelier, ils conviennent aux équipements de transport plus légers, aux armoires à outils, aux établis de travail, etc. L'industrie du meuble utilise également largement des roulettes légères pour les chaises de bureau, les meubles multimédia et les rangements mobiles, tandis que dans le domaine de la logistique, on les trouve sur des cages à roulettes et des chariots de transport plus petits. Dans ces environnements, le matériau de roue approprié peut être choisi pour protéger les sols délicats, réduire la résistance au roulement sur les surfaces lisses ou améliorer l'adhérence dans des conditions difficiles.