- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par type de roulement
-
Roulement à billes de précision
Roulement à billes de précision
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 90 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 90 mm dispose d'un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, les équipements médicaux, ainsi que les systèmes logistiques et de manutention.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 85 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu d'une longueur de 95 mm dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche, avec un moyeu de 85 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 50 mm
La roue Duratech plus présente un diamètre de 50 mm avec une longueur de moyeu de 32 mm, un diamètre de trou d'axe de 15 mm et une largeur de bande de roulement de 26 mm. Fabriquée en polyamide forte charge, elle est équipée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement à double gorge pour tapis roulants. Cette roue offre une capacité de charge statique de 480 kg et des capacités dynamiques de 240 kg à 4 km/h et 200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 60 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 60 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 12 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 20 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision (RS/2RS), avec un moyeu de 14 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 140 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 280 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 25 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision (RS/2RS), avec un moyeu de 12 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et la logistique.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé de 80 mm de largeur présente un diamètre de 200 mm, un alésage d'essieu de 25 mm et une longueur de moyeu de 92 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 3360 kg, adaptée aux applications industrielles exigeantes incluant l'aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, l'automobile OEM, l'équipement médical et les systèmes logistiques.
Roue 200 mm
La roue Novatech est conçue pour une utilisation dans des roulettes industrielles exigeantes, avec un diamètre de 200 mm et une largeur de bande de roulement de 75 mm. Cette roue présente un corps en fonte robuste équipé d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une faible résistance au roulement. Le moyeu d'une longueur de 75 mm intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide, avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre pour un montage sécurisé.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Le corps est fabriqué en polyamide et équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. L'axe dispose d'un diamètre de perçage de 8 mm et le moyeu mesure 45 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une capacité statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, navettes automatisées, chariots industriels et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Le corps est fabriqué en polyamide et équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. L'axe dispose d'un diamètre de perçage de 12 mm et le moyeu mesure 60 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une capacité statique de 800 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 28 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, AMR, équipements aéroportuaires, construction automobile OEM et équipements médicaux.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 80 mm dispose d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, les équipements médicaux, ainsi que les systèmes logistiques et de transport.
Roue 85 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu d'une longueur de 75 mm dispose d'un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 400 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 90 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 129 mm de longueur avec un alésage d'axe de 10 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 145 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 190 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 400 mm
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 10 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable sous charges importantes.
Roue 98 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 98 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité fluide.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur, fabriquée en caoutchouc élastique, non marquant, antistatique et vulcanisé. Le corps en polyamide conducteur d'électricité intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 45 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 175 mm
La roue Maxtech pour roulette est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm. Cette roue présente un diamètre de 175 mm, un moyeu d'une longueur de 44 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles.
Roue 175 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 175 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Maxtech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane d'une largeur de 30 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 44 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.