- Accueil
- Roulettes & Roues
- Accessoires pour solutions de mobilité
-
Accessoires pour raccords à expansion
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, ronde conçue pour s'adapter aux tubes de diamètre compris entre 19 mm et 21,5 mm. Ce système de fixation expansible permet un montage sécurisé et ajustable sur différents diamètres de support, offrant une solution polyvalente pour l'installation de roulettes. Avec un poids de 0,12 kg, cet accessoire combine légèreté et robustesse pour une utilisation optimale.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, ronde conçue pour s'adapter aux diamètres de tube compris entre 21,5 mm et 24 mm. Ce système de fixation expansible permet un montage sécurisé et polyvalent sur différents diamètres de tubes grâce à sa capacité d'adaptation. Avec un poids de seulement 0,13 kg, cet accessoire offre une solution légère et pratique pour l'installation de roulettes sur diverses structures tubulaires.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, ronde conçue pour s'adapter aux diamètres de tube compris entre 24 mm et 27 mm. Ce système de fixation expansible permet un montage sécurisé et ajustable sur différentes tailles de tubes grâce à sa conception synthétique flexible. Avec un poids de seulement 0,13 kg, cet accessoire offre une solution légère et pratique pour l'installation de roulettes sur des structures tubulaires rondes.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, ronde conçue pour s'adapter aux tubes de diamètre compris entre 27 mm et 30 mm. Ce système de fixation expansible permet un montage sécurisé et ajustable sur différents diamètres de tubes dans la plage spécifiée. Avec un poids de 0,14 kg, cet accessoire offre une solution légère et pratique pour l'installation de roulettes sur des structures tubulaires rondes.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, ronde conçue pour s'adapter aux tubes de diamètre compris entre 31 mm et 35 mm. Cet accessoire présente un poids de 0,14 kg, offrant une solution légère et pratique pour l'installation sur différents supports tubulaires grâce à son système de fixation expansible qui assure un maintien sécurisé dans la plage de diamètres spécifiée.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, ronde conçue pour s'adapter aux diamètres de tube compris entre 36 mm et 39 mm. Ce système de fixation expansible assure une installation sécurisée et stable sur différents diamètres de tubes grâce à sa conception synthétique robuste. Avec un poids de seulement 0,14 kg, cet accessoire offre une solution légère et pratique pour l'assemblage de roulettes sur structures tubulaires.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, carrée, conçue pour s'adapter aux tubes de diamètre compris entre 21,5 mm et 24 mm. Ce système de fixation expansible assure un montage sécurisé et stable sur différentes dimensions de supports tubulaires carrés. Avec un poids de seulement 0,13 kg, cet accessoire offre une solution légère et pratique pour l'installation de roulettes sur structures métalliques ou synthétiques.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, carrée, conçue pour s'adapter aux diamètres de tube compris entre 24 mm et 27 mm. Ce système de fixation par expansion assure un montage sécurisé et stable sur différentes sections de tubes carrés. Avec un poids de 0,14 kg, cet accessoire offre une solution légère et pratique pour l'installation de roulettes sur structures tubulaires.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, carrée, conçue pour s'adapter aux tubes de diamètre compris entre 27 mm et 30 mm. Cet accessoire présente un poids de 0,14 kg, offrant une solution légère et pratique pour l'installation sur différents supports. Le système de fixation expansible permet un montage sécurisé et ajustable selon les dimensions spécifiques du tube d'accueil.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, carrée, conçue pour s'adapter aux tubes de diamètre compris entre 32 mm et 35 mm. Cet accessoire présente un poids de 0,14 kg, offrant une solution légère et pratique pour l'installation sur différentes structures tubulaires grâce à son système de fixation expansible qui assure un maintien sécurisé dans la plage de diamètres spécifiée.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, carrée conçue pour s'adapter aux tubes de diamètre compris entre 36 mm et 40 mm. Ce système de fixation par expansion assure un montage sécurisé et stable sur différentes dimensions de supports tubulaires. Avec un poids de 0,18 kg, cet accessoire offre une solution légère et pratique pour l'installation de roulettes sur structures carrées.
Accessoire
L'Agila est un accessoire pour roulette équipé d'une fixation expansible synthétique, ronde conçue pour s'adapter aux diamètres de tube compris entre 36 mm et 40 mm. Ce système de fixation expansible permet une installation rapide et sécurisée sur différents diamètres de tubes grâce à sa conception synthétique flexible. Avec un poids de seulement 0,18 kg, cet accessoire offre une solution légère et pratique.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est un expandeur conçu pour s'adapter aux tubes dont le diamètre intérieur varie de 32 mm à 35 mm, offrant ainsi une solution de fixation polyvalente pour différentes applications industrielles. Avec un poids de seulement 0,17 kg, ce composant léger facilite l'installation tout en maintenant une robustesse suffisante pour assurer une connexion fiable et durable entre la roulette et son support.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 36 à 40 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,18 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures tubulaires standard tout en maintenant les performances mécaniques requises.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 31 à 35 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 24 mm à 27 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la plage de diamètres supportés.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte de 24 mm à 27 mm, permettant une installation flexible sur différents types de supports. Avec un poids de 0,13 kg, ce composant léger offre une solution pratique pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles tout en maintenant une compatibilité optimale avec les standards dimensionnels courants.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la circonférence du tube support.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord à diamètre variable, permettant un ajustement précis entre 21,5 mm et 24 mm de diamètre pour s'adapter à différentes tailles de tiges ou de supports. Avec un poids de 0,12 kg, cette pièce compacte offre une solution technique fiable pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles ou d'équipements mobiles.