Roue 50 mm
Supratech
Order number:
199061242
EAN:
4031582409130
Numéro de produit :
PJP 050x18-Ø6,2 HL22
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech pour roulette présente un diamètre de 50 mm avec une largeur de bande de roulement de 18 mm et une longueur de...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
La roue Supratech pour roulette présente un diamètre de 50 mm avec une largeur de bande de roulement de 18 mm et une longueur de moyeu de 22 mm, équipée d'un alésage d'axe de 6,2 mm de diamètre. Fabriquée avec un corps en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, elle intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 80 kg.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Roue
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.