- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par type de roulement
-
Roulement à billes de précision
Roulement à billes de précision
Roue 150 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités dynamiques de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1800 kg et des capacités dynamiques de 1100 kg à 4 km/h ou 900 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 300 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 300 mm, une largeur de bande de 100 mm et une longueur de moyeu de 120 mm, avec un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 5200 kg et des capacités dynamiques de 3120 kg à 4 km/h ou 2600 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 300 mm
La roue Novatech est une roue industrielle en fonte équipée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm et d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 300 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. Sa capacité de charge statique atteint 2800 kg, tandis que sa charge dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 1680 kg à 4 km/h et 1400 kg à 6 km/h, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles lourdes.
Roue 250 mm
La roue Puretech en fonte avec bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de 80 mm, une longueur de moyeu de 90 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1350 kg et des capacités dynamiques de 810 kg à 4 km/h et 675 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le moyeu en aluminium d'une longueur de 60 mm intègre un roulement à billes de précision et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h ou 1400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2800 kg.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 3400 kg, tandis que sa charge dynamique est de 2040 kg à 4 km/h et de 1700 kg à 6 km/h.
Roue 150 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec un diamètre de 150 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm, dotée d'un moyeu de 60 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue dont la bande de roulement est identique au corps de roue offre une capacité de charge statique de 4200 kg et des capacités de charge dynamique de 2520 kg à 4 km/h et 2100 kg à 6 km/h.
Roue 160 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4500 kg et des capacités de charge dynamique de 2700 kg à 4 km/h et 2250 kg à 6 km/h.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 35 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 3360 kg à 4 km/h et 2800 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 5600 kg.
Roue 250 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'essieu de 30 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 3600 kg et des capacités dynamiques de 2160 kg à 4 km/h ou 1800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 100 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1080 kg et des capacités dynamiques de 540 kg à 4 km/h et 430 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 2200 kg, tandis que sa charge dynamique est de 1320 kg à 4 km/h et de 1100 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles lourdes.
Roue 400 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 400 mm et une largeur de bande de 100 mm, avec un moyeu d'une longueur de 120 mm et un alésage d'axe de 40 mm de diamètre, équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue offre une capacité de charge statique maximale de 6400 kg et des capacités de charge dynamique de 3840 kg à 4 km/h et 3200 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles lourdes nécessitant mobilité et fiabilité.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de 60 mm et un moyeu d'une longueur de 60 mm, avec un alésage d'axe de 30 mm de diamètre équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2800 kg et des capacités de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h et 1400 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes nécessitant une résistance élevée et une excellente durabilité.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de 60 mm et une longueur de moyeu de 60 mm, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 2400 kg et des capacités dynamiques de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2000 kg et des capacités dynamiques de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 82 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un moyeu en acier et fer d'une longueur de 62 mm équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1200 kg et des capacités dynamiques de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 54 mm, montée sur un corps en acier fer équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de 50 mm, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 2400 kg et des capacités dynamiques de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 300 mm
La roue Puretech en fonte avec bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir présente un diamètre de 300 mm, une largeur de bande de 85 mm, un alésage d'axe de 30 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 90 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Puretech en fonte avec bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de 75 mm, un moyeu d'une longueur de 90 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.