- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par type de roulement
-
Roulement à billes de précision
Roulement à billes de précision
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de 100 mm, avec un moyeu d'une longueur de 120 mm et un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 4400 kg et des capacités de charge dynamique de 2640 kg à 4 km/h et 2200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 82 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un moyeu en acier et fer d'une longueur de 70 mm équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 840 kg à 6 km/h, avec une capacité de charge statique maximale de 1400 kg, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 150 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités dynamiques de 840 kg à 4 km/h et 700 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 49 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 400 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 90 mm de longueur avec un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 5000 kg et des capacités dynamiques de 3000 kg à 4 km/h et 2500 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 80 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 40 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 1200 kg à 4 km/h et 1000 kg à 6 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 1600 kg, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 82 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 80 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 82 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1500 kg, tandis que sa charge dynamique est de 750 kg à 4 km/h et de 600 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 200 mm et une largeur de bande de 60 mm, avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 2400 kg et des capacités de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 85 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 75 mm, montée sur un moyeu en acier et fer d'une longueur de 75 mm équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et des capacités de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Novatech en aluminium avec bande de roulement en polyuréthane coulé présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de 50 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles nécessitant robustesse et mobilité contrôlée.
Roue 250 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, montée sur un moyeu en fonte d'une longueur de 62 mm et équipée d'un roulement à billes de précision avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2800 kg et des capacités de charge dynamique de 1680 kg à 4 km/h et 1400 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles lourdes.
Roue 82 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 93 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 95 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1800 kg, tandis que sa charge dynamique est de 900 kg à 4 km/h et de 720 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 900 kg et des capacités dynamiques de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 82 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 91 mm, un moyeu d'une longueur de 93 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Sa capacité de charge statique atteint 1800 kg, tandis que sa charge dynamique est de 900 kg à 4 km/h et de 720 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 80 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 80 mm, une largeur de bande de roulement de 70 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 76 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1400 kg.
Roue 82 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 54 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1200 kg, tandis que sa charge dynamique est de 600 kg à 4 km/h et de 480 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 82 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 98 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 100 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1800 kg, tandis que sa charge dynamique est de 900 kg à 4 km/h et de 720 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 150 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane, coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1300 kg et des capacités dynamiques de 650 kg à 4 km/h et 520 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Elastech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision et dispose d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 900 kg et des capacités dynamiques de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 82 mm
La roue Duratech pour roulette est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 82 mm, une largeur de bande de roulement de 70 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 70 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1500 kg, tandis que la charge dynamique est de 750 kg à 4 km/h et de 600 kg à 6 km/h.
Roue 75 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 62 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 62 mm. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1100 kg et des capacités dynamiques de 550 kg à 4 km/h et 440 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 45 mm de longueur et un alésage d'axe de 9 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 300 kg à 4 km/h ou 240 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en acier fer équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 40 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.