Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 88 mm. Elle supporte une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications professionnelles et domestiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5920UOI075S70-10X15 TFR
EAN
4031582385663
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
54 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Statique Capacité de charge
100 kg
Hauteur
88 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.15 kg
Nom du produit
Stylea
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige
10 mm
Tige Longueur Tige
15 mm
Chape
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
124 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Diamètre du filetage
10 mm
Roue
Dureté du Bandage (D)
75 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
8 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
Stylea
5925UOI075S70-10X15 TFR

La Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue, conçue pour le mobilier et les équipements d'intérieur. Sa fixation est assurée par une tige filetée à collet hexagonal, qui permet un montage rigide et sécurisé dans le support du meuble. Le corps de la roulette, appelé tige pivotante, est réalisé en polyamide et assure la rotation libre de l'ensemble autour de son axe vertical. La roue présente un diamètre de 75 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant une rotation fluide et régulière. Sa bande de roulement est réalisée dans le même matériau que le corps de roue, en polyamide, ce qui assure une construction homogène et une bonne résistance à l'usure. La hauteur totale de la roulette est de 88 mm, dimension à prendre en compte lors de l'intégration au mobilier. La capacité de charge statique est de 100 kg, tandis que la capacité de charge dynamique atteint 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit est destiné aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.

75 mm
88 mm
50 kg
75 mm
88 mm
50 kg