Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 65 mm et la hauteur hors tout atteint 72 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant une mobilité fluide et silencieuse dans les environnements professionnels et domestiques.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
46 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Hauteur
72 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.12 kg
Nom du produit
Stylea
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige
11 mm
Chape
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
32 mm
Diamètre d'encombrement
106 mm
Rayon d'encombrement
53 mm
Roue
Dureté du Bandage (D)
75 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
7 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables