Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 75 mm offre une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 88,5 mm garantit un encombrement réduit. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau nécessitant mobilité et robustesse.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335972
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
53 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Statique Capacité de charge
100 kg
Hauteur
88.5 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.12 kg
Nom du produit
Stylea
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
11 mm
Chape
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
20 mm
Diamètre d'encombrement
124 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Roue
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Identique au corps de Roue
Largeur du Bandage
8 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

La Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue, conçue pour le mobilier léger à moyen. Sa fixation est assurée par un trou borgne pour fixation B10, qui permet un montage discret et sécurisé dans le support, sans perçage traversant. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide et comprend une tige pivotante qui assure la rotation libre de l'ensemble autour de son axe vertical. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant une rotation fluide et régulière. Sa bande de roulement est réalisée dans le même matériau que le corps de roue, soit du polyamide, ce qui assure une homogénéité de construction. La hauteur totale de la roulette est de 88,5 mm, valeur à prendre en compte lors de la conception du meuble afin de garantir la garde au sol souhaitée. La capacité de charge statique atteint 100 kg par roulette, tandis que la charge dynamique admissible est de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit est destiné aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg