Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 65 mm et la hauteur hors tout de 91,5 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 50 kg à 3 km/h et une charge statique de 100 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344868
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
46 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Statique Capacité de charge
100 kg
Hauteur
91.5 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Stylea
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
11 mm
Chape
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
23 mm
Diamètre d'encombrement
106 mm
Rayon d'encombrement
53 mm
Roue
Matériau du corps
Polyamide, conducteur électrique
Bandage
Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Largeur du Bandage
7 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage de roue 65 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 65 mm
Stylea
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

Le Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue, conçue pour offrir une mobilité précise et une immobilisation fiable des charges. Sa fixation est assurée par un trou borgne pour fixation B10, permettant un montage sans passage de vis traversant et une intégration propre dans la structure du support. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide, matériau conducteur d'électricité, qui assure une tenue mécanique satisfaisante et une bonne stabilité dimensionnelle. La tige pivotante, également en polyamide, garantit la rotation fluide de l'ensemble autour de son axe vertical. La roue, d'un diamètre de 65 mm, est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, qui optimise la rotation et la répartition des efforts. Sa bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité, offrant un bon compromis entre adhérence et capacité de roulement. La hauteur hors tout de la roulette est de 91,5 mm. La capacité de charge statique atteint 100 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 50 kg à une vitesse de 3 km/h.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg