Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 81 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité fiable avec des propriétés antistatiques grâce à ses matériaux conducteurs d'électricité.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
53 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Hauteur
81 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.18 kg
Nom du produit
Stylea
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige
11 mm
Chape
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
20 mm
Diamètre d'encombrement
124 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Roue
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polyamide, conducteur électrique
Bandage
Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Largeur du Bandage
8 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
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
Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge 75 mm
Stylea
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-intensives. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, offrant une excellente résistance mécanique et des propriétés antistatiques essentielles pour les environnements sensibles. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est composée d'un moyeu lisse avec entretoise assurant un roulement optimal. La bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une adhérence fiable tout en maintenant les propriétés antistatiques du système. La hauteur totale de l'ensemble est de 77 millimètres, permettant une intégration aisée dans les structures existantes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications domestiques et professionnelles.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg