Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Le diamètre de roue de 100 mm confère une excellente maniabilité tandis que la hauteur totale de 101 mm s'adapte parfaitement aux applications requises. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient idéalement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Numéro d’article
5920UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370645
Attributs de base
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
101 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids global
0.14 kg
Nom du produit
Stylea
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Raccord
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
11 mm
Chape
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
41 mm
Diamètre d'encombrement
176 mm
Rayon d'encombrement
88 mm
Roue
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
20 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Axe
Rivelé
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec Blocage de roue 100 mm
Roulette pivotante avec Blocage de roue 100 mm
Stylea
5925UAP100L51-11 DOM41

La Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue, conçue pour le déplacement de mobilier léger à usage professionnel et domestique. Sa fixation est assurée par un trou borgne pour fixation B10, permettant une installation discrète et sécurisée dans la structure du meuble. Le boîtier est réalisé en polyamide et intègre une tige pivotante qui assure la rotation de la roulette à 360 degrés autour de son axe vertical. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et silencieuse. Sa bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une bonne adhérence et une protection efficace des sols. Le corps de la roue est également en polyamide, ce qui assure une légèreté et une résistance mécanique adaptée à un usage courant. La hauteur hors tout de la roulette est de 101 mm, ce qui permet une intégration compatible avec la plupart des structures de meubles. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de déplacement de 3 km/h. Ces caractéristiques destinent la Stylea aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg