Accessoire
Prise
Order number:
199031859
EAN:
4031582338614
Numéro de produit :
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
L'accessoire dénommé Bouchon pour pédale de blocage constitue un composant essentiel conçu pour les systèmes de roulettes. Cet a...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire dénommé Bouchon pour pédale de blocage constitue un composant essentiel conçu pour les systèmes de roulettes. Cet accessoire, d'un poids de 0,01 kg, offre une solution compacte et légère pour assurer le fonctionnement optimal des mécanismes de blocage. Sa conception précise garantit une intégration parfaite avec les pédales de blocage existantes, permettant ainsi une manipulation aisée et une sécurisation fiable des roulettes en position verrouillée. Destiné aux applications industrielles et commerciales, ce bouchon protège également les composants internes contre les contaminants extérieurs.
Numéros d’article
Attributs de base
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes