Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
L'accessoire dénommé Bouchon pour pédale de blocage constitue un composant essentiel conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes équipées d'un système de blocage par pédale. Cet accessoire, d'un poids de 0,01 kg, offre une solution compacte et légère pour assurer la protection et la maintenance des mécanismes de verrouillage. Sa conception précise garantit une compatibilité optimale avec les systèmes de pédale de blocage standards, permettant ainsi une intégration sans difficulté dans les installations existantes. Le bouchon remplit une fonction protectrice en préservant l'intégrité des composants sensibles contre les contaminants externes et l'usure prématurée.
Numéros d’article
Numéro d’article
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
EAN
4031582338607
Numéro de matériau S4
199031858
Attributs de base
Type
Accessoire
Poids global
0.01 kg
Nom du produit
Prise
Conducteur électrique
Inoxydable
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes