Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412796
Numéro de produit :
5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé destinée aux équipements médicaux et hospitaliers...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé destinée aux équipements médicaux et hospitaliers. Elle est équipée d’une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les versions lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est en polyamide et le pivot repose sur un roulement à billes de précision. La roue, d’un diamètre de 150 mm, possède un corps en polyamide, une bande de roulement en polyuréthane injecté et un roulement à billes de précision, inoxydable. Sa hauteur hors tout est de 155 mm. La charge statique admissible est de 300 kg, et la charge dynamique admissible est de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle convient aux chariots d’anesthésie, aux lits d’hôpital, aux chariots de dialyse, aux brancards et aux ventilateurs médicaux.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Jeu de poignées
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Prix IF Design
Prix IF Design
Prix Interzum
Prix Interzum
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par le TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel