- Accueil
- Industrie
- Santé
- Lits et brancards médicaux
-
Brancards
Brancards
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 200 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 229 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche. Le diamètre de roue est de 150 mm pour une hauteur totale de 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle est destinée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 158 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 158 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 200 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche. Le diamètre de roue est de 200 mm pour une hauteur totale de 229 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle est destinée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors-tout de 183 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 450 kg, la rendant idéale pour les applications médicales exigeantes telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, brancards et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Integral est équipée d'une tige ronde, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, avec un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de la roulette atteint 158 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est destinée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 100 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté et intègre un roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 118 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, l'ensemble atteint une hauteur totale de 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 450 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 450 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. La chape en polyamide intègre un roulement à billes de précision et un câble intégré protégé en polyéthylène. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation optimale. Avec une hauteur totale de 130 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3-4 km/h et une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le châssis en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 300 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications hospitalières exigeantes telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 155 mm. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg. Cette roulette trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 130 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une capacité statique de 300 kg. Elle convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h, et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur hors tout atteint 175 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une capacité statique de 300 kg. Elle convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.