Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360165
Numéro de produit :
5946USC125R36-32S30OH150 4xM6
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, ...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 150 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à des vitesses de 3 km/h et 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières exigeantes.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Ensemble de poignées
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Prix Interzum
Prix Interzum
Prix IF Design
Prix IF Design
Fonctionnalités spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par le TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel